Studiobilder

Lastarskopor 1,0 m3 (1,25 yd3), direktinfäst

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
89.1 tum
2262 millimeter
Höjd
33.2 tum
843.2 millimeter
Vikt
965 lb
437.7 kg

Översikt

Lastning, transport, tömning och allmänt rensningsarbete.

Produktspecifikation för 1,0 m3 (1,25 yd3), direktinfäst

Bredd 89.1 tum 2262 millimeter
Höjd 33.2 tum 843.2 millimeter
Vikt 965 lb 437.7 kg
Längd 38 tum 964.5 millimeter
Kapacitet 1.26 yd³ 0.96 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,0 m3 (1,25 yd3), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.