Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Vikt | 218.3 lb 99 kg |
Total bredd | 17.2 tum 437 millimeter |
Total längd | 28.5 tum 724 millimeter |
Total höjd | 12.6 tum 321 millimeter |
Sprintdiameter | 45/50 mm (1,8/2 tum) 45/50 mm (1,8/2 tum) |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Vikt | 218.3 lb 99 kg |
Total bredd | 17.2 tum 437 millimeter |
Total längd | 28.5 tum 724 millimeter |
Total höjd | 12.6 tum 321 millimeter |
Sprintdiameter | 45/50 mm (1,8/2 tum) 45/50 mm (1,8/2 tum) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger