Двигатель
Двигатель трактора | Cat C18 Cat C18 |
Двигатель скрепера | Cat C15 Cat C15 |
Ключевые характеристики
Двойной двигатель колесного трактора-скрепера Cat® 657 повышает производительность благодаря возможности погрузки в режиме тяги-толкания. В сочетании с повышением эффективности машины и комфорта оператора, а также новыми функциями безопасности (система доступа в кабину с приводом и эффективные дисковые тормоза мокрого типа), эта модель гарантирует быструю окупаемость вложений.
Эргономичные органы управления и модернизированный интерьер кабины обеспечивают более комфортабельную и эффективную рабочую среду в течение всей смены.
Повышенная топливная эффективность, функция оценки полезной нагрузки и новый блок управления коробкой передач APECS повышают производительность
Эффективные дисковые тормоза мокрого типа, камера визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) и система доступа в кабину с приводом повышают уверенность оператора, помогая работать более безопасно.
Двигатель трактора | Cat C18 Cat C18 |
Двигатель скрепера | Cat C15 Cat C15 |
Мощность на маховике — трактор/скрепер | 469 кВт (629 л.с.)/353 кВт (473 л.с.) 469 кВт (629 л.с.)/353 кВт (473 л.с.) |
Полезная мощность | 469 кВт/637 л.с. 469 кВт/637 л.с. |
Полная мощность (SAE J1995) | 637 л. с. 475 кВт |
Полезная мощность (ISO 14396) | 637 л. с. 469 кВт |
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) | 592 л. с. 436 кВт |
Диаметр цилиндров | 5.7 дюймы 145 мм |
Ход поршня | 7.2 дюймы 183 мм |
Рабочий объем | 1105 дюймов³ 18.1 л |
Полезная мощность | 353 кВт/447 л.с. 353 кВт/447 л.с. |
Полная мощность (SAE J1995) | 481 л. с. 359 кВт |
Полезная мощность (ISO 14396) | 480 л. с. 353 кВт |
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) | 452 л. с. 333 кВт |
Диаметр цилиндров | 5.4 дюймы 137.2 мм |
Ход поршня | 6.75 дюймы 171.5 мм |
Рабочий объем | 928 дюймов³ 15.2 л |
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" | 44 ярды³ 33.6 м³ |
Номинальная грузоподъемность | 104058 фунты 47200 кг |
Геометрическая вместимость | 32 ярды³ 24.5 м³ |
Максимальная глубина резания | 16.4 дюймы 417 мм |
Ширина резания по зубьям фрезы | 12.5 фут 3.8 м |
Максимальный дорожный просвет | 2.3 фут 0.7 м |
перекос с помощью Усилие проникновения — 657G | 121000 фунты 542 кН |
Максимальная глубина отсыпки | 26 дюймы 660 мм |
Раскрытие фартука | 92 дюймы 2337 мм |
Усилие закрытие фартука | 39200 фунты 176 кН |
Максимальная скорость с грузом | 33 миля/ч 56.1 км/ч |
1-я передача переднего хода | 3.5 миля/ч 5.7 км/ч |
2-я передача переднего хода | 6.5 миля/ч 10.5 км/ч |
3-я передача переднего хода | 7.8 миля/ч 12.5 км/ч |
4-я передача переднего хода | 10.6 миля/ч 17 км/ч |
5-я передача переднего хода | 14.2 миля/ч 22.8 км/ч |
6-я передача переднего хода | 19.2 миля/ч 30.9 км/ч |
7-я передача переднего хода | 25.7 миля/ч 41.4 км/ч |
8-я передача переднего хода | 34.9 миля/ч 56.1 км/ч |
Задний ход | 6.7 миля/ч 10.8 км/ч |
Диаметр гидроцилиндра ковша | 7.08 дюймы 180 мм |
Ход поршня гидроцилиндра ковша | 37.4 дюймы 950 мм |
Диаметр цилиндра фартука | 7.08 дюймы 180 мм |
Рабочий ход цилиндра фартука | 29.92 дюймы 759.5 мм |
Контур рулевого управления (при высокой ЧВ ХХ) | 76.08 галлонов/мин 288 л/мин |
Контур амортизатора-сцепки | 19.54 галлонов/мин 74 л/мин |
Расход контура вспомогательной системы рулевого управления | 14.52 галл./ч 55 л/ч |
Предохранительный клапан — контур рулевого управления | 1959 фунтов на кв. дюйм 13500 кПа |
Предохранительный клапан — контур рабочего оборудования | 1999 фунтов на кв. дюйм 13780 кПа |
Настройки компенсатора — контур амортизатора-сцепки | 3002 фунтов на кв. дюйм 20700 кПа |
Ширина поворота вправо на 180° | 45.4 фут 13.85 м |
Ширина поворота влево на 180° | 47.57 фут 14.5 м |
Угол поворота — вправо | 90 90 |
Угол поворота — влево | 85 85 |
Картер двигателя | 13.7 галлонов (США) 38 л |
Коробка передач | 35.9 галлонов (США) 136 л |
Дифференциал | 36 галлонов (США) 136 л |
Система охлаждения | 23.4 галлонов (США) 88.6 л |
Гидробак | 39.6 галлонов (США) 150 л |
Омыватель ветрового стекла | 0.5 галлонов (США) 5 л |
Каждый бортовой редуктор | 6 галлонов (США) 29.5 л |
Топливный бак | 430 галлонов (США) 1628 л |
Картер двигателя | 8.9 галлонов (США) 34 л |
Коробка передач | 31.9 галлонов (США) 121 л |
Дифференциал | 44 галлонов (США) 168 л |
Каждый бортовой редуктор | 7.8 галлонов (США) 30 л |
Система охлаждения | 16.6 галлонов (США) 63.2 л |
Общая ширина машины | 14.3 фут 4.36 м |
Ширина — трактор | 12.3 фут 3.75 м |
Ширина — по осевым линиям задних колес | 9.21 фут 2.81 м |
Внутренняя ширина ковша | 12.07 фут 3.68 м |
Внешняя ширина ковша (транспортировочная ширина) | 12.98 фут 3.93 м |
Высота — общая при отправлении | 15.29 фут 4.66 м |
Высота — до верха кабины | 12.86 фут 3.92 м |
Дорожный просвет — трактор | 2.3 фут 0.7 м |
Расстояние от передней части трактора до передней оси | 14.93 фут 4.55 м |
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства | 1.8 фут 0.55 м |
Высота — максимальная высота отвала скрепера | 2.17 фут 0.66 м |
Колесная база | 32.68 фут 9.96 м |
Общая длина машины | 58.96 фут 17.97 м |
Расстояние от заднего моста до задней части машины | 8.07 фут 2.46 м |
Полная транспортировочная масса | 160505 фунты 72804 кг |
Транспортировочная масса трактора | 93635 фунты 42472 кг |
Транспортировочная масса скрепера | 64068 фунты 29061 кг |
Полная эксплуатационная масса – без груза | 164244 фунты 74500 кг |
Передний мост | 93842 фунты 42566 кг |
Задний мост | 66663 фунты 30238 кг |
Полная эксплуатационная масса — с грузом | 268302 фунты 121700 кг |
Передний мост — с грузом | 134165 фунты 60856 кг |
Задний мост — с грузом | 130340 фунты 59121 кг |
Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.
Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.
VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.
VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИДля вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.