Дорожная фреза PM822

Дорожные фрезы PM822 (Tier 3)

Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
88 дюймы
2235 мм
Полная мощность
772.4 л. с.
576 кВт
Эксплуатационная масса
74914 фунты
33980 кг

Обзор

Высокая продуктивность

Высокопроизводительная дорожная фреза Cat® PM822 с интегрированной технологией Cat Grade and Slope, автоматизированными системами и самой новой конструкцией роторов серии K позволит эффективно справиться с поставленной задачей. Интуитивно понятные элементы управления и комфортная рабочая среда позволяют поддерживать высокую производительность на протяжении всей рабочей смены. Удобный доступ к узлам ежедневного обслуживания облегчает техническое обслуживание. Многочисленные опции обеспечивают максимальную универсальность во время высокопроизводительных работ.

Преимущества

Высокие эксплуатационные показатели:

Встроенные системы машины, регулирование тяги и роторы серии K в комбинации с мощным двигателем Cat C18 с двумя турбинами повышают производительность и эффективность.

Простота эксплуатации

Элементы управления, дисплеи с сенсорными экранами и система Grade and Slope обеспечивают простую и удобную работу. Четыре комплекта клавиатуры на уровне пола, на которых можно запрограммировать 18 функций, упрощают доступ к различным функциям машины для оператора.

Передовая конструкция

Эксклюзивные функции машины и зарекомендовавшие себя системы Cat помогают бригадам повысить эффективность работы.

Характеристики продукции PM822 (Tier 3)

Полная мощность 772.4 л. с. 576 кВт
Мощность двигателя 763 л. с. 569 кВт
Двигатель Cat C18 с двумя турбинами Cat C18 с двумя турбинами
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалентно Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС Эквивалентно Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС
Максимальная скорость снятия дорожного покрытия 328 фут/мин 100 м/мин
Максимальная скорость хода 3.7 миля/ч 6 км/ч
Заводской номер 02C 02C
Ширина снятия дорожного покрытия 88 дюймы 2235 мм
Количество резцов 185 185
Примечание (1) Количество резцов с расстоянием 15 мм Количество резцов с расстоянием 15 мм
Максимальная глубина снятия дорожного покрытия 13 дюймы 330 мм
Частота вращения ротора 100 / 109 / 118 об/мин 100 / 109 / 118 об/мин
Минимальный радиус резания слева 6.56 фут 2 м
Минимальный радиус резания справа 5.91 фут 1.8 м
Эксплуатационная масса 74914 фунты 33980 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса включает в себя базовую машину и оператора массой 75 кг (165 фунтов), все стандартное оборудование, складываемый навес, систему отвода и подавления пыли, систему мойки высокого давления, ротор (15 мм), сиденья на подставке, один дисплей на уровне земли, заполненные на 50% топливный и водяной бак и эксплуатационные жидкости в полном объеме. Эксплуатационная масса включает в себя базовую машину и оператора массой 75 кг (165 фунтов), все стандартное оборудование, складываемый навес, систему отвода и подавления пыли, систему мойки высокого давления, ротор (15 мм), сиденья на подставке, один дисплей на уровне земли, заполненные на 50% топливный и водяной бак и эксплуатационные жидкости в полном объеме.
Транспортная масса 72204 фунты 32751 кг
Примечание (2) Транспортный вес включает в себя базовую машину, все стандартное оборудование, складываемый навес, систему отвода и подавления пыли, систему мойки высокого давления, ротор (15 мм), сиденья на подставке, один дисплей на уровне земли, пустой водяной бак, полный топливный бак и другие эксплуатационные жидкости. Транспортный вес включает в себя базовую машину, все стандартное оборудование, складываемый навес, систему отвода и подавления пыли, систему мойки высокого давления, ротор (15 мм), сиденья на подставке, один дисплей на уровне земли, пустой водяной бак, полный топливный бак и другие эксплуатационные жидкости.
Эксплуатационная длина— с поднятым конвейером 47.64 фут 14.52 м
Ширина 10.2 фут 3.11 м
Высота до навеса 13.29 фут 4.05 м
Максимальный дорожный просвет 15.94 фут 4.86 м
Поворот конвейера ±60° от центра ±60° от центра
Транспортная длина 40.78 фут 12.43 м
Транспортная ширина 8.99 фут 2.74 м
Транспортная высота 9.84 фут 3 м
Топливный бак 292.7 галл. (США) 1108 л
Система охлаждения 27.5 галл. (США) 104 л
Моторное масло 17.2 галл. (США) 65 л
Гидробак 29.9 галл. (США) 113 л
Бак системы распыления воды 898.2 галл. (США) 3400 л
Возможность повторного использования 96% 96%

PM822 (Tier 3) Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться зависимо от региона. Обратитесь к местному дилеру Cat для получения информации о предложениях и их доступности в вашем регионе.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Панели управления
  • Один сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения
  • Розетка электропитания 12 В
  • Две панели управления с возможностью вертикальной регулировки

ТЕХНОЛОГИИ CAT®

  • Функция Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Телематика VisionLink®

КОНВЕЙЕР

  • Натяжитель ленты (основной конвейер)
  • Складной конвейер с гидравлическим приводом
  • Функция увеличения скорости конвейера

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

  • Автоматический режим врезки
  • Функция автоматического перехода при продольном и поперечном уклоне
  • Система обхода препятствий
  • Три скорости резания
  • Поворотное устройство ротора с электроприводом

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу
  • Высокопроизводительная система охлаждения
  • Автоматическая система управления нагрузкой

ГИДРОСИСТЕМА

  • Два независимых гидравлических контура ходовых систем
  • Регулировка тягового усилия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S℠)
  • Капот с электроприводом
  • Щупы для измерения уровня моторного масла с уровня платформы
  • Система распыления воды в роторной камере
  • Воздушный компрессор
  • Вспомогательная система привода
  • Бортовой водяной бак 3400л (898галл.)
  • Боковой заливочный клапан для воды

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Поручни платформы
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с широким углом обзора

PM822 (Tier 3) Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться зависимо от региона. Обратитесь к местному дилеру Cat для получения информации о предложениях и их доступности в вашем регионе.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Два сенсорных ЖК-дисплея высокого разрешения
  • Две панели управления с возможностью вертикальной, боковой и горизонтальной регулировки
  • Складной навес с гидравлическим приводом и светодиодными фонарями
  • Складной навес с гидравлическим приводом, светодиодными фонарями и боковыми расширителями
  • Противоскользящие коврики
  • Регулируемые сиденья на подставке
  • Регулируемые подрессоренные сиденья
  • Запираемый ящик для хранения (109 x 45 x 33 см, 43 x 18 x 13 дюймов)
  • Ветровые стекла (переднее и заднее)

ТЕХНОЛОГИИ CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Встроенная пластина
  • Ультразвуковой датчик регулирования уклона
  • Ультразвуковая система усреднения для системы нивелирования
  • Дисплей с сенсорным ЖК-экраном высокого разрешения (для регулирования уклона с уровня земли)

КОНВЕЙЕР

  • Система удаления пыли
  • Дополнительные распылители (пылеподавление)
  • Клапан разблокирования конвейера

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

  • Выносной пульт управления для устройства поворота ротора
  • Ротор серии К — грубое профилирование (25 мм)
  • Ротор серии К — грубое профилирование (18 мм)
  • Ротор серии К— стандартное фрезерование (15мм)
  • Ротор серии К— тонкое фрезерование (10мм)
  • Ротор серии К— тонкое фрезерование (8мм)
  • Ротор серии К — микропрофилирование (6мм)
  • Ротор серии H — микропрофилирование (6 х 2 мм)
  • Алмазные резцы Cat Diamond Bit
  • Площадки для хранения боксов с резцами
  • Пневматический инструмент для снятия резцов
  • Съемник держателей

ГИДРОСИСТЕМА

  • Биоразлагаемое гидравлическое масло Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Гидравлическое масло для высокой температуры окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Перекачивающий насос водяного бака
  • Мойка высокого давления
  • Мойка низкого давления
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливный бак с системой быстрой заправки

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Расширенный комплект светодиодных индикаторов (для периметра, обслуживания ротора и индикации уровня воды в баке)
  • Светодиодный фонарь рабочего освещения с магнитным креплением
  • Предупредительный маячок (фиксированный или на магнитном креплении)
  • Сигнальные фонари для самосвала
  • Камеры дистанционного наблюдения (задняя для обзора задней части машины, передняя для обзора конвейера, 2 магнитных крепления)

Узнайте результаты сравнения PM822 (Tier 3) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дорожная фреза PM822

Дорожная фреза PM822

Дорожная фреза PM822

Дорожная фреза PM822

Дорожная фреза PM822

Дорожная фреза PM822
Дорожная фреза PM822
Дорожная фреза PM822
Дорожная фреза PM822
Дорожная фреза PM822

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade с технологией Grade and Slope для дорожных фрез

    Система Cat® GRADE с технологией Grade and Slope для дорожных фрез помогает операторам резать покрытие с постоянной высокой точностью и создавать гладкую основу для любого проекта. Интегрированная система с автоматизированными функциями исключает работу наугад при стабильном процессе резания.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® GRADE с технологией Grade and Slope для дорожных фрез помогает операторам резать покрытие с постоянной высокой точностью и создавать гладкую основу для любого проекта. Интегрированная система с автоматизированными функциями исключает работу наугад при стабильном процессе резания.

Ознакомиться с технологиями