Foto em Estúdio

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS6

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 6 Toneladas
Miniescavadeiras de 6 Toneladas
Peso
463 lb
210 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40

Visão Geral

Os Mecanismos de rotação/inclinação Cat® ajudam você a manobrar entre obstáculos na área de trabalho sem precisar reposicionar a máquina.

Especificações de Produto para TRS6

Classe da Máquina Miniescavadeiras de 6 Toneladas Miniescavadeiras de 6 Toneladas
Peso 463 lb 210 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40 Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40
Altura Total 32.2 pol 819 mm
Comprimento 20.7 pol 526 mm
Largura Total 19.3 pol 490 mm
Velocidade de Rotação 7 segundos por Rotação Completa 7 segundos por Rotação Completa
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 40 graus para a esquerda/direita 40 graus para a esquerda/direita
Capacidade Máxima da Caçamba 8.8 pé³ 250 l
Largura Máxima da Caçamba 47.2 pol 1200 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 45–80 L/min (12–21 gpm) 45–80 L/min (12–21 gpm)
Pressão de Operação Máxima 3625.9 lb/pol² 25000 kPa
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Torque de Inclinação 10627 lb/pé 14408.3 N·m
Torque de Rotação 2876.5 lb/pé 3900 N·m

Veja como TRS6 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View