Foto em Estúdio

Aplainadoras a Frio PC406 Com Água

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Operacional
23.6 pol
600 mm
Profundidade de Corte Máxima
6.7 pol
170 mm
Hidráulica Necessária
XHP/XE
XHP/XE

Visão Geral

O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.

Especificações de Produto para PC406 Com Água

Largura Operacional 23.6 pol 600 mm
Profundidade de Corte Máxima 6.7 pol 170 mm
Hidráulica Necessária XHP/XE XHP/XE
Largura Total 73.1 pol 1858 mm
Comprimento Total 57.2 pol 1453 mm
Altura Total 37.4 pol 951 mm
Peso 2753.6 lb 1249 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 136-150 l/min (36-40 gpm) 136-150 l/min (36-40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²) 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 133 rpm 133 rpm
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 6,5 graus 6,5 graus
Percurso de Deslocamento Lateral 25.6 pol 650 mm
Brocas Cônicas 54 54
Tipo da Broca Padrão Uso Geral Uso Geral
Capacidade do Reservatório de Água 42.3 gal (EUA) 160 l

Veja como PC406 Com Água se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View