Foto em Estúdio

Acessórios para Neve 2,44 m (8 pés)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Tipo
Barra de Arrasto Traseira
Barra de Arrasto Traseira
Largura Total
98.5 pol
2501 mm
Largura Operacional
96 pol
2438 mm

Visão Geral

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Especificações de Produto para 2,44 m (8 pés)

Tipo Barra de Arrasto Traseira Barra de Arrasto Traseira
Largura Total 98.5 pol 2501 mm
Largura Operacional 96 pol 2438 mm
Peso 390.2 lb 177 kg
Comprimento 33.2 pol 844 mm
Altura Total 16 pol 406 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção Borda de Aço com Tropeção Borda de Aço com Tropeção
Altura da Borda de Tropeção 6 pol 153 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2

Veja como 2,44 m (8 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.