Foto em Estúdio

Suportes Suporte de Montagem de 1 Tonelada - Pinado

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Tipo de Interface
Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Peso
26.9 lb
12.2 kg
Largura Total
10.4 pol
265 mm

Visão Geral

Suporte de montagem para uso com martelos da Série H.

Especificações de Produto para Suporte de Montagem de 1 Tonelada - Pinado

Tipo de Interface Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Peso 26.9 lb 12.2 kg
Largura Total 10.4 pol 265 mm
Comprimento Total 8.9 pol 225 mm
Altura Total 6.2 pol 158 mm
Diâmetros dos Pinos 25/25 mm (0,98/0,98 pol) 25/25 mm (0,98/0,98 pol)

Veja como Suporte de Montagem de 1 Tonelada - Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.