Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Sabe, também, que uma GC é a escolha ideal para negócios que não exigem alta capacidade produtiva nem rapidez para cumprir prazos, mas precisam de ótimo desempenho, muita confiabilidade e custos por hora mais baixos.
Mas, na prática, quais são as diferenças entre uma máquina standard e uma GC?
A melhor maneira de explicar é dar um exemplo. Por isso, vamos comparar as escavadeiras Cat® 320 e 320 GC.
Especificações |
Cat 320 GC |
Cat 320 |
---|
Motor |
Cat C4.4 |
Cat C7.1 |
Potência do Motor |
143 HP (106 kW) |
156 HP (117 kW) |
Peso Operacional |
19800 kg |
22000 kg |
Tipo do Carro |
Padrão |
Longo |
Envelope de Escavação |
5,7 m / 2,9 m |
5,7 m / 2,9 m |
Capacidade da caçamba |
até 1,16 m³ |
até 1,4 m³ |
Capacidade de levantamento |
9,4 Ton (frontal); 5,95 Ton (lateral) |
10,45 Ton (frontal); 6,65 Ton (lateral) |
Força de Escavação |
129 kN |
150 kN |