Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Seja qual for o tamanho e as especificações de fresagem do seu trabalho, o que faz a diferença na ponta do lápis é o desempenho e o custo operacional dos equipamentos que você usa, além do eventual tempo de inatividade.
Para que você sempre possa contar com o que há de melhor, a Caterpillar coloca à disposição a linha mais completa de soluções para fresagem do mercado, que oferece tudo aquilo que é mais importante para você: excelência em desempenho, menor tempo de inatividade, custos operacionais mais baixos, peças de confiança e o melhor suporte da categoria.
Conheça as opções:
Recomendadas para pequenos trabalhos de pavimentação, as fresadoras Cat® são usadas principalmente para restaurar superfícies de asfalto e concreto. São ideais para reduzir imperfeições antes do recapeamento, remover pavimentos deteriorados, remover faixas de tráfego e realizar trabalhos onde o uso de fresadoras dedicadas é limitado.
O design de autonivelamento nivela automaticamente a fresadora quando colocada no chão, garantindo o controle constante da profundidade, sem necessidade de ajuste pelo operador. Também fornece excelente retenção de detritos entre as sapatas do esqui.
E elas ainda oferecem Flutuação e Inclinação do Tambor, Manômetro Max Pro, que fornece dados para o operador ajustar a velocidade de deslocamento do conjunto e permitir a máxima produtividade nas mudanças de resistência de material, Sapatas do Esqui substituíveis e Marcadores de Corte que indicam o ponto inicial de contato do tambor com a superfície, entre outros recursos.
Os modelos PM310, PM312 e PM313 oferecem três larguras de fresagem e são equipadas para entregar uma produção eficiente com a precisão de que você precisa para se manter competitivo. As máquinas podem ser personalizadas para atender a inúmeras aplicações.
Seja na texturização de estradas ou no fresamento de pistas de pouso, sempre existirá uma configuração para atender aos requisitos do trabalho com operação e mobilidade melhoradas, quatro modos de direção com alinhamento e rastreamento avançados, sistema de propulsão avançado, recursos automatizados como o Cat Grade & Slope e toda a facilidade que você quer na manutenção.
As máquinas de fresagem Cat PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 são equipadas para oferecer desempenho e produção eficientes com toda precisão. Também são três larguras de fresagem, além de opções que aumentam a versatilidade de aplicação, sempre combinando potência com eficiência no consumo de combustível.
Além dos quatro modos de direção com alinhamento e rastreamento avançados, que aprimoram a precisão de direção, o sistema avançado de propulsão com controle automático mantém a tração constante em quase todas as aplicações. Recursos automatizados como o Cat Grade & Slope permitem a execução de cortes precisos e repetíveis, além de facilitarem a remoção de obstáculos do caminho de corte.
São máquinas projetadas para longos intervalos entre as manutenções, que oferecem grandes portas de serviço e fácil acesso a componentes e sistemas críticos.
Ideais para uso na pavimentação, reciclagem, demolição, aplicações especializadas e de manutenção aeroportuária.
Com maior poder de varrição e itens que aumentam significativemente a durabilidade, oferecem as opções de angulação manual ou hidráulica de até 30° à direita ou à esquerda. Na hidráulica, o operador controla o ângulo a partir da cabine. A opção manual pode ser facilmente convertida em hidráulica com a instalação de kits.
Oferecem alto desempenho na abertura de valas em grande variedade de superfícies duras ou compactas, permitindo que o corte e a vala sejam executados em uma única passada.
Ideais para cortes de remendos asfálticos, cortes nas juntas de dilatação de estradas e valas para serviços públicos, contam com itens padrão de fábrica que facilitam a operação e aumentam a produtividade, como o Sistema Direct Drive, o Controle Hidráulico de Mudança Lateral e Profundidade acionado a partir da cabine e Manômetro Max Pro, que fornece dados para o ajuste de velocidade de deslocamento e permitir a máxima produtividade nas mudanças de resistência de material.
Mas não é só. As Serras Circulares Cat também dispõem de placas defletoras e opções de largura da roda de 3, 4, 5, 6, 8 e 10 polegadas (80, 100, 130, 160, 200, 250 mm), para atender às mais diversas necessidades.