Carregadeiras Cat
Carregadeiras Cat

ESTAMOS CARECAS DE SABER: O SERVIÇO BEM FEITO COMEÇA NA ESCOLHA DO EQUIPAMENTO CERTO PARA REALIZÁ-LO.

As carregadeiras pequenas são ideais para serviços de transporte de materiais que demandam agilidade e precisão no deslocamento. E quando se trata de carregadeiras de rodas, o tipo de solo também entra na equação: o tamanho dos pneus e configuração do design interfere na compactação.

Então fizemos um levantamento de condições para observar na hora de escolher a sua carregadeira Cat® pequena.

Carregadeiras sobre rodas

Elas são indicadas para solos firmes e secos. Diferentemente dos modelos de esteira, as carregadeiras com rodas são velozes, trazendo muito mais eficiência em trabalhos que pedem agilidade.

A recomendação é para operações que peçam grande mobilidade, terraplenagem, carregamento de materiais como brita, areia e outros materiais.

 

Z Bar - Carregadeiras com barra em Z

Essa é a forma mais clássica de movimento e a principal vantagem dessa técnica está na sua capacidade de desgastar o solo. É indicada para trabalhos de escavação intensos e operações que envolvam o transporte de cascalho, terra, materiais agregados, areia e pedras em minas.

 

de

É o caso dos modelos Cat a seguir:

 

Cat® 914K e Cat® 920K

A Carregadeira de Rodas Compacta Cat® 914K apresenta combina a eficiência de escavação de uma pá-carregadeira com barra em Z tradicional com recursos de porta-ferramentas para proporcionar ótimo desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam a manusear cargas de modo seguro e confiável com controle preciso. O diferencial dos modelos 920K e 924K, para o 914K, é que o novo layout de motor aumenta consideravelmente a visibilidade traseira e o acesso para manutenção.

SAIBA MAIS:    914K     920K

de

Cat® 930K e Cat® 938K

A articulação melhorada e otimizada da barra em Z da pá-carregadeira oferece o desempenho de carregamento rápido de uma barra em Z tradicional com paralelismo e capacidade de movimentação de carga de um transportador de ferramentas. O motor C7.1 de alto torque e baixa velocidade trabalha em conjunto com um trem de força hidrostático inteligente para fornecer eficiência de combustível como padrão.

SAIBA MAIS:    930K     938K

de

Cat® 938K Sugarcane Handler

A Sugarcane Handler Cat® 938K foi desenvolvida para trabalhar em ambientes com altas temperaturas e com grande quantidade de detritos. Possui como padrão um pré-filtro ciclônico e um ventilador reversível acionado hidraulicamente sob demanda. Movimente mais com a Caçamba para Bagaço Cat de ultracapacidade, dedicada à armazenagem de material na usina, ou com uma caçamba patenteada da Série Performance de carregamento rápido para a construção de terraços no campo.

SAIBA MAIS:    938K

de

Se os modelos de carregadeiras deste e-mail fazem parte dos seus planos de investimento, entre em contato com o representante Caterpillar mais próximo para consultar condições e disponibilidade da sua região.

Até breve!

Mais Artigos