Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
System Cat® MineStar™ Command do spychania poprawia bezpieczeństwo i wydajność, umożliwiając operatorom obsługę maszyn spoza kabiny, w ich pobliżu lub z lokalizacji zdalnej. Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana za pomocą konsoli zdalnego sterowania na ramię, czy zdalnego stanowiska operatora, operatorzy mają pełną kontrolę nad spycharką bez narażania się na kurz, hałas, wibracje lub inne zagrożenia. Dzięki półautonomicznemu spychaniu jeden operator może zdalnie zarządzać nawet czterema maszynami, co zwiększa produktywność i bezpieczeństwo Głęboka integracja z systemami maszyn Cat umożliwia płynne i precyzyjne sterowanie dla uzyskania maksymalnej wydajności i produktywności.
Umożliwia jednemu operatorowi zarządzać nawet 5 maszynami, maksymalizując wydajność i zmniejszając koszty operacyjne.
Większa ilość godzin pracy dzięki wyeliminowaniu czasu bezczynności i możliwości pracy w niebezpiecznych warunkach.
Zapewnia bardziej spójne spychanie, poprawia wykorzystanie sprzętu i zwiększa wydajność operatora podczas całej zmiany.