Aktywowanie systemu Steer Assist:1. Korzystając z monitora maszyny włącz funkcję
2. Włącz bieg do jazdy do przodu albo do tyłu
3. Ustaw żądany kurs
4. Wydaj polecenie kierowania, aby utrzymywać wymagany kurs
Aktywowanie systemu Steer Assist 3D :1. Korzystając z monitora maszyny włącz funkcję
2. Korzystając z monitora systemu Grade wczytaj projekt profilowania terenu i wybierz linię kierowania
3. Włącz bieg do jazdy do przodu
4. Aby włączyć tryb AUTO, naciśnij lewy przycisk prawego joysticka
5. Ustaw końcówkę lemiesza w zakresie przechwytywania
6. Wydaj polecenie kierowania
- Operatorzy mogą ręcznie sterować kierunkiem jazdy maszyny lub lemieszem, tymczasowo wyłączając system Steer Assist. Gdy operator przestanie wydawać polecenia w trybie ręcznym, system Steer Assist ponownie przejmie sterowanie.
- Ustawienie Kierowanie lemieszem umożliwia kierowanie za pomocą poleceń przechyłu lemiesza przy dużym obciążeniu (włączanie/wyłączanie).
- Tryb prowadzenia do tyłu służy do ustawiania rodzaju jazdy wstecz podczas pracy systemu Steer Assist 3D (do wyboru dwa ustawienia):
- Tryb Linia prosta utrzymuje maszynę na prostej
- Tryb Linia pochyłości umożliwia maszynie podążanie za liniami kierowania z planów projektowych
- Zakres przechwytywania służy do regulowania odległości od linii kierowania, przy której system Steer Assist 3D rozpoczyna automatyczne sterowanie (zakres od 0,1 do 10,0 m (3,9 cala do 32,8 stopy)).
- Przycisk sterowania automatycznego/ręcznego na joysticku służy do wybierania sposobu przełączania systemów Grade Control i Steer Assist 3D między stanami AUTO i RĘCZNYM (do wyboru dwa ustawienia):
- Zależne, aby krótkim naciśnięciem przełączać stan systemów Grade Control i Steer Assist 3D
- Niezależne, aby krótkim naciśnięciem zmieniać stan systemu Grade Control, a długim naciśnięciem stan systemu Steer Assist 3D
- System Steer Assist jest zgodny ze wszystkimi spycharkami D5 i D7, a także modelami D6/D6 XE o numerach seryjnych powyżej 1000. Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać więcej informacji oraz złożyć zamówienie.
Steer Assist:- Zawarty w fabrycznie montowanej opcji przygotowania do pracy z osprzętem (ARO) z pakietem Assist, wraz z systemem Cat Grade z funkcją Slope Assist™, układem stabilizacji lemiesza, monitorem obciążenia lemiesza, układem przeciwpoślizgowym, funkcją AutoCarry i wskaźnikiem pochylenia.
- Bezpłatna modernizacja przy aktualizacji oprogramowania
Steer Assist 3D:- Zawarty w fabrycznie montowanym systemie Cat Grade z funkcją 3D (począwszy od 2023 r.)
- Dostępny jako aktualizacja oprogramowania dla maszyn z systemem Grade z funkcją 3D (numer katalogowy 617-8509)
- Dostępny jako aktualizacja oprogramowania dla maszyn z systemem Trimble Earthworks (numer katalogowy 617-8509)
- Nie wymaga dodatkowej modernizacji sprzętu