6030

Przedsiębierna koparka górnicza 6030

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – SAE J1995
1649 hp
1230 kW
Ładowność łyżki
33 ton (US)
30 t
Masa eksploatacyjna
324 ton (US)
294 t

Podsumowanie

Wydajność pracy, jakiej oczekujesz. Niezawodność, jakiej wymagasz.

Nie bez powodu hydrauliczna koparka górnicza Cat® 6030 cieszy się wśród klientów większą popularnością niż jakikolwiek produkt z oferty Cat. Cechuje się największą mocą wyjściową silnika w swojej klasie, mobilnością i elastycznością wymaganymi od 300-tonowej maszyny, dzięki czemu zapewnia wydajność pracy, jakiej oczekujesz i niezawodność, jakiej wymagasz.

Standardowa pojemność łyżki koparki 6030 wynosi 17 m3 (22,2 jarda3) w konfiguracji podsiębiernej oraz 16,5 m3 (21,5 jarda3) w konfiguracji przedsiębiernej z wyjątkowym układem Cat TriPower™. Koparka 6030 idealnie sprawdza się podczas załadunku wozideł kopalnianych Cat z serii od 777 do 793.

Ale zawsze szukamy sposobów, aby udoskonalić model 6030. W tej klasie wielkości to jedyna koparka wyposażona w dwa silniki, dostępne w konfiguracji Tier 4 Final, która eliminuje konieczność stosowania płynu DEF, przyczyniając się do skrócenia czasu i obniżenia kosztów konserwacji.

Korzyści

Moc i produktywność przewyższające konkurencję

Moc większa o 18%, siła nacisku większa nawet o 24%, siła odrywania większa o 17%

Wszystkie zespoły przewodu giętkiego firmy Cat

O 20-krotnie większej odporności na przetarcia i 2-krotnie większej trwałości

Nacisk na ekologię

Dzięki sprawdzonym, wydajnym silnikom Cat C27 oraz układowi oczyszczania spalin bez płynu DEF

Dane techniczne produktu 6030

Moc silnika – SAE J1995 1649 hp 1230 kW
Ładowność łyżki 33 ton (US) 30 t
Masa eksploatacyjna 324 ton (US) 294 t
Uwaga Dane techniczne widoczne powyżej dotyczą konfiguracji przedsiębiernej na rynki o rygorystycznych normach emisji spalin. We wszystkich regionach są też dostępne konfiguracje podsiębierna i bez osprzętu z przodu. Dane techniczne widoczne powyżej dotyczą konfiguracji przedsiębiernej na rynki o rygorystycznych normach emisji spalin. We wszystkich regionach są też dostępne konfiguracje podsiębierna i bez osprzętu z przodu.
Moc maksymalna — SAE J1995 1649 hp 1230 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 1625 hp 1212 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 1541 hp 1149 kW
Normy emisji spalin Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)
Moc maksymalna — SAE J1995 1531 hp 1142 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 1425 hp 1063 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 1511 hp 1127 kW
Normy emisji spalin Spełnia wymagania chińskiej normy emisji Stage III dla zastosowań pozadrogowych odpowiadające normie emisji spalin EPA Tier 2 (USA). Spełnia wymagania chińskiej normy emisji Stage III dla zastosowań pozadrogowych odpowiadające normie emisji spalin EPA Tier 2 (USA).
Liczba cylindrów — każdy silnik 12 12
Średnica cylindra 5.42 in 137.7 mm
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Pojemność skokowa 1648 in³ 27 l
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego typu powietrze-powietrze
Podzespoły (1) Sterowany elektronicznie wentylator chłodnicy o zmiennej prędkości obrotowej z napędem hydraulicznym Sterowany elektronicznie wentylator chłodnicy o zmiennej prędkości obrotowej z napędem hydraulicznym
Podzespoły (2) Mikroprocesorowy układ sterowania silnikiem Mikroprocesorowy układ sterowania silnikiem
Podzespoły (3) Filtry powietrza o dużej wytrzymałości Filtry powietrza o dużej wytrzymałości
Podzespoły (4) Dwustopniowy filtr paliwa z separatorem wody Dwustopniowy filtr paliwa z separatorem wody
Podzespoły (5) Dodatkowy separator wody o dużej wydajności Dodatkowy separator wody o dużej wydajności
Normy emisji spalin Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)
Pojemność zbiornika paliwa 1342 gal (US) 5080 l
Łączna znamionowa moc maksymalna — SAE J1995 1209 kW przy 1800 min-1 (1620 KM przy 1800 min-1) 1209 kW przy 1800 min-1 (1620 KM przy 1800 min-1)
Marka/Model 2 x Cat C27 2 x Cat C27
Łączna znamionowa moc użyteczna — SAE J1349 1192 kW przy 1800 min-1 (1597 KM przy 1800 min-1) 1192 kW przy 1800 min-1 (1597 KM przy 1800 min-1)
Alternatory 2 x 150 A 2 x 150 A
Łączna znamionowa moc użyteczna — ISO 3046/1 1194 kW przy 1800 min-1 (1600 KM przy 1800 min-1) 1194 kW przy 1800 min-1 (1600 KM przy 1800 min-1)
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. — bez obniżania wartości znamionowych silnika — w temperaturze 25°C (77°F) 1640 ft 500 m
Napięcie układu elektrycznego 24 V 24 V
Akumulatory – połączone szeregowo/równolegle 4 x 210 Ah, 12 V każdy; łącznie 420 Ah, 24 V 4 x 210 Ah, 12 V każdy; łącznie 420 Ah, 24 V
Podzespoły (1) Przekaźnik izolujące akumulatorów Przekaźnik izolujące akumulatorów
Podzespoły (2) Wyłączniki awaryjne dostępne z poziomu podłoża i w przedziale silnika Wyłączniki awaryjne dostępne z poziomu podłoża i w przedziale silnika
Podzespoły (3) 14 szerokostrumieniowych reflektorów roboczych LED o dużej jasności 14 szerokostrumieniowych reflektorów roboczych LED o dużej jasności
Podzespoły (4) 11 świateł serwisowych LED 11 świateł serwisowych LED
Akumulatory 4 akumulatorów bezobsługowych 4 akumulatorów bezobsługowych
6030 FS — standardowe nakładki gąsienic 3.25 ft 1000 mm
6030 FS — masa eksploatacyjna 657640 lb 298300 kg
6030 FS — nacisk na podłoże 32.2 psi 22.2 N/cm²
6030 — standardowe nakładki gąsienic 3.25 ft 1000 mm
6030 — masa eksploatacyjna 660060 lb 299400 kg
6030 — nacisk na podłoże 32.3 psi 22.3 N/cm²
Uwaga Inne nakładki gąsienic dostępne na zamówienie. Masy eksploatacyjne uwzględniają: podstawową maszynę, przednią przystawkę (osprzęt), standardowe nakładki gąsienic, standardową łyżkę skalną oraz pełne zbiorniki paliwa i smaru. Inne nakładki gąsienic dostępne na zamówienie. Masy eksploatacyjne uwzględniają: podstawową maszynę, przednią przystawkę (osprzęt), standardowe nakładki gąsienic, standardową łyżkę skalną oraz pełne zbiorniki paliwa i smaru.
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego — w przybliżeniu 707 gal (US) 2675 l
Łączna objętość oleju hydraulicznego — w przybliżeniu 925 gal (US) 3500 l
Pompy główne 4 pompy z regulowanymi tarczami wahliwymi 4 pompy z regulowanymi tarczami wahliwymi
Pompy główne — maksymalny przepływ oleju — wersja z silnikiem wysokoprężnym 4 x 552 l/min (4 x 146 gal/min) 4 x 552 l/min (4 x 146 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 4495 psi 310 bar
Maksymalne ciśnienie – jazda 5220 psi 360 bar
Pompy mechanizmu obrotu 2 pompy z odwracanymi tarczami wahliwymi 2 pompy z odwracanymi tarczami wahliwymi
Pompy mechanizmu obrotu — maksymalny przepływ oleju — wersja z silnikiem wysokoprężnym 4 x 197 l/min (4 x 52 gal/min) 4 x 197 l/min (4 x 52 gal/min)
Maksymalne ciśnienie — pompy mechanizmu obrotu 5076 psi 350 bar
Pompy główne — maksymalny przepływ oleju — wersja z silnikiem prądu przemiennego 4 x 543 l/min (4 x 143 gal/min) 4 x 543 l/min (4 x 143 gal/min)
Przepływ oleju w pompach układu chłodzenia — wersja z silnikiem wysokoprężnym 2 x 467 l/min (2 x 123 gal/min) 2 x 467 l/min (2 x 123 gal/min)
Średnica — wentylator 48 in 1220 mm
Średnica — wentylator 2 x 1220 mm (2 x 48 cali) 2 x 1220 mm (2 x 48 cali)
Napęd mechanizmu obrotu 2 przekładnie planetarne o małych rozmiarach, z silnikami osiowo-tłokowymi 2 przekładnie planetarne o małych rozmiarach, z silnikami osiowo-tłokowymi
Hamulce postojowe Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie
Maksymalna prędkość obrotu — wersja z silnikiem wysokoprężnym 4.6 r/min 4.6 r/min
Pierścień mechanizmu obrotu Trójbieżniowe łożyska wałeczkowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi Trójbieżniowe łożyska wałeczkowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi
Maksymalna prędkość obrotu — wersja z silnikiem prądu przemiennego 5 r/min 5 r/min
Prędkość jazdy — 1. poziom — maksymalna 0.87 mph 1.4 km/h
Prędkość jazdy — 2. poziom — maksymalna 1.68 mph 2.7 km/h
Maksymalna siła pociągowa 360144 ft·lbf 1602 kN
Zdolność pokonywania wzniesień — układy jezdne — w przybliżeniu 47 % 47 %
Nakładki gąsienic — każda strona 44 44
Rolki dolne — po każdej stronie 7 7
Rolki podpierające — każda strona 2 plus płyta cierna pomiędzy 2 plus płyta cierna pomiędzy
Układy jezdne — każda strona 1 przekładnia planetarna z 2 dwustopniowymi silnikami osiowo-tłokowymi 1 przekładnia planetarna z 2 dwustopniowymi silnikami osiowo-tłokowymi
Hamulce postojowe Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie
Podzespoły (1) Hartowane powierzchnie robocze kół zębatych, kół pośredniczących, rolek i połączeń nakładek oraz powierzchnie styku zębów kół zębatych i połączeń nakładek Hartowane powierzchnie robocze kół zębatych, kół pośredniczących, rolek i połączeń nakładek oraz powierzchnie styku zębów kół zębatych i połączeń nakładek
Podzespoły (2) Odlewane ogniwa nakładek z podwójnymi ostrogami oraz tulejami łączonymi przy użyciu hartowanych luźnych sworzni Odlewane ogniwa nakładek z podwójnymi ostrogami oraz tulejami łączonymi przy użyciu hartowanych luźnych sworzni
Podzespoły (3) W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem membranowym W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem membranowym
Podzespoły (4) Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry
Podzespoły (5) Akustyczny alarm jazdy Akustyczny alarm jazdy
Poziom oczu operatora (w przybliżeniu) 21.33 ft 6.5 m
Wewnętrzne wymiary kabiny — długość 7.22 ft 2200 mm
Wewnętrzne wymiary kabiny — szerokość 5.25 ft 1600 mm
Wewnętrzne wymiary kabiny — wysokość 7.05 ft 2150 mm
Podzespoły (1) Montowany pod sufitem układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji Montowany pod sufitem układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
Podzespoły (2) Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne na szybach bocznych i tylnych Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne na szybach bocznych i tylnych
Podzespoły (3) Wytrzymała tablica przyrządów z dużym kolorowym ekranem BCS wykonanym w technologii odblaskowo-przezroczystej. Wytrzymała tablica przyrządów z dużym kolorowym ekranem BCS wykonanym w technologii odblaskowo-przezroczystej.
Podzespoły (4) Elektroniczny układ monitorowania i rejestrowania BCS (Board Control System) umożliwiający odczytywanie najważniejszych sygnałów i danych serwisowych silników oraz układu hydraulicznego i smarowania Elektroniczny układ monitorowania i rejestrowania BCS (Board Control System) umożliwiający odczytywanie najważniejszych sygnałów i danych serwisowych silników oraz układu hydraulicznego i smarowania
Podzespoły (5) Hydraulicznie sterowane schodki dostępowe ustawione pod kątem 45 stopni Hydraulicznie sterowane schodki dostępowe ustawione pod kątem 45 stopni
Podzespoły (6) Drabinka awaryjna z osłoną klatkową Drabinka awaryjna z osłoną klatkową
Podzespoły (7) Wyłącznik w siedzisku automatycznie blokuje elementy sterowania hydrauliką, kiedy operator opuszcza fotel. Wyłącznik w siedzisku automatycznie blokuje elementy sterowania hydrauliką, kiedy operator opuszcza fotel.
Podzespoły (8) W pełni regulowany, komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym jest wyposażony w podparcie lędźwiowe, podgrzewanie, pas bezpieczeństwa, zagłówek oraz podłokietniki W pełni regulowany, komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym jest wyposażony w podparcie lędźwiowe, podgrzewanie, pas bezpieczeństwa, zagłówek oraz podłokietniki
Podzespoły (9) Rolety we wszystkich oknach Rolety we wszystkich oknach
Podzespoły (10) Ustawione równolegle wycieraczki z trybem pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej Ustawione równolegle wycieraczki z trybem pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej
Podzespoły (11) Wszystkie szyby wykonane ze szkła hartowanego, zbrojona szyba przednia i przesuwane szyby boczne Wszystkie szyby wykonane ze szkła hartowanego, zbrojona szyba przednia i przesuwane szyby boczne
Podzespoły (12) Osłony chroniące operatora (zgodne z normą ISO 10262:1998 Level II) Osłony chroniące operatora (zgodne z normą ISO 10262:1998 Level II)
Podzespoły (13) Niezależnie regulowane pulpity sterownicze fotela są wyposażone w joysticki sterujące. Niezależnie regulowane pulpity sterownicze fotela są wyposażone w joysticki sterujące.
Podzespoły (14) Składany fotel dodatkowy z pasem bezpieczeństwa Składany fotel dodatkowy z pasem bezpieczeństwa
Pojemność — zbiornik smaru 119 gal (US) 450 l
Typ (1) Układ z dwoma obwodami i napędzaną hydraulicznie pompą o dużej obciążalności oraz elektroniczny przekaźnik czasowy regulujący częstotliwość przerw/smarowania Układ z dwoma obwodami i napędzaną hydraulicznie pompą o dużej obciążalności oraz elektroniczny przekaźnik czasowy regulujący częstotliwość przerw/smarowania
Typ (2) Układ smarowania połączony z łożyskiem walcowym obrotu oraz ze wszystkimi punktami smarowania osprzętu, łyżki i siłowników Układ smarowania połączony z łożyskiem walcowym obrotu oraz ze wszystkimi punktami smarowania osprzętu, łyżki i siłowników
Typ (3) Smarowane koło zębate umożliwiające smarowanie wewnętrznej przekładni pierścienia obrotu Smarowane koło zębate umożliwiające smarowanie wewnętrznej przekładni pierścienia obrotu
Typ (4) Sygnalizowanie awarii systemowych na ekranie pokładowego układu sterowania (BCS) Sygnalizowanie awarii systemowych na ekranie pokładowego układu sterowania (BCS)
Typ (5) Filtry smaru umieszczone pomiędzy stanowiskiem serwisowym a zbiornikiem oraz bezpośrednio za pompą układu smarowania Filtry smaru umieszczone pomiędzy stanowiskiem serwisowym a zbiornikiem oraz bezpośrednio za pompą układu smarowania
Przystawka do kopania przedsiębiernego ze specjalnym układem kinematycznym TriPower zapewnia następujące główne cechy: (1) Automatyczny ogranicznik odchylenia zapobiegający rozsypywaniu materiału oraz kinematyczne wspomagania siłowników hydraulicznych Automatyczny ogranicznik odchylenia zapobiegający rozsypywaniu materiału oraz kinematyczne wspomagania siłowników hydraulicznych
Przystawka do kopania przedsiębiernego ze specjalnym układem kinematycznym TriPower zapewnia następujące główne cechy: (2) Automatyczne układy utrzymywania kąta ustawienia łyżki w poziomie i pionie Automatyczne układy utrzymywania kąta ustawienia łyżki w poziomie i pionie
Przystawka do kopania przedsiębiernego ze specjalnym układem kinematycznym TriPower zapewnia następujące główne cechy: (3) Stały moment na wysięgniku uzyskany dzięki zastosowaniu pełnego łuku podnoszenia oraz wspomaganie układu linowego Stały moment na wysięgniku uzyskany dzięki zastosowaniu pełnego łuku podnoszenia oraz wspomaganie układu linowego
Wszystkie łyżki (w układach przedsiębiernych i podsiębiernych) są wyposażone w pakiety elementów ciernych składających się z następujących elementów: (1) – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz– Osłony krawędzi– Osłony boczne– Osłony zagięcia – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz– Osłony krawędzi– Osłony boczne– Osłony zagięcia
Wszystkie łyżki (w układach przedsiębiernych i podsiębiernych) są wyposażone w pakiety elementów ciernych składających się z następujących elementów: (2) Osłony ścian bocznych oraz osłony dolnych krawędzi zagięcia łyżki Osłony ścian bocznych oraz osłony dolnych krawędzi zagięcia łyżki
Typ (1) Podesty z poręczami na wysięgnikach Podesty z poręczami na wysięgnikach
Typ (2) Na zamówienie dostępne są specjalne pakiety elementów ciernych do pracy z materiałami o dużej twardości Na zamówienie dostępne są specjalne pakiety elementów ciernych do pracy z materiałami o dużej twardości
Typ (3) Bezciśnieniowe opuszczanie wysięgnika (FS i BH) oraz ramienia (FS) przy użyciu zaworu pływakowego Bezciśnieniowe opuszczanie wysięgnika (FS i BH) oraz ramienia (FS) przy użyciu zaworu pływakowego
Typ (4) Procedura spawania umożliwiająca wykonanie wewnętrznych spawów kontrujących (spoiny dwustronne) we wszystkich miejscach, w których jest to możliwe Procedura spawania umożliwiająca wykonanie wewnętrznych spawów kontrujących (spoiny dwustronne) we wszystkich miejscach, w których jest to możliwe
Typ (5) Wysięgnik i ramię odprężane po zakończeniu procesu spawania Wysięgnik i ramię odprężane po zakończeniu procesu spawania
Typ (6) Wysięgniki i ramiona odporne na skręcanie, spawana konstrukcja skrzynkowa wykonana ze stali odpornej na rozciąganie z masywnymi odlewami stalowymi w miejscach obrotu. Wysięgniki i ramiona odporne na skręcanie, spawana konstrukcja skrzynkowa wykonana ze stali odpornej na rozciąganie z masywnymi odlewami stalowymi w miejscach obrotu.
Pojemność łyżki — układ przedsiębierny (nasyp 2:1) 21.6 yd³ 16.5 m³
Pojemność łyżki — układ podsiębierny (nasypowa 1:1) 22.2 yd³ 17 m³
Maksymalna siła nacisku 291700 ft·lbf 1298 kN
Maksymalna siła odrywania 212150 ft·lbf 944 kN
Maksymalna siła odspajania 214390 lb 954 kN
Wyjście 1000 kW 1000 kW
Prąd rozruchowy 450% wartości IN (opcjonalnie 253% wartości IN) 450% wartości IN (opcjonalnie 253% wartości IN)
Napięcie 6,3 kV ± 10% (inne wersje dostępne na zamówienie) 6,3 kV ± 10% (inne wersje dostępne na zamówienie)
Moc maksymalna – SAE J1995 1620 hp 1209 kW
Model silnika 2 x Cat C27 2 x Cat C27
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 1597 hp 1192 kW
Uwaga Napęd elektryczny (1000 kW) dostępny opcjonalnie w modelu 6030 AC Napęd elektryczny (1000 kW) dostępny opcjonalnie w modelu 6030 AC
Masa eksploatacyjna – układ podsiębierny 326 t 296 t
Ładowność łyżki 34 t 30 t

6030 Wyposażenie dodatkowe

OGÓLNE

  • Przygotowanie do transportu
  • Malowanie według zamówienia klienta

NADBUDOWA

  • Nowe silniki spełniają wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE).
  • Mniejsza częstotliwość wymiany oleju, nawet co 1000 godzin
  • Okrągły pojemnik na standardową beczkę smaru 200 l (53 gal) (zamiast prostopadłościennego zbiornika smaru 450 l (119 gal))
  • Pakiet do pracy w niskich temperaturach (400 V, 50 Hz lub 208 V, 60 Hz)

KABINA

  • Ogrzewanie kabiny
  • Podwójny (nadmiarowy) układ HVAC
  • System kamer monitorujących
  • Osłona chroniąca operatora (przednia)

PODWOZIE

  • Nakładki gąsienic o szerokości 800 mm (2 stopy i 7 cali) lub 1200 mm (3 stopy i 11 cali)
  • Osłona podwozia (płyta spodnia)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Fleet dla górnictwa odkrywkowego

    Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

Poznaj technologie
  • Cat Health

    Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

    Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

Poznaj technologie
  • Cat Terrain do załadunku

    Produkcja kopalni zależy od sprawnego załadunku i transportowania. Cat® MineStar™ Terrain do załadunku sprawia, że operacje te są bardziej wydajne, a jednocześnie dostarcza dokładne informacje zwrotne kluczowemu personelowi. Terrain do załadunku to system prowadzenia maszyny dostarczający w czasie rzeczywistym w kabinie dane dotyczące wszystkich kwestii: od ustawienia łyżki i wysokości skarpy po złoża rudy i ilość materiału usuwanego i uzupełnianego. To daje operatorowi możliwość maksymalizacji wydajności maszyny, co prowadzi do lepszego zarządzania materiałem, dokładniejszego wykonania profili, mniejszej liczby poprawek i mniejszego zużycia.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Produkcja kopalni zależy od sprawnego załadunku i transportowania. Cat® MineStar™ Terrain do załadunku sprawia, że operacje te są bardziej wydajne, a jednocześnie dostarcza dokładne informacje zwrotne kluczowemu personelowi. Terrain do załadunku to system prowadzenia maszyny dostarczający w czasie rzeczywistym w kabinie dane dotyczące wszystkich kwestii: od ustawienia łyżki i wysokości skarpy po złoża rudy i ilość materiału usuwanego i uzupełnianego. To daje operatorowi możliwość maksymalizacji wydajności maszyny, co prowadzi do lepszego zarządzania materiałem, dokładniejszego wykonania profili, mniejszej liczby poprawek i mniejszego zużycia.

Poznaj technologie

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Udostępniając swoje dane, udzielasz Caterpillar pozwolenia na ich przetwarzanie w celu stosownego spełnienia Twojej prośby. Zależnie od Twojej prośby Twoje dane mogą zostać udostępnione wybranym dealerom, innym firmom z grupy Caterpillar oraz usługodawcom wykonującym działania w imieniu Caterpillar. Pilnowanie bezpieczeństwa Twoich informacji uważamy za nasz obowiązek. Oświadczenie o ochronie prywatności, znajdujące się na naszej stronie internetowej, zawiera szczegółowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o Twoim prawie do ich kontroli. 

*Treść marketingowa

Galeria multimediów

Koparka przedsiębierna 6030

Koparka przedsiębierna 6030 — widok z boku

Koparka podsiębierna 6030

Koparka podsiębierna 6030 — widok z boku

6030 — obraz wiodący

Osprzęt (przystawka) maszyny 6030 w postaci układu przedsiębiernego

Koparka przedsiębierna 6030
Koparka przedsiębierna 6030 — widok z boku
Koparka podsiębierna 6030
Koparka podsiębierna 6030 — widok z boku
6030 — obraz wiodący
Osprzęt (przystawka) maszyny 6030 w postaci układu przedsiębiernego

360 View
360 View
360 View

Zobacz, jak 6030 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE