MD6640

Wiertnice MD6640

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Nacisk koronki
do 64 000 kg (do 141 096 lb)
do 64 000 kg (do 141 096 lb)
Średnica otworu
244–406 mm (9,6–16 in)
244–406 mm (9,6–16 in)
Silnik
Silnik indukcyjny prądu zmiennego – dwuwałowy 522–746 kW (600 hp)
Silnik indukcyjny prądu zmiennego – dwuwałowy 522–746 kW (600 hp)

Podsumowanie

Sprawdzona wydajność. Przedłużona trwałość

Wiertnica obrotowa Cat® MD6640 jest jedyną wiertnicą z napędem elektrycznym w rodzinie produktów Cat, ale ma takie same wskaźniki wydajności, niezawodności i trwałości, co pozostałe maszyny w ofercie Cat. Wiodąca w branży trwałość modelu MD6640, idealnego do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, wynika z zastosowania podwozia w stylu koparki. Dzięki wymiennym komponentom, doskonałej konstrukcji i łatwości serwisowania, MD6640 zapewnia użytkownikom długi okres eksploatacji. Jest to urządzenie stworzone z myślą o operatorach, wyposażone w szereg funkcji zwiększających wydajność i zmniejszających zmęczenie. MD6640, maszyna zaprojektowana do wiercenia otworów o średnicy od 244 do 406 mm, jest zoptymalizowana do wiercenia w jednym lub w kilku cyklach, w trybie obrotowym i wgłębnym.

Korzyści

Sprawdzona trwałość

Wytrzymałe podwozie w stylu koparki, rama główna i elementy masztu z wysoce wytrzymałej stali

Niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę

Komponenty nadające się do przebudowy, długa trwałość konstrukcji i wysoki poziom łatwości serwisowania

Skrócenie okresu konserwacji

Bezłańcuchowy system przekładni zębatkowych napędzany przez zamontowany na górze koparki silnik prądu stałego

Dane techniczne produktu MD6640

Nacisk koronki do 64 000 kg (do 141 096 lb) do 64 000 kg (do 141 096 lb)
Średnica otworu 244–406 mm (9,6–16 in) 244–406 mm (9,6–16 in)
Silnik Silnik indukcyjny prądu zmiennego – dwuwałowy 522–746 kW (600 hp) Silnik indukcyjny prądu zmiennego – dwuwałowy 522–746 kW (600 hp)
Masa robocza 339512 lb 154000 kg
Głębokość otworu w kilku cyklach Do 85,3 m (280 ft) Do 85,3 m (280 ft)
Głębokość otworu w jednym cyklu 18,3–21,3 m (60–70 ft) 18,3–21,3 m (60–70 ft)
Umiejscowienie (2) umieszczone na zewnątrz masztu z tyłu i (2) umieszczone na zewnątrz ramy z przodu (2) umieszczone na zewnątrz masztu z tyłu i (2) umieszczone na zewnątrz ramy z przodu
Średnica podkładki – końcówka niewiertnicza 9 in 229 mm
Skok tłoka – końcówka wiertnicza 66 in 1676 mm
Skok tłoka – końcówka niewiertnicza 66 in 1676 mm
Liczba 4 4
Średnica podkładki – końcówka wiertnicza 9 in 229 mm
Zdolność pokonywania wzniesień 42% 42%
Typ Styl koparki Cat 390 Styl koparki Cat 390
Potrójne ostrogi (2) 900 mm (35,43 in); do miękkiego podłoża; nacisk na podłoże 120 kPa (17,4 psi) 900 mm (35,43 in); do miękkiego podłoża; nacisk na podłoże 120 kPa (17,4 psi)
Potrójne ostrogi (1) 750 mm (29,53 in); do twardego podłoża; nacisk na podłoże 140 kPa (20,3 psi) 750 mm (29,53 in); do twardego podłoża; nacisk na podłoże 140 kPa (20,3 psi)
Minimalne dopuszczalne warunki otoczenia – standardowe -40 °F -40 °C
Maksymalne dopuszczalne warunki otoczenia – standardowe 122 °F 50 °C
Wiercenie pod kątem 25° od pionu w odstępach co 5° (z opcjonalnym wyposażeniem do otworów kątowych) 25° od pionu w odstępach co 5° (z opcjonalnym wyposażeniem do otworów kątowych)
System wyciągarki – wartość znamionowa 12000 lb 5443 kg
Masa robocza 380000 lb 172365 kg

Galeria multimediów

Wiertnice obrotowe MD6640

Wiertnice obrotowe MD6640

Wiertnice obrotowe MD6640

Wiertnice obrotowe MD6640

Wiertnice obrotowe MD6640

Wiertnice obrotowe MD6640

Wiertnice obrotowe MD6640
Wiertnice obrotowe MD6640
Wiertnice obrotowe MD6640
Wiertnice obrotowe MD6640
Wiertnice obrotowe MD6640
Wiertnice obrotowe MD6640

Wypowiedź

Wiertła górnicze Moodsetter

Wypowiedź
Wiertła górnicze Moodsetter

360 View
360 View

Zobacz, jak MD6640 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE