Wirniki

Wirniki Bęben frezujący systemu K 2,5 m (rozstaw 8 mm)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
99 in
2505 mm
Odstępy między narzędziami
0.31 in
8 mm
Średnica bębna mierzona na zębach
42.2 in
1073 mm

Podsumowanie

Wirnik systemu K do precyzyjnego frezowania o rozstawie frezów 8 mm jest idealny do usuwania nawierzchni dróg o wykończeniu z drobną fakturą, na głębokości do około 100 mm (4 cale). Trwała, wydajna konstrukcja, charakteryzująca się efektywnym przepływem materiału i doskonałym schematem skrawania, zapewnia maksymalną wydajność frezowania.

Dane techniczne produktu Bęben frezujący systemu K 2,5 m (rozstaw 8 mm)

Szerokość frezowania 99 in 2505 mm
Odstępy między narzędziami 0.31 in 8 mm
Średnica bębna mierzona na zębach 42.2 in 1073 mm
Głębokość frezowania (maks.) 13 in 330 mm
Liczba nakładek 338 338
Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) 567-0906 567-0906
Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) 567-0907 567-0907

Zobacz, jak Bęben frezujący systemu K 2,5 m (rozstaw 8 mm) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Wirniki

Wirniki

Wirniki

Wirniki
Wirniki
Wirniki