Zdjęcie studyjne

Akcesoria do odśnieżania 3,05 m (10 stóp)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Zgarniacz tylny
Zgarniacz tylny
Szerokość całkowita
122.4 in
3109 mm
Szerokość robocza
120 in
3048 mm

Podsumowanie

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Dane techniczne produktu 3,05 m (10 stóp)

Typ Zgarniacz tylny Zgarniacz tylny
Szerokość całkowita 122.4 in 3109 mm
Szerokość robocza 120 in 3048 mm
Masa 425.1 lb 192.8 kg
Długość 33.2 in 844 mm
Wysokość całkowita 16 in 406 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Typ ruchomej krawędzi Gumowa krawędź ruchoma Gumowa krawędź ruchoma
Wysokość ruchomej krawędzi 6 in 153 mm
Liczba ruchomych krawędzi 2 2

Zobacz, jak 3,05 m (10 stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.