Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Zrób kolejny krok naprzód dla swojej firmy, aby obniżyć koszty energii, jednocześnie maksymalizując jej wytwarzanie — przy trwałych korzyściach.
Stawki za energię elektryczną wciąż rosną, a sieci energetyczne nie są w stanie zaspokoić popytu - odpowiedzią na te wyzwania może być kogeneracja.
Rozwiązania CHP wychwytują z zespołów prądotwórczych ciepło, które w przeciwnym razie zostałoby zmarnowane i wykorzystują tę energię do procesów przemysłowych, takich jak dostarczanie ciepła do budynków. Pozwala to systemom CHP osiągnąć sprawność do 80% i obniżyć zarówno koszty, jak i zmniejszyć emisję z instalacji. Mogą istnieć lokalne ulgi podatkowe lub inne dotacje, które sprawią, że projekt CHP będzie jeszcze bardziej przystępny cenowo.
W miarę postępów w transformacji energetycznej można włączyć do systemu biogaz, biopaliwa lub wodór, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ogólną emisję gazów cieplarnianych w zakładzie.
Wybór agregatu prądotwórczego Cat to początek trwałej relacji. Caterpillar i dealer Cat dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie sprzętu dzięki doskonałej obsłudze i wsparciu technicznemu.
Mamy dziesięciolecia doświadczenia i niezrównaną wiedzę specjalistyczną w zakresie zaspokajania różnych i zmieniających się potrzeb klientów.
Pomożemy zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i wykonać najlepszą pracę.
Nasi eksperci pomogą zaprojektować system generatora prądu zgodnie ze specyfikacjami klienta i będą wspierać go przez cały okres eksploatacji sprzętu.
Caterpillar oferuje światowej klasy technologie i usługi dostosowane do celów i budżetu klienta.
Inwestycja w Caterpillar zapewnia pełne wsparcie przedstawicieli handlowych na miejscu w ramach największej sieci w branży.
Caterpillar ma również największą na świecie sieć części zamiennych. Dzięki naszym przedstawicielom handlowym i stronie parts.cat.com pomagamy znaleźć potrzebne części, kiedy są potrzebne.
“Stosowany przez nas system CHP jest zbudowany z myślą o trwałości. Czuję się bezpiecznie, wiedząc, że przyniesie to trwałe korzyści naszej rodzinnej firmie.”
"Teraz, gdy mamy rozwiązanie CHP, kupujemy mniej energii elektrycznej z sieci, co pomaga, gdy ceny energii są wysokie i stale rosną."
"Dodatkową korzyścią z wyboru kogeneracji jest pewność, że nasze obiekty będą nadal działać podczas przerw w dostawie prądu lub katastrof."
“Mój zespół kierowniczy uwielbia nowy system CHP, który obniżył emisję CO2 o ponad połowę.”
“System CHP w moim zakładzie oferuje niesamowitą elastyczność. Może być zasilany paliwami alternatywnymi, przełączać się między paliwami i może być włączony do mikrosieci i innych technologii.”
"Osiągnęliśmy ogólną wydajność systemu na poziomie 60–80% i wiemy, że to rozwiązanie zostało stworzone z myślą o zapewnieniu trwałych korzyści."