Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Het ontwerp van de volgende generatie maakt het voor machinisten gemakkelijker om over te stappen op verschillende machinegroottes.
IRVING, Texas, 12 december 2024: Caterpillar Inc. kondigt de nieuwe Cat® D8-dozer aan met geavanceerde technologie die is ontworpen om snellere en nauwkeurigere resultaten te leveren. Het ontwerp van de volgende generatie maakt het voor machinisten gemakkelijker om over te stappen op verschillende machinegroottes. De verhoogde sprocket van de bulldozer zorgt voor een betere rijervaring en meer balans dan onderwagens met een lage aandrijving. De lange onderwagen levert de befaamde prestaties van de D8 met hoge penetratiekrachten en superieure dozerprestaties. De Cat C15-motor heeft meer pk's dan de vorige versie om een breed scala aan dozer-, scheur- en nivelleertaken aan te kunnen.
De nieuwe generatie cabine van de D8-dozer biedt meer ruimte dan het vorige ontwerp, compleet met een brede luchtgeveerde stoel met meerdere verstelmogelijkheden. Met een geïntegreerde ROPS-constructie (rollover protective structure) biedt de cabine van de volgende generatie 17% beter zicht dan het vorige ontwerp.1. Het kan in ongeveer 30 minuten worden verwijderd om het onderhoud van de machine te vergemakkelijken.
Het touchscreen van 254 mm (10 inch) van het hoofddisplay heeft een ingebouwde functiehulp om machinisten een overzicht van de machine, technologieën en nuttige tips te geven. Wanneer de machine achteruit rijdt, wordt de standaard high-definition achteruitkijkcameraweergave prominent op het display weergegeven. Verdeelde lucht van het verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC) circuleert op effectieve wijze rond de machinist en helpt het beslaan en bevriezen van de ramen te verminderen.
De functies van de Assist-technologie minimaliseren de invoer door de machinist, waardoor de productiviteit voor minder ervaren machinisten toeneemt en de inspanning en vermoeidheid voor iedereen afneemt, terwijl de resultaten sneller en nauwkeuriger zijn. De standaardfuncties van Cat Assist met Attachment Reader Option (ARO) omvatten:
o Stabiel blad werkt naadloos met machinistinvoer voor een gladder oppervlak bij handmatige bediening
o Tractiecontrole beperkt automatisch het slippen van de rups om u tijd en brandstof te besparen en de slijtage van rupsen te beperken2
o Steer Assist vermindert stuurinput door het automatisch sturen van rupsbanden en bladneiging
o Bladbelastingsbewaking maakt gebruik van GPS en biedt real-time feedback over de huidige belasting versus de optimale bladbelasting, gebaseerd op de grondomstandigheden, en bewaakt actief de machinebelasting en het slippen van de rupsen.2
o AutoRip automatiseert het heffen/dalen van de ripper en het in-/uitschuiven van de schacht om de productiviteit bij het rippen te maximaliseren
ARO levert bedradings- en montagevoorzieningen voor dealerinstallatie van Grade met 3D, AccuGrade, Universal Total Station (UTS), of andere hellingscontrolesystemen.
o AutoCarry™ automatiseert de bladheffunctie om u te helpen een consistente bladbelasting te handhaven en het slippen van de rupsen te verminderen2
o Cat Grade met Slope Assist™ handhaaft automatisch de vooraf ingestelde bladpositie zonder GNSS-/GPS-signaal
o De hellingindicator is opgenomen in het hoofddisplay van de machine en toont zijwaartse helling en stijgende/dalende hellingen om machinisten te helpen bij werkzaamheden op hellingen
De nieuwe D8-dozer heeft een externe connector voor efficiënte installatie door de dealer van een plug-and-play, op het dak gemonteerde afstandsbediening, en wordt af fabriek geleverd met afstandsbediening. Cat Command voor dozeren haalt de machinist uit de cabine door dozerbediening op afstand mogelijk te maken bij werkzaamheden in gevaarlijke omgevingen.
De draagbare en lichtgewicht Command-console heeft geen netwerk op locatie nodig en biedt snelle en efficiënte afstandsbediening op een zichtlijn tot 400 m (1312 ft) voor optimaal zicht van de machinist. Het Command-station biedt comfortabele bediening zonder zichtlijn, op locatie of van kilometers ver weg. Het station heeft een comfortabele stoel, vertrouwde bedieningselementen en biedt de mogelijkheid om Grade, Payload, Assist en andere technologieën te gebruiken via het meegeleverde touchscreen.
Het ontwerp van de volgende generatie D8-dozers maakt een breder scala aan machineconnectiviteit mogelijk dan voorgaande modellen. Storingzoeken op afstand stroomlijnt de service-efficiëntie en bespaart tijd en geld door de Cat dealer in staat te stellen dozerdiagnosetests op afstand uit te voeren. Remote Flash maakt on-board software-updates mogelijk zonder een technicus, op een tijdstip dat het productieschema niet verstoort.
Aanpasbare dashboards stroomlijnen de efficiëntie van het machineparkbeheer door kritieke informatie over de werking van de machine te verschaffen, zoals dozeruren, kilometers, locatie met kaarten, stationaire draaitijd, CO2-uitstoot, status en werking van de machine en brandstofgebruik. De D8-dozer maakt gebruik van VisionLink® om bruikbare inzichten in gegevens te bieden, die overal toegankelijk zijn waar een verbinding beschikbaar is via Cat Product Link™, voor alle verbonden bedrijfsmiddelen, ongeacht de grootte van het wagenpark of de fabrikant.
De volgende generatie Cat D8 bulldozer voor vuilstorten is vanaf het chassis ontworpen en gebouwd om de veeleisende bedrijfsomstandigheden op stortplaatsen te weerstaan. De speciale afschermingen, stootstangen en afdichtingen beschermen de machine tegen schokken, verpakkingsmateriaal en rondvliegend vuil. Slagvaste cabinedeuren van polycarbonaat maken deurschermen overbodig, terwijl de lampen hoog op de dozer zijn gemonteerd, weg van het puin voor bescherming, om het werkgebied te verlichten. De configuratie is voorzien van een koelsysteem voor omgevingen met veel vuil met automatische omkeerventilator, uitzwenkbare reinigingstoegang voor het koelsysteem, gelamineerde thermische schilden en geïsoleerde schone emissiemodule. Zijn afvalonderwagen met rupsplaten met middengaten en specifieke bladontwerpen voor vuilstortplaatsen helpen de prestaties te optimaliseren.
Meer informatie over de volgende generatie Cat D8-dozer kunt u vinden door contact op te nemen met een Cat dealer of door een bezoek te brengen aan cat.com.
Motor |
Cat® C15 |
Aandrijflijn |
Volautomatische 4-versnellingsbak met koppelverdeler met vergrendelbare koppeling (LUC) |
Emissies |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV |
Nettovermogen ISO 9249/SAE J1349 – kW (pk) |
271 (363) |
Bedrijfsgewichten |
|
Standaard SU-blad (semi-universeel) – kg (lb) |
39.500 (87.083) |
LGP semi-universeel (SU) – kg (lb) |
38.085 (83.963) |
Bulldozer voor vuilstorten – kg (lb) |
39.900 (87.964) |
Bulldozer voor vuilstorten LGP – kg (lb) |
41.545 (91.591) |
Capaciteiten blad |
|
Semi-universeel (SU) – m3 (yd3) |
10,3 (13,47) |
Semi-universeel (SU) LGP – m3 (yd3) |
9,9 (12,9) |
Semi-universeel (SU) Stortplaats – m3 (yd3) |
21,2 (27,7) |
Semi-universeel (SU) Stortplaats LGP – m3 (yd3) |
21,2 (27,7) |
1 Zichtbaarheidsverbeteringen op basis van virtuele zichtbaarheidsanalyse. Vergelijkingen van een D8-model (21B) met het Next Generation D8-model (22A).
2 Functie is niet operationeel binnenshuis of in gebieden waar geen GNSS/GPS-signaal beschikbaar is.
# # #
Over Caterpillar:
Met een omzet en inkomsten van $67,1 miljard in 2023 is Caterpillar Inc. 's werelds grootste fabrikant van bouw- en mijnbouwmachines, off-highway diesel- en aardgasmotoren, industriële gasturbines en dieselelektrische locomotieven. Al bijna 100 jaar helpen we onze klanten om een betere en duurzamere wereld te bouwen en we zetten ons in en dragen bij aan een koolstofarme toekomst. Onze innovatieve producten en diensten, ondersteund door ons wereldwijde dealernetwerk, bieden een uitzonderlijke waarde die klanten helpt succesvol te zijn. Caterpillar doet zaken op elk continent, voornamelijk via drie primaire segmenten - Construction Industries, Resource Industries en Energy & Transportation - en levert financiering en aanverwante diensten via ons segment Financial Products. Bezoek ons op caterpillar.com of neem deel aan het gesprek op onze socialemediakanalen op caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Opmerking voor redacties: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Caterpillar heeft gekozen voor bauma om de Cat® grote graafmachine 395 met shovel aan de voorzijde te onthullen aan het publiek, de eerste nieuwe machineconfiguratie met shovel aan de voorzijde van het bedrijf in 15 jaar.
Meer informatieOngehinderd werken op krappe of beperkte graaf- en sloopterreinen is de gedachte van Caterpillar achter de VAB-optie (Variable Angle Boom) die nu leverbaar is voor de Cat® hydraulische graafmachine 340.
Meer informatieDe Cat® 330 UHD is ontworpen als een zeer veelzijdig inzetbare machine met ongeëvenaarde functionaliteit en verbeterde veiligheid, voor inzet in noodsituaties en werkzaamheden in binnensteden of stedelijk gebied
Meer informatieMet een maatregel die illustratief is voor de continue toewijding van het bedrijf aan industriële toepassingen, versterkt Caterpillar zijn serie materiaaloverslagmachines met de lancering van de Cat® MH3032 materiaaloverslagmachine van de volgende generatie.
Meer informatie