스튜디오 샷

경운기 LT118

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

작동 폭
72.8 in
1848 mm
작업 깊이
25~152mm(1~6인치)
25~152mm(1~6인치)
무게
925.9 lb
420 kg

개요

조경용 경운기는 조경 작업에서 토양을 갈아엎고 섞는 역할을 합니다.

다음에 대한 제품 사양 LT118

작동 폭 72.8 in 1848 mm
작업 깊이 25~152mm(1~6인치) 25~152mm(1~6인치)
무게 925.9 lb 420 kg
전체 폭 89.4 in 2272 mm
높이 29.7 in 755 mm
길이 37.6 in 956 mm
최적 유압 흐름 60~114L/min(16~30gpm) 60~114L/min(16~30gpm)
최적 유압 207~310bar(3000~4500psi) 207~310bar(3000~4500psi)
모터 배기량 38.4 in³ 629.09 cm³
드럼 속도 127rpm @ 80L/min(21gpm) 127rpm @ 80L/min(21gpm)
경질 갈래 수 36 36
필수 유압 표준 유속 표준 유속

LT118이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 현장에서의 Cat® LT18B 조경용 경운기

작업 현장에서의 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더 및 LT18B 조경용 경운기

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® LT18B 조경용 경운기
작업 현장에서의 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더 및 LT18B 조경용 경운기

360 View