스튜디오 샷

SW360, 130mm(5in)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

최대 절단 깊이
23.6 in
600 mm
휠 폭
5.1 in
130 mm
무게
3009.3 lb
1365 kg

개요

아스팔트 포장 절단, 도로 확장 연동 절단, 공공시설 도랑 파기에 이상적입니다.

다음에 대한 제품 사양 SW360, 130mm(5in)

최대 절단 깊이 23.6 in 600 mm
휠 폭 5.1 in 130 mm
무게 3009.3 lb 1365 kg
전체 폭 65.2 in 1655 mm
전체 높이 69.5 in 1765 mm
길이 95.2 in 2417 mm
필수 유압 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS
최적 유압 흐름 98-125L/min(26-33gpm) 98-125L/min(26-33gpm)
최적 유압 230-280bar(3,300-4,000psi) 230-280bar(3,300-4,000psi)
모터 배기량 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
최대 압력에서의 휠 토크 5538.4 lb/ft 7509 N·m
최대 흐름에서의 휠 속도 74RPM 74RPM
최대 흐름에서의 비트 속도 1181.1 ft/min 360 m/min
윈추형 비트 - 휠 당 80 80
표준 비트 유형 콘크리트 콘크리트
선택사양 비트 유형 다용도 다용도
측면 시프트 주행 21.7 in 550 mm
도랑 청소 장치
구동 방법 직접 구동 직접 구동
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

SW360, 130mm(5in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View