석탄 U 블레이드 14.8 m³ (19.4 yd³)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

193 in
4902 mm
날개 각도
30 °
30 °
높이
70 in
1767 mm

다음에 대한 제품 사양 14.8 m³ (19.4 yd³)

193 in 4902 mm
날개 각도 30 ° 30 °
높이 70 in 1767 mm
무게 5335 lb 2420 kg
용량 19.4 yd³ 14.8 m³

14.8 m³ (19.4 yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.