仕事の進化に、
進化で応えます

優れた技術が集約されたソリューションを提供します

Sustainability at Caterpillar
Sustainability at Caterpillar

Caterpillarのサステナビリティ:
実用的なイノベーション

馬力から蒸気駆動へ。ディーゼルから電気へ。Caterpillarも、時代に合わせて進化しています

サステナビリティ(持続可能性)への取り組みは、企業ごとに歩みも異なります。Caterpillarでは、お客様の現状に合わせ、望む未来へ到達するお手伝いをします。サステナブルな(持続可能な)社会を目指すための新たなアイディアを模索し、効果を検証し、お客様の成功に貢献できるソリューションを導入しています。この姿勢は、これからも変わりません。

1930年代にさかのぼるサステナビリティソリューションの歴史をご覧ください

Equipment in a Field
Equipment in a Field





サステナビリティへの取り組みに対する評価

私たちの使命は、お客様のビジネスに貢献することであり、評価を得ることではありません。*
それでも、今回サステナビリティへの取り組みが評価され、大変光栄に受けてめています。

 

/
/
/



機械の寿命延長

Cat products are built to last®


Cat製品は長持ちします
CAT製品は、過酷な使用環境にも耐えうるよう設計されており、繰り返し再生・再利用できるよう製造されています。CAT REBULD®やCAT REMANのような取り組みは、素材に新たな命を吹き込み、持続可能性を向上させ、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現に貢献しています。

 

 

Cat Rebuild®


リビルドは、使用済みのCat機械、システム、およびコンポーネントを新品同様の状態に戻します。そうすることで、新品を購入するよりも数分の一のコストで済み、機械や材料の寿命を延ばすことができます
 



 

Cat Reman


Cat Remanプロセスでは、摩耗したコンポーネントを新品同様の性能に戻します。これにより、廃棄物、温室効果ガスの排出量、新しい材料の必要性が削減されます。また、所有コストと運用コストを節約できます。




 


効率を最適化するためのリソースの共有

機器を他のユーザーと共有すると、その使用を最適化できます。
 

 

機械のレンタルは、使用方法にもよりますが、CO2排出量を約30%、
場合によっては最大50%削減できます。

欧州レンタル協会による発表2
 


 

レンタル機械

複数の組織が同じ新しい、より燃料効率の高い機器をレンタルすると、稼働率が向上し、燃料消費量とそれに伴う排出量が減少します。

レンタル機械を調べる



 

持続可能性に対するCATERPILLAR社の企業コミットメントについて学ぶ 

Caterpillarのサステナビリティの歴史 

私たちは過去約100年にわたり、時代とともに進化し、仕事を成し遂げるための有意義で測定可能な方法を開発してきました。

サステナビリティの長い伝統を振り返ってみましょう。

/
/


キャタピラーは、完全に再生可能なグリーン水素を含む最大100%の水素を燃料とする1,350 kWのCAT発電機を誕生させました。また、400kWから4.5MQまでの発電ソリューションの提供を開始し、最大25%の水素を混合した天然ガスで動作するように構成することができます。

/




世界初のハイドライブ電動ドーザー、D6 XEを発表。生産性の向上とともに、大幅な燃料節約と効率化を実現。

/


テキサス州の石灰石採石場では、最初の2台の自動運転採掘トラックのプロトタイプを走らせ、2.6マイルのコースで5,000台以上の生産物の運搬に成功しました。今日、私たちの自動運転装置は、人間が運転するフリートよりも休業災害を減らし(場合によってはなくし)、燃料効率を改善し、生産性を最大30%向上させるのに役立っています。3

/


D8Kドーザーを皮切りに、Cat Certified Rebuildプログラムを開始。このプログラムにより、お客様は新品を購入するよりもわずかなコストで、機械の耐用年数を倍増させることができます。2023年現在、Catディーラーは43,000台以上の機械、パワートレイン、およびコンポーネントをリビルドしています。

/


Cat Remanの誕生。これは、低コストの修理オプションを求めるお客様の要望から始まり、当社の最も成功したサステナビリティ・ソリューションの1つへと変貌を遂げました。2022年には、Cat Remanは使用済み製品の89%を回収し、63,502.9318トンの材料を回収しました

/


熱電併給(CHP)コージェネレーションシステムは、電力を生成し、無駄になる熱を回収するエネルギー効率の高い技術です。CHPは、蒸気や温水などの熱エネルギーを供給し、暖房、冷房、家庭用温水、工業プロセスなどに利用することができます。

/


D9ドーザーは、ターボチャージャー付きディーゼルエンジンを搭載した最初のCatマシンです。ターボチャージャーは、排気ガスのエネルギーを利用してエンジンに多くの空気を送り込み、より大きなパワーを発生させます。これにより、出力密度を高め、全体としてより少ない燃料しか燃やさないようにすることができます。

/


Cat D17000は、44トンのディーゼル電気機関車を動かした最初のエンジンです。洗練された旅客用ストリームライナーや強力な貨物運搬船に比べると「華やかさ」は劣るものの、耐久性に優れ、燃料費やメンテナンス費用を大幅に削減しました。

/


ブタンやプロパンといった低炭素燃料で走行できるようにドーザーを改造しました。また、ガソリンエンジンを天然ガス燃焼用に変換し、ディーゼルエンジン変換キットを提供することで、顧客がガソリンエンジンのトラクターを「近代化」できるようにしました。


 

Read the Latest from Our Blog


 

業種別のサステナビリティ・ソリューション

お客様がエネルギー転換期を乗り越え、前進していくために、私たちはどのようなお手伝いができるでしょうか。各業界に特化したサステナビリティ・ツールとサービスをご覧ください。
 



 

サステナビリティのオプションに関して、最寄りのディーラーにご相談ください。


1
 エンジンおよびコンポーネントの「ゲート・トゥ・ゲート」の再製造および製造工程を比較した米国の環境影響を示す。Catのエンジン、オルタネーター、ターボチャージャーに関する2018年の外部調査に基づく。バリューチェーンの他の部分への影響は含まない。コアの返却に基づくコスト削減。コアの条件が適用されます。

2 Carbon-Footprint-of-Construction-Equipment-report.pdf (erarental.org)

3 2022 Sustainability Report