CAT 926M / 930M / 938M
メンテナンスおよび整備

利用可能な言語

北米: English | Français | Español
オーストラリア、ニュージーランド: English
アジア: English | 日本語
ヨーロッパ: English | Deutsch | Italiano | Français

部品リファレンスガイド

*追加の摩耗部品や修理部品については、部品リファレンスガイド文書をクリックしてください。

標準メンテナンスグリース

以前のCAT製品名 CAT Ultra5 Moly #1 CAT Ultra Moly #2  CAT Advanced 3 Moly
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース1 CATエクストリームアプリケーショングリース2 CATプライムアプリケーショングリース
グレード(NLGI) 1 2 2
融点C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -20~+40(-4~+104)
ベースオイルタイプ 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 濃い灰色
カートリッジ(390 g / 14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - -
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
樽(55 kg / 120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
ドラム(180 kg / 400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

特殊な用途および環境向けグリース

以前のCAT製品名 CAT Arctic Platinum(極寒仕様) CAT Desert Gold(砂漠仕様) CATマルチパーパス ハンマーペースト
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース - Arctic(極寒仕様) CATエクストリームアプリケーショングリース - Desert(砂漠仕様) CATユーティリティグリース
グレード(NLGI) 0 2 2 2
融点C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -30~+40(-22~+104) -20~+1,100(-4~+2,012)
ベースオイルタイプ 半合成 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 青色 青銅色
カートリッジ(390 g / 14 oz) 508-2184 452-6016 452-6011 130-6951(標準)317-8491 (自動潤滑)
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - - 133-8807
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
樽(55 kg / 120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
ドラム(180 kg / 400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
バッテリ  部品番号 数量
標準 115-2422 2
ヘビーデューティ 4

計画メンテナンス 

別のメンテナンスサイクルに沿っている場合でも、指定された間隔ですべてのメンテナンス要件を実施する必要があります。

12,000時間では、6,000時間、2,000時間、1,500時間、1,000時間、500時間のメンテナンスサイクルに対処する必要もあります。

小型ホイールローダ エンジンオイル/フィルタ交換
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント オイル量、gal(L)DEO-ULSTM
926M LTE、W5L 462-1171
5.1(19.5)
930M F5K、HEY、J5K、KTG
938M J3R、P5K
小型ホイールローダ 機械の潤滑 燃料フィルタ交換 オルタネータエア (装備ありの場合)
販売モデル シリアル番号のプレフィックス プライミング用途グリース プライマリエレメント セカンダリエレメント 発泡材エレメント
926M LTE、W5L 452-6006 479-4131 360-8960 364-8305
930M F5K、HEY、J5K、KTG
938M J3R、P5K
小型ホイールローダ エンジンオイル/フィルタ交換* エンジンエアフィルタ キャビンエア
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント オイル量、gal(L)DEO-ULSTM プライマリエレメント セカンダリエレメント 外気エレメント 再循環エレメント
926M LTE、W5L 462-1171 5.1(19.5) 222-9020 222-9021 365-7606 353-5058
930M F5K、HEY、J5K、KTG
938M J3R、P5K
小型ホイールローダ エンジンクランクケース
販売モデル シリアル番号のプレフィックス ブリーザエレメント
926M LTE、W5L 339-1048
930M F5K、HEY、J5K、KTG
938M J3R、P5K
小型ホイールローダ 作動油タンク 作動油フィルタの交換 フロントディファレンシャルオイルの交換 リアディファレンシャルオイルの交換 サーペンタインベルト
販売モデル シリアル番号のプレフィックス ブリーザ フィルタエレメント Oリング Oリング オイル量、L(gal)  添加剤 オイル量、L(gal)  添加剤 ベルト
926M LTE、W5L 258-2829 421-5481 4F-4097(数量2) 8C-3082 6.3(24)*
TDTO
1U-9891 6.3(24)*
TDTO
1U-9891 350-8742
930M F5K、HEY、J5K、KTG 7.1(27)*
TDTO
7.1(27)*
TDTO
938M J3R、P5K 9.2(35)
MTO
- 9.2(35)
MTO
-

*アクスルオイル添加剤1U-9891を追加している場合は0.53 qt(0.5 L)でも許容されます。

小型ホイールローダ トランスミッションオイルの交換
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタの交換 オイル量、L(gal) シール
926M LTE、W5L 144-6691 2.2(8.5) 3K-0360(数量2)
930M F5K、HEY、J5K、KTG
938M J3R、P5K 2.9(11)
小型ホイールローダ ディーゼル尿素水フィルタ(DEF) 尿素水インジェクタ
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント インジェクタ
926M LTE、W5L 378-3187 460-9257(LTE)
529-7539(W5L)
930M F5K、HEY、J5K、KTG 460-9257(KTG、HEY)
529-7539(F5K、J5K)
938M J3R、P5K 460-9257(J3R)
529-7539(P5K)
小型ホイールローダ CATエクステンデッドライフクーラントエクステンダ 作動油の交換**
販売モデル シリアル番号のプレフィックス エクステンダ 必要量、qt(L) HYDO Advancedの量 - gal(L)
926M LTE、W5L 119-5152 0.6(0.6)  23.8(90)
930M F5K、HEY、J5K、KTG
938M J3R、P5K 0.7(0.7) 

**取扱説明書に従ってください。6,000時間ごとの交換間隔は、CATが推奨する油水類、フィルタを使用し、SOSオイル分析に従っている場合にのみ適用されます。 

小型ホイールローダ 尿素水マニホールドフィルタ
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント
926M LTE、W5L 425-0385(LTE)
584-8135(W5L)
930M F5K、HEY、J5K、KTG 425-0385(HEY、KTG)
584-8135(J5K、F5K)
938M J3R、P5K 425-0385(J3R)
584-8135(P5K)
小型ホイールローダ CATエクステンデッドライフクーラントの交換
販売モデル シリアル番号のプレフィックス 冷却水の量 - gal(L)
926M LTE、W5L 8.5(32)
930M F5K、HEY、J5K、KTG
938M J3R、P5K 9(34)

アタッチメント

926M / 930M / 938M小型ホイールローダ
1.8 m3(2.4 yd3)、ISOカプラ 2.1 m3(2.7 yd3)、ピンオン式 2.5 m3(3.3 yd3)、FusionTMカプラ 2.7 m3(3.5 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ   2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース
1.91 m3(2.5 yd3)、FusionTMカプラ   2.1 m3(2.7 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ 2.5 m3(3.3 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ   2.7 m3(3.5 yd3)、ISOカプラ 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式
1.9 m3(2.5 yd3)、FusionTMカプラ   2.1 m3(2.7 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ 2.5 m3(3.3 yd3)、ISOカプラ 2.7 m3(3.5 yd3)、ピンオン式 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
1.9 m3(2.5 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ    2.3 m3(3.0 yd3)、FusionTMカプラ 2.5 m3(3.3 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ  2.7 m3(3.5 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、溶接ツース
1.9 m3(2.5 yd3)、Fusion™カプラ 2.3 m3(3.0 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ   2.5 m3(3.3 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース 2.7 m3(3.5 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ   2,532 mm(100 in)、プレート式
1.9 m3(2.5 yd3)、ピンオン式 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ 2.5 m3(3.3 yd3)、ピンオン式 2.7 m3(3.5 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ 3.0 m3(3.9 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ 
1.9 m3(2.5 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ  2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ   2.5 m3(3.3 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ 2.9 m3(3.8 yd3)、FusionTMカプラ   3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ 
2.0 m3(2.6 yd3)、ISOカプラ 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース  2.6 m3(3.4 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ  2.9 m3(3.8 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ    3.5 m3(4.6 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ 
2.1 m3(2.7 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ   2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式 2.6 m3(3.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ  2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ 3.5 m3(4.6 yd3)、FusionTMカプラ、ボルトオンカッティングエッジ  
2.1 m3(2.7 yd3)、ISOカプラ 2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ 2.7 m3(3.5 yd3)、FusionTMカプラ   2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ   

技術仕様

*記載されている寸法は、車両仕様構成によって異なる場合があります。

販売モデル シリアル番号のプレフィックス 運転質量
標準リフト ハイリフト
926M LTE 28,742 lb  13,037 kg 29,357 lb 13,316 kg
W5L 28,193 lb 12,789 kg 29,163 lb 13,229 kg
930M KTG 30,852 lb 13,994 kg 31,363 lb 14,226 kg
F5K 31,382 lb 14,235 kg 32,010 lb 14,520 kg
HEY 31,125 lb 14,118 kg 31,441 lb 14,262 kg
J5K 32,123 lb 14,571 kg 32,439 lb 14,715 kg
938M J3R 36,156 lb 16,400 kg 35,993 lb 16,326 kg
P5K 35,778 lb 16,229 kg 36,499 lb 16,556 kg

 

販売モデル シリアル番号のプレフィックス  フルターン時転倒荷重
標準リフト ハイリフト
926M LTE 16,000 lb 7,530 kg 12,419 lb 5,633 kg
W5L 16,752 lb 7,599 kg 12,178 lb 5,524 kg
930M KTG 18,683 lb 8,474 kg 13,274 lb 6,021 kg
F5K 19,424 lb 8,811 kg 13,860 lb 6,287 kg
HEY 19,244 lb 8,729 kg 14,654 lb 6,646 kg
J5K 17,546 lb 7,959 kg 13,563 lb 6,193 kg
938M J3R 22,146 lb 10,045 kg 15,480 lb 7,021 kg
P5K
21,934 lb 9,949 kg 16,030 lb 7,271 kg

メンテナンスと操作のヒント 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

 CAT®純正部品の購入

CAT純正フィルタ、エンジン部品、その他の一般的なメンテナンス部品、消耗品、修理部品をオンラインで購入してください。お客様の場所まで直接お届けします。

部品の購入
CAT純正部品の購入
CAT純正部品の購入