CAT仕上げ整地ビーム
CAT仕上げ整地ビーム

汎用性にすぐれたCAT®仕上げ整地ビームが、生産的な仕上げ整地を実現

 

北米、南米、ヨーロッパ、日本、オーストラリア、ニュージーランドにおけるリリース用: 2024年6月
リリース番号: 126PR24

 

  • 高さ調整可能なローラでマテリアルの種類や目的の締固めレベルに対応
  • 高耐摩耗性素材を使った長寿命のフレーム
  • 多様な仕上げ整地ビーム幅によりさまざまな用途に対応

 

CATチルトローテータ用の新しいCAT® 仕上げ整地ビームにより、請負業者は油圧ショベルを使用して、仕上げ整地や締固めを動的かつ効率的に行うことができます。CATチルトローテータは、仕上げ整地ビームを双方向に360度、また左右に40度回転させることができ、アタッチメントの汎用性が向上しています。仕上げ整地ビームの機械的に調整可能なローラ(フレーム下10 mm(0.40 in) ~ フレーム上20 mm(0.79 in))により、マテリアルの種類に応じた目的の締固めレベルに柔軟に合わせることができます。マテリアルがローラに固着するのを防ぐ調整可能ローラスクレーパのおかげで、粘土や沈泥などの粘り気のあるマテリアルに使用できます。

CAT仕上げ整地ビームには1,250 ~ 3,000 mm(49 ~ 118 in)の5種類の幅を用意しており、歩道の仕上げ整地からより大規模な現場整備まで、幅広い用途に素早く対応できます。大きな上開口部と、頑丈な延長サイドおよびサイドプレートを組み込んだ設計により、ビームですばやく効果的にマテリアルの撒均しや締固め、仕上げ整地を行うことが可能です。ビーム下部の高耐摩耗性Hardox 500摩耗保護により、フレームを長く使用できます。ビームのフレームが溶接されていることで構造剛性が高まり、ヘビーデューティフレームの追加サポートフレームによりビームの強度と全体の耐用年数が向上します。

CATチルトローテータアタッチメントを使用するとCAT GRADEテクノロジと互換性があり、請負業者はCAT仕上げ整地ビームで計画通りに仕上げ整地を行い、精度を向上させて時間を節約できます。利用可能なツール識別機能によりアタッチメントが自動的に特定され、すべての設定(圧力、流量、寸法)が正しいことが確認されるため、オペレータは素早く作業を開始できます。

標準CAT PL161アタッチメントテクノロジは、すべての現場間のシンプルなアタッチメント追跡を実現することで、仕上げ整地ビームが見つからなくなる事態を減らし、メンテナンスと交換を支援します。PL161はVisionLink®の保有機械管理に統合され、1つのモバイルデバイスから管理できます。

新しいCAT仕上げ整地ビームの詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.comをご覧ください。

 

仕上げ整地ビームの仕様

 

製品番号

637-6959

637-6960

637-6961

637-6962

637-6964

幅、mm(in)

1,250(49)

1,500(59)

2,000(79)

2,500(98)

3,000(118)

高さ、mm(in)

330(13)

奥行き、mm(in)

1,252(49)

ローラ直径、mm(in)

298.5(11.75)

質量、kg(lb)

390(860)

421(928)

492(1,085)

555(1,224)

618(1,362)

 

 

プレスリリースと画像をダウンロード 

今すぐダウンロード

 

 

/

チルトローテータおよび機械のGRADEテクノロジと共に仕上げ整地ビームを使用することで、計画どおりに施工することができます。

フルサイズの画像を表示
/

仕上げ整地ビームをチルトローテータの360度の双方向回転および45度の左右回転と組み合わせることで、動的な仕上げ整地が可能になります。

フルサイズの画像を表示
/

CAT®仕上げ整地ビームは1,250 ~ 3,000 mm(49 ~ 118 in)の範囲の各種サイズで提供され、幅広い用途と作業に対応します。

フルサイズの画像を表示
/

仕上げ整地ビームはサポートプレートと耐摩耗性材料を使用して製造され、長い耐用年数と構造の整合性を強化しています。

フルサイズの画像を表示
/

CAT®仕上げ整地ビーム | 製品を知る

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillar製品およびサービスのリリースは、地域によってその時間間隔が異なります。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域独自のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様についてCATディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。


CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2024 Caterpillar. All Rights Reserved 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com