新製品のCat® 836ランドフィルコンパクタ
新製品のCat® 836ランドフィルコンパクタ

ヘビーデューティ構造へのアップグレードにより、新しいCat® 836ランドフィルコンパクタは標準装備で信頼性と性能を向上

 

全世界向けリリース: 2023年5月
リリース番号: 163PR23

新製品のCat® 836ランドフィルコンパクタには、非常に過酷な環境に置かれた車両の性能と信頼性を最大限に高めてきたCaterpillarの数十年の経験が活かされています。新しいランドフィルコンパクタではアクスルとトランスミッションの工学設計がアップグレードされ、ヘビーデューティ仕様のメイン構造で耐久性が向上し、数回にわたる再生に対応できます。標準装備の一新によって機械効率が向上されました。オペレータは少ない往復回数で締固めの目標を達成し、燃料を節約できます。

ロックアップクラッチ付きのCATトルクコンバータが、システムから発生する熱の低減、地面に伝わる駆動力の強化によるトラクションの向上、トルクコンバータのロスの排除を実現します。アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールシステム(APECS、Advanced Productivity Electronic Control System)トランスミッションコントロールにより、傾斜地での駆動力がさらに高まり、各シフトポイントでその高い駆動力を実現することで燃料を節約します。

836を駆動するCat C18エンジンには2つの構成オプションがあるため、コンパクタは世界各地で現地の排出ガス規制要件に対応できます。ラジエータエアインレットドアのシーリングとキャリーオーバー圧力のフードエンクロージャの改良により、エンジンルームの清掃回数が削減されます。メンテナンス計画の支援機能として、取得したデータに基づいて主要な担当者にエンジンエアフィルタの残存寿命を知らせます。

先進的な締固めテクノロジ

CAT COMPACTテクノロジでは、先進的な締固め測定に、キャブ内でのガイドとレポート作成機能が組み合わされています。そのため、均一な締固めを少ない往復回数で目標時間内に迅速に達成して、燃料を節約できます。このシステムは、836上部に取り付けられた全地球的航法衛星システム(GNSS、Global Navigation Satellite System)受信器とキャブ内に設置されたマッピングディスプレイで構成されています。

積込マッピング機能付きの標準的なCAT COMPACTでは、高精度のパスカウントが示され、オペレータは10インチ(254 mm)ディスプレイで作業範囲とパス回数を監視できます。オプションの高さマッピング付きCAT COMPACTは、パスカウントと斜面の高度監視を兼ね備え、層の厚さを計画および制御して、より高い密度を達成できます。

VisionLink®によって遠隔地でも可視性が得られ、保有車両管理が向上します。標準装備のCAT LINKテクノロジを通じて、機械の位置、稼働時間、燃料消費、アイドル時間、イベント、診断コードを確認できます。オペレータは使いやすいインターフェイスを備えた3Gタッチスクリーンに重要情報管理システム(VIMS™、Vital Information Management System)のデータを表示し、機械の運転状況に関する情報を常に把握してアップタイムを最適化できます。

優れた信頼性と簡素化されたメンテナンス

新製品のCat 836は大径のアクスルシャフトとCATロッカーディファレンシャルを備え、駆動システムの耐久性が改善されているほか、方向転換が迅速化し、廃棄物処理中のトラクションが増加しています。ファイナルドライブギヤセットのアップデートにより、応力の軽減とピッチングの長寿命化を実現しています。一新されたファンモータガードが袋の巻付きを防止し、新しい5インチ(127 mm) 高効率燃料フィルタはエンジンに送られる燃料を清浄化します。

この新しいコンパクタは、整備と点検がしやすいように設計されています。安全性が重視され、地上または機械のプラットフォームからほとんどの主要なコンポーネントにアクセスできます。流体汚染を可能な限り低減し、冷却水、トランスミッション、作動油用のサイトゲージにより目視点検時間を短縮します。アクスル周りのガードを強化し、コンポーネントの損傷リスクを軽減しています。VIMSのデータを活用することで、オペレータとサービスメカニックは故障が起きる前に機械の問題を解決できます。

効率的な性能

836ではオペレータの環境が改善され、ガラス部分が下に広がることでブレードとホイールの視認性が高まり、前方の視界が向上しています。標準装備のリアビューカメラによって車両後方の視界が向上し、より安全に操作することができます。空調機能を備え加圧されたキャブは、オペレータの快適性を考慮した構造になっており、騒音レベルは72 db(A)に軽減されます。ステアリング操作やギヤ選択などの機能をレバー1本にまとめたCat STIC™(steering and transmission integrated control、ステアリング/トランスミッション統合コントロール)により、最大限の応答性と制御性が実現され、オペレータの疲労軽減と性能の向上につながります。   

新しい836では、5種類のホイールおよびチップ構成が利用できます。これらは、締固め性能の最適化を目的としてCatランドフィルコンパクタ用に特別に設計されたものです。パドルチップの設計で軽量化を行い、少ない燃料消費で優れた性能とトラクションを実現しています。同時に、従来のプラスチップ設計では横斜面での安定性が向上しています。組合わせチップホイールは、パドルチップとプラスチップを組み合わせて、性能と燃費、横斜面での安定性のバランスを最適なかたちで実現しています。Caterpillar社独自のダイヤモンドチップホイールは市場トップクラスのチップ寿命を備え、チョッパチップは水分を含む廃棄物や軟質の廃棄物の締固めで能力を発揮できるよう設計されています。

新製品のCat 836ランドフィルコンパクタは、2023年8月の発売開始が予定されています。この新しいコンパクタ設計は、ニューオリンズで開催されるWasteExpo 2023に参加される皆様に向けて、Caterpillar社のブース1519で初披露されます(5月2日 ~ 4日)。Cat 836の詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.comをご確認ください。 

 

836製品仕様

 

エンジン

CAT® C18

定格出力(ネット)– T3/Stage IIIA、hp(kW)

502(374)

定格出力(グロス)– T3/Stage IIIA、hp(kW)

562(419)

定格出力(ネット)– T4F/Stage V、hp(kW)

502(374)

定格出力(グロス)– T4F/Stage V、hp(kW)

562(419)

質量 – T3/Stage IIIA、lb(kg)

123,321(55,939)

質量 – T4F/Stage V、lb(kg)

124,063(56,275)

最大速度 f/r、mph(km/h) 

7.8(12.6)/ 8.2(13.2)

表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備され、ファンが最低速度で回転している場合に、フライホイール部で得られる出力です。

 

 

プレスリリースと画像をダウンロード 

今すぐダウンロード

 

 

/

CAT 836ランドフィルコンパクタ

フルサイズの画像を表示
/

CAT 836ランドフィルコンパクタ

フルサイズの画像を表示
/

CAT 836ランドフィルコンパクタ

フルサイズの画像を表示
/

CAT 836ランドフィルコンパクタ

フルサイズの画像を表示
/

CAT 836ランドフィルコンパクタ

フルサイズの画像を表示
/

CAT® 836ランドフィルコンパクタは、ヘビーデューティ仕様のメイン構造が数回にわたる再生に対応するよう設計されており、CAT C18エンジン、シングルレバーのステアリング、加圧式キャブ、耐用年数が延長されたホイール/チップを備えています。CAT COMPACTテクノロジにより、高い精度の締固め測定値や3Dマッピングを実現し、締固め性能と安定性を高めています。

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillar製品およびサービスのリリースは、地域によってその時間間隔が異なります。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域独自のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様についてCATディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2023 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

読者からのご要望

www.cat.com/requestCatinfo