CAT®の新しいロータリ・カッター
CAT®の新しいロータリ・カッター

CAT®の新しいロータリ・カッターは、トレンチング、トンネル掘削、解体用途で、精密な制御された破砕を行うことができます。

 

北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東、日本のリリースに対応: 2023年3月
リリース番号:118PR23

油圧ショベル向けCAT®ロータリ・カッターは、トレンチングや解体など様々な用途で、硬質材料を使用する場合に高い生産能力を発揮します。本ロータリ・カッターは、制御された破砕能力と高い精度を備えているので、狭い場所や都市部での作業に最適です。本ロータリ・カッターは、出す騒音が他の破砕機よりも低いため、住宅地や病院など静穏さが求められる場所で使用することができます。

CATの新しいRC20およびRC30モデルは、ピンオン式、SタイプのCATピン・グラバまたはCWカプラと共に使用できます。本ロータリ・カッターはCATの油圧機械式ワーク・ツール・ブラケットに対応しているため、オペレータは作業から作業へとスムーズに移ることができます。本ロータリ・カッターは、スペースに制約のある作業向けに、手動で90度または270度回転することができます。オプションの油圧ライン・キットを追加すれば、本ロータリ・カッターを180度回転できるようになるので、狭い溝を清掃したり、機械を離れて操作するなどの用途に使用して生産性を向上させることができます。本ロータリ・カッターは、改造しなくても浸水させることができるので、浚渫用途に最適です。

本機のダイレクト・ドライブ・モータは高いトルク、生産能力、性能を備えているため、オペレータは作業を迅速にこなすことができます。ドラム間のスペースが小さいので、オペレータは、より少ない燃料で、より狭い溝を作成することができます。本ロータリ・カッターのピックは、簡単にシンプルなツールで交換でき、素早く切り替えることができます。 メンテナンス・パネルにより、メンテナンスが容易になります。 機械式シールはグリースを閉じ込め、粉塵を入らないようにさせることで、メンテナンスの間隔を延長できます。本ロータリ・カッターは、より硬質な材料を破砕でき、バケットへの摩耗を低減することができます。

オペレータは、単一のソースから、すべてのアタッチメントと車両を追跡できます。資産追跡機能を備えたアタッチメントは、VisionLink®(ビジョンリンク)およびProduct Link™(プロダクトリンク)サブスクライブ済みの機器で確認できます。資産追跡機能搭載のアタッチメントが現場の境界線を越えた場合、アラートが送信されるので、ツールを安全に保てます。境界線は簡単に設定できます。

各地域で販売されているロータリ・カッターの詳細については、https://www.cat.comをご覧ください。

 

RC20およびRC30の製品仕様

 

 

RC20

RC30

重量、lbs.(kg)

2,954(1,340)

5,159(2,340)

インターフェイス

ピンオン式、CPG、CW、S

ピンオン式、CPG、CW、S

キャリア質量、メートル・トン

20 ~ 34

28 ~ 50

動作圧力、psi(バール)

2466 ~ 5802
(170 ~ 400)

2756 ~ 5802
(190 ~ 400)

 



プレスリリースと画像をダウンロード 

今すぐダウンロード

 

 

/

CAT RC20ロータリ・カッター

フルサイズの画像を表示
/

CAT RC30ロータリ・カッター

フルサイズの画像を表示
/

CAT RC30ロータリ・カッター

フルサイズの画像を表示
/

CAT RC30ロータリ・カッター

フルサイズの画像を表示

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillarは、地域によって異なる時間間隔で製品とサービスをリリースしています。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域独自のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様についてCATディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2023 Caterpillar All Rights Reserved 

 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

読者からのご要望

www.cat.com/requestCatinfo