新しい973
新しい973

新しい973の登場で最新のCAT®トラックローダラインナップがさらに充実

 

全世界向けリリース: 2024年3月
リリース番号: 152PR23

トラックローダは、過酷な地盤やぬかるんだ地盤でも、すべてをこなすことができる1台の機械です(伐採、積込み、掘削、運搬、盛り土など)。 新しいCat® 973トラックローダは、比類のない汎用性と最大 10% 優れた燃料効率、より高い生産性、キャブの改良、およびオプションのPayloadテクノロジを兼ね備えています。275 hp(205 kW)クローラローダの運転質量は65,901 lb(29892 kg)であり、全世界で973Kの後継となります。 Catトラックローダラインの953(160 hp/119 kW)および963(202 hp/151 kW)にこのモデルが加わりました。

簡単な操作
973は業界最大のトラックローダですが、機敏性と操作性を備えています。 改良されたキャブは、サスペンションシートと調整可能なアームレスト/コントロールを備えています。 直感的な10インチ(254 mm)タッチスクリーンダッシュディスプレイは使いやすく、標準の高解像度バックビューカメラを搭載しています。 Slope Indicate(スロープ表示機能)により、機械の縦断勾配とクロススロープがディスプレイに直接表示されるため、操作性が向上しています。

トランスミッションのコントロールにはジョイスティックか、Vレバーとペダルステアリングを選択でき、作業装置のコントロールにはジョイスティックか2レバーを選択できます。ジョイスティックオプションは、スキッドステア/コンパクトトラックローダの運転経験があるオペレータに馴染みのあるコントロールを提供します。 どちらの制御方式でも、オペレータは、オペレータの好みや用途に合わせて、作業装置の応答性をFine(精密)、Normal(ノーマル)、Coarse(ラフ)のいずれかのモードに設定できます。反復的な持上げ、下げ、ラック、ダンプ、浮き機能を事前設定して、トラックへの積込みなどの作業を容易化できます。従来よりも作業装置とステアリングの応答性がさらに滑らかになり、ステアリング性能がよくなっているため、制御性が向上しています。

生産性の向上 + 燃料の削減 = 利益の増大

973はCat C9.3Bエンジンを搭載しています。エンジン回転数を負荷に合わせて調整するオートモードにより、燃料消費量が最大10%削減されます。エコモードは、ライトデューティ用途での燃料消費量を大幅に削減するためにさらに低い回転数を使用します。 パワーモードは、いつでもすぐにパワーを発揮できるようにエンジン回転数を高く維持します。

オプションのパフォーマンスシリーズバケットを使用すると、生産性が最大20%向上します。オプションのFusion™クイックカプラを使用すると、アタッチメントを素早く交換できます。トラックローダ、ホイールローダ、その他のFusion対応機械では、さまざまなバケット、フォークなどのツールを共有できます。バケットには、Advansys™バケットチップ/アダプタ/ロッキングシステムが工場出荷時に装備されています。Advansysチップは、生産性を最大限に向上させ、バケットのライフサイクルコストを最低限に抑えられるように設計されています。ハンマーレス保持システムが搭載されているため、特殊なツールを使用しなくても、取外しと取付けを安全かつ迅速に行うことができます。

目的に合わせて設計された低接地圧(LGP)アレンジメント、廃棄物処理/解体アレンジメント、および船内アレンジメントは、最も過酷な作業を担えるように設計された専用の足回り、ガードなどの機能を工場で装備しています。 973製鉄所パッケージには、専用キャブ、断熱鋼製燃料タンク、耐熱足回り、機械全体のインシュレーションが含まれており、スラグの取り扱いに適しています。  

CAT PAYLOAD

CAT PAYLOAD*テクノロジを活用すると、積込み作業中の計量で正確なバケット積載情報を取得して、過積載や過小積載を防止できます。積載精度が向上するため、サイクルタイムを短縮し、時間、労力、燃料コストを削減できます。

効率を高める接続機能

CAT機械管理テレマティクステクノロジは、機械や資材、作業員によって生成されるデータを収集し、カスタマイズ可能な形式で提示することにより、作業現場の管理に伴う複雑さを取り除く一助となります。

  • Product Link™は、機械資産からその種類やブランドを問わず自動的かつ正確にデータを収集します。収集されたデータは、Webアプリケーションやモバイルアプリケーションを通じてオンラインで確認できます。
  • 情報には、VisionLink®(ビジョンリンク)を使用して、いつでもどこからでもアクセスできます。携帯電話回線または衛星回線(あるいはその両方)によるレポート機能で利用できるサブスクリプションのカスタマイズ設定については、Catディーラがお手伝いいたします。
  • CATアプリを使用すれば、スマートフォンで好きなときに資産を管理できます。
  • リモートトラブルシュートを通じてCatディーラによる診断試験をリモートで受けることで、時間と費用を節約できます。リモートフラッシュを使用すると、サービスメカニックがいなくても、車載ソフトウェアを都合の良いときに更新でき、更新作業時間が最大50 %削減されます。
  • 用途プロファイルとオペレータIDを使用して希望の機械設定を保存することにより、時間を節約できます。
  • マシンセキュリティ - パスコードを設定すると、オペレータが機械を始動する前にIDの入力が必要になるため、セキュリティをさらに高めることができます。

973およびCatトラックローダファミリ全体の詳細については、地域のCatディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.comをご覧ください。

*商取引には適しません。
Kファミリーのモデルとのすべての比較。

 

 

973製品仕様

 

モデル

953

963

973

エンジンモデル

Cat® C7.1

Cat C7.1

Cat C9.3B

排出ガス

米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、中国オフロードStage IV、日本2014年規制、ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(米国EPA Tier 3/ EU Stage IIIA相当)に適合。

定格出力(ネット)(1,800 rpm)

 

 

 

 

 

 

ISO 9249/SAEJ1349

119 kW

160 hp

151 kW

202 hp

205 kW

275 hp

ISO 9249(DIN)

162 mhp

 

204 mhp

 

279 mhp

 

運転質量1

 

標準

15,958 kg

35,181 lb

20,358 kg

44,881 lb

29,892 kg

65,901 lb

接地圧 - 標準シュー

66 kPa

10 psi

63 kPa

9.1 psi

65.8 kPa

9.5 psi

バケット容量2

 

ゼネラルパーパスバケット

1.8 m3

2.4 yd3

2.5 m3

3.2 yd3

3.2 m3

4.2 yd3

パフォーマンスシリーズ

2.1 m3

2.7 yd3

2.8 m3

3.7 yd3

3.8 m3

5.0 yd3

ゼネラルパーパスFusion

1.8 m3

2.4 yd3

2.5 m3

3.2 yd3

3.2 m3

4.2 yd3

1アフタートリートメントを装備していない機械の場合は、287 kg/632 lbsを差し引いてください。

2ご使用のトラックローダで使用できる豊富なバケットおよびワークツールアタッチメントについては、Catディーラにお問い合わせください。

表示されている正味出力は、エンジンに最高速度で稼働しているファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。

 

 

プレスリリースと画像をダウンロード 

今すぐダウンロード

 

 

/

Cat® 973は、更新されたCatトラックローダファミリーを締めくくります。最大モデルとしてCatクローラローダラインの953(160 hp/119 kW)および963(202 hp/151 kW)に接続します。

フルサイズの画像を表示
/

275 hp(205 kW)Cat® 973トラックローダの動作重量は65,901 lb(29892 kg)で、世界中の973Kを置き換えます。

フルサイズの画像を表示
/

新しいCat® 973トラックローダは、比類のない汎用性と最大 10% 優れた燃料効率、より高い生産性、キャブの改良、およびオプションのPayload*テクノロジを兼ね備えています。*商取引には適しません。

フルサイズの画像を表示
/

Cat® Payload*テクノロジを活用すると、積込み作業中の計量で正確なバケット積載情報を取得して、過積載や過小積載を防止できます。積載精度が向上するため、サイクルタイムを短縮し、時間、労力、燃料コストを削減できます。ADVANCED PAYLOADにアップグレードすることで、より優れた自動化、カスタマイズ、追跡を実現する機能が提供されます。*貿易に関する法律ではありません。

フルサイズの画像を表示
/

オプションのFusion™クイックカプラを使用すると、アタッチメントを素早く交換できます。トラックローダ、ホイールローダ、その他のFusion対応機械では、さまざまなバケット、フォークなどのツールを共有できます。

フルサイズの画像を表示
/

操作を最適化するために、トランスミッションのコントロールにはジョイスティックか、Vレバーとペダルステアリングを選択でき、作業装置のコントロールにはジョイスティックか2レバーを選択できます。

フルサイズの画像を表示
/

973はCat® C9.3Bエンジンを搭載しています。エンジン回転数を負荷に合わせて調整するオートモードにより、燃料消費量が最大10%削減されます。

フルサイズの画像を表示
/

CAT® 973トラックローダには、スラグ処理に適した耐熱機能を備えた工場出荷時の製鉄所パッケージが用意されています。廃棄物処理とシップホールド作業に加え、低接地圧(LGP)コンフィギュレーション用の特別なアプリケーションパッケージもご用意しています。

フルサイズの画像を表示
/

CAT® 973製鉄所パッケージには、専用キャブ、断熱鋼製燃料タンク、耐熱足回り、機械全体のインシュレーションが含まれています。

フルサイズの画像を表示
/

CAT® 973トラックローダ | キャブ内オペレータ

/

CAT® 973トラックローダ | アンローディングパイプ

/

CAT® 973トラックローダ | 後退整地

/

CAT® 973トラックローダ | 床土材ボックス

/

CAT® 973トラックローダ | Fusion™アタッチメントの交換

/

CAT® 973トラックローダ | 掘削およびトラック積込み

/

CAT® 973トラックローダ | 不陸整正用の土の押出し

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillar製品およびサービスのリリースは、地域によってその時間間隔が異なります。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域独自のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様についてCATディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。


CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2024 Caterpillar. All Rights Reserved 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com