専用の新しいCAT®トラック摩耗センサを使うと、離れた場所から、非接触で、重要な摩耗割合をモニタリングしたり、摩耗割合の警告を受け取ったりできます

 

全世界向けリリース: 2024年7月
リリース番号: 169PR24

 

  • トラック足回り摩耗量の遠隔モニタにより機械の稼働範囲を拡大
  • 40%、70%および100%の摩耗割合で警告を受け取れるため、容易なメンテナンス計画作成が可能
  • 長寿命バッテリを備えた高耐久防水設計

 

Caterpillrは、120年の足回り設計製造実績を活かして革新を続けているため、お客様は、その投資に見合う最高の製品を入手できます。CAT®の機械および足回り専用でCAT独自のトラック摩耗センサ(CTWS)を使うと、足回りの摩耗を遠隔モニタして、摩耗の予測精度向上、メンテナンス計画作成、機械アップタイムの増加に役立てることができます。

CAT摩耗管理システム内でのモニタリングにおいては、新しいCTWSにより、モニタリングに不可欠なトラックリンク摩耗情報が、機械からディーラに無線で伝達されます。一定間隔での警告により、検査日程管理を改善したり、交換部品注文を合理化したりできます。具体的には、摩耗割合が40%になるとブッシュ反転の可能性警告が行われ、70%になると摩耗量測定警告および交換部品注文警告が行われるほか、100%になると要交換警告が行われます。このリアルタイムトラック摩耗状態センサを使うと、トラックリンク摩耗量を非接触測定すること、検査の自動化により機械稼働範囲を拡大すること、遠隔地での稼働中もトラック摩耗量を把握すること、手作業による検査の最適化を支援して、整備訪問の時期に優先順位を付けることが可能になります。

想定トラック耐用期間の最後まで定評の信頼性が保たれるよう現場試験を重ねている2,000超のCAT機械には、革新的な技術のセンサが装備されています。小型の電子センサは、保護のため、トラックリンク内に設けられた専用ポケット内に取り付けられています。各リンクアセンブリには、2つのセンサを機械の左右に1つずつ設置できるスマートセンサが含まれています。CTWSは、高頻度の衝撃負荷に耐え得るもので、センサの機能試験および環境試験に合格しているものです。作動環境により、センサバッテリの寿命は7年まで延びます。

この摩耗センサは、CAT D5、D6およびD8ドーザと、一部地域の953および963トラックローダモデルに標準で装備されており、将来的には、ドーザラインの各モデルへの装備も計画されているものです。このセンサは、適格ドーザ足回りに後付けできます。

新しいトラック摩耗センサの詳細については、CATディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

 

プレスリリースと画像をダウンロード

今すぐダウンロード

 

 

/
/
/

機械上のCTWSリンク

フルサイズの画像を表示
/

この詳細レビューでは、革命的なCAT®トラック摩耗センサ(CTWS)について紹介しており、機械の管理やメンテナンスをどのように一変させるセンサであるかご覧いただけます。CTWSは、CAT機械専用設計のセンサで、足回り摩耗量のリアルタイムモニタリングによる信頼性の向上を可能にします。この革命的なセンサを使うと、重要な摩耗量に達した時点での警告を自動化し、性能の最適化と休車時間の大幅な削減を実現できます。

 

 

製品とサービスのニュース

製品やエンジンに関するCaterpillar公表の最新情報をご覧ください。

最新ニュースを見る

 

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillar製品およびサービスのリリースは、地域によってその時間間隔が異なります。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域独自のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様についてCATディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

VisionLinkはCaterpillar社の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

©2024 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

南北アメリカ
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com