CAT® H110 GC/H120 GCブレーカ
CAT® H110 GC/H120 GCブレーカ

耐久性を追求した設計、高性能かつメンテナンスが簡単なCAT® H110 GC/H120 GCブレーカ

 

南米、アフリカ、中東、日本、および東南アジア向けリリース: 2024年4月
リリース番号: 98PR24

 

  • H120 GCブレーカは、標準の高振動アダプタを搭載し、持続的な高振動に耐えられる
  • 高い衝撃頻度により固いマテリアルを素早く破壊
  • 耐用年数を倍増させるスリップフィットと90度回転可能な下部ブッシュにより、迅速なメンテナンスと全体的なメンテナンスコストの削減を実現

 

新しいCAT® H110 GC/H120 GCブレーカでは、運転の信頼性を向上させ、岩石の破砕やコンクリートの解体に対して時間当たりコストの低いソリューションを提供するために設計が更新されました。油圧効率に優れているため、道路の建設、溝掘り、および解体用途における生産性を向上させることができるほか、メンテナンスエリアに素早くアクセスできるため、コストを削減し、ブレーカのアップタイムを増加させることもできます。

H110 GC/H120 GCパワーセルは、高品質の合金鋼を使い、2段階の熱処理によって作られており、耐久性の向上とサービスコストの削減を助けます。油圧部品は、ヘビーデューティサイドプレートによって損傷しないように保護されています。ブレーカの耐久性および生産性を向上させるために、CAT H120 GCには、標準の高振動アダプタが搭載されています。このため、持続的な高振動にも耐えることができます。

3.9 in(100 mm)/5.5 in(140 mm)の大口径のH110 GC/H120 GCブレーカツールは、強い衝撃力を高い衝撃頻度で発生させることができ、固い岩石やコンクリートを素早く破壊することができます。強い衝撃力に速い衝撃頻度(H110 GCでは1分間に350 ~ 700回(BPM)の打撃数、H120 GCでは350 ~ 550 BPMの打撃数)を組み合わせることで、マテリアルを簡単に破壊することができ、作業現場の生産性と効率を向上させます。

いずれのブレーカにも、スリップフィットと90度回転可能な下部ブッシュが搭載されており、現場で簡単に交換できるようになっています。このため、耐用年数を延長し、サービス時間やコストを削減できます。ブレーカを機械に取り付けた状態で、ツールの日常点検や給脂ポイントに地上からアクセスできるため、安全性を向上させることができるだけでなく、メンテナンスエリアにも簡単にアクセスできるため、メンテナンスを簡略化できます。ハードウェアへの接続が強化され、ボルト締めのプロセスが簡単になったため、ジョイントの強度が上がって耐久性がもたらされ、ブレーカ自体の寿命が延びました。

パフォーマンスと互換性を向上させるために、CAT H110 GC/H120 GCブレーカには、適合する機械を使用した完全な試験と検証が実施されています。推奨されているツールキャリア質量は、H110 GCでは22,046 ~ 39,680 lb(10 ~ 18トン)、H120 GCでは39,680 ~ 66,140 lb(18 ~ 30トン)となっています。

新しいCAT H110 GC/H120 GCブレーカの詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.comをご覧ください。

 

H110 GC/H120 GCブレーカ

 

モデル

H110 GC

H120 GC

運転質量上部取付け最小、lb.(kg)*

2,022(917)

4,418(2,004)

運転質量サイド取付け最小、lb.(kg)*

1,766(801)

4,028(1,827)

定格流量最小、gpm(lpm) 

21(80)

32(120)

動作圧力最小、psi(kPa) 

2,132(14,700)

2,277(15,700)

ツール直径、in(mm)

3.9(100)

5.5(140)

1分あたりの打撃数、最小/最大

350/700

350/550

推奨キャリア質量最小、lb(トン)

22,046(10)

39,680(18)

推奨キャリア質量最大、lb(トン)

39,680(18)

66,140(30)

*上部取付けブレーカの運転質量は、ブラケットおよびリンケージのコンフィギュレーションによって異なる場合があります。

 

 

プレスリリースと画像をダウンロード 

今すぐダウンロード

 

 

/

CATブレーカと320 GX油圧ショベル

フルサイズの画像を表示
/

CAT H120 GCブレーカ

フルサイズの画像を表示
/

CAT H120 GCブレーカ

フルサイズの画像を表示

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillar製品およびサービスのリリースは、地域によってその時間間隔が異なります。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域独自のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様についてCATディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。


CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2024 Caterpillar. All Rights Reserved 

 

プレス向けお問い合わせ

 

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com