Dynamic Gas Blending
Dynamic Gas Blending

Cat® Dynamic Gas Blending™

Dynamic Gas Blending™(DGB™)テクノロジを備えたメタンとディーゼル使用の発電装置は、変動する燃料品質およびエンジン運転条件に柔軟に対応し、ガスが利用可能なときはガスを、利用できない時はディーゼルを使用できます。 

デュアル燃料ソリューション

DGB発電装置は燃料品質の変化に合わせて自動的に調整されるため、現場での燃料のキャリブレーションが不要です。 業界で最も幅広い負荷範囲で、最大限の代替性を発揮します。ディーゼル発電装置の発電能力と過渡応答性能は維持され、整備間隔とコンポーネントの耐久性に変わりはありません。 当社のカスタム電力ソリューションチームは、お客様固有のニーズに合わせて燃料混合システムを設計いたします。 

 

ディーゼルのパフォーマンスと安全なエンジンの運転を維持しながら、
最大70%の代替率を達成します。

 

Cat DGB発電装置と電力ソリューションの利点

  • 運転コストを低減。ガスの利用が可能なときは燃料油に代えてガスを使用します。
  • エンジン、発電機、DGB機能のインターフェースを1つにまとめることで、試運転時間の短縮を実現しました。
  • 従来と同じ整備間隔とコンポーネントの寿命を維持。余分な整備コストは不要です。 
  • ディーゼル製品の排出ガス規制要件に適合。一部の要件ではそれ以上の品質を達成しています。
  • ガス品質のばらつきに対応。システムは変化する燃料品質に対して自動的に調整され、現場でのキャリブレーションは不要です。

安全機能を取り込んだ統合コントロール

  • インストルメントパネルの非常停止押しボタン
  • エアシャットオフバルブおよびエクスプロージョンリリーフバルブ(オプション)
  • 設定可能なアラームおよびシャットダウン機能
  • アラームスイッチの追加が可能(お客様が用意される入力に対応)
  • フレームアレスタ

EMCP 4.4コントロールパネル  

  • エンジン、発電機、DGB機能のリモートモニタリング機能と単一のインターフェース。
  • 発電機の並列化機能。
  • 負荷のモニタリングと分散。 

機能と仕様  

  • CE認証
  • コントロールシステム – エンジンおよびオルタネータ保護アラーム/シャットダウンおよびリモートモニタリングのパッケージ(オプション)
  • スイッチギヤ
  • オルタネータ – 中電圧出力、IP4X、IP5X
  • 住宅地グレードおよびクリティカルグレードの排気サイレンサシステム
  • 始動システム – バッテリおよび充電器をアップグレード。エアスターターモータ(コントロール付き)
  • 工場承認試験および立会い試験
  • 現地での試運転サービス

 

/

BUILT FOR IT

Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。

詳細

ファイナンス&保険

Catファイナンスは、お客様のビジネスに最適なファイナンスプランを提供します

詳細

商用および産業用発電機サイジングカリキュレータ

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細

情報交換サイト

お客様や各分野の専門家が、様々なテーマで情報交換をしているブログやオンラインフォーラムをご覧ください

ブログを読む

CAT®ディーラ・サービス

お客様のビジネスを国内200カ所以上にあるCatディーラのサービスネットで確実にサポートします。

お近くのCatディーラは、こちらで検索

CATERPILLAR INC.

Caterpillarは、最先端のテクノロジーによる開発・生産体制と世界中のCatディーラによるサービスサポート体制で世界をリードします。

詳細