工場出荷時検査
工場出荷時検査

工場承認試験

Cat®発電装置は、現場でお客様を決して失望させません。Cat発電装置はいずれも、厳しい工場承認試験を通過しており、カスタマイズソリューションパッケージもその例外ではありません。特別試験用に20を超えるテストセルが用意されており、発電装置本体、キャノピ搭載、コンテナ搭載の各機種を電磁誘導負荷と抵抗負荷の両方で試験を行う能力を備えています。

最大12 MWの抵抗容量、3 MVArの電磁誘導容量、750 kVArのコンデンサ容量を使って、低圧と高圧で発電装置と複数のユニットを同期し、現場と設置場所の条件をシミュレーションしながらの試験が可能です。  

 

/

試験手順  

まず、衝撃負荷承認試験から開始し、発電装置の負荷応答が定格電圧、周波数、回復時間の仕様限度に適合しているかを確認します。その際、電圧と周波数の過渡グラフをリアルタイムでモニタできます。  

第2段階では、保護アラームや停止をシミュレーションして、発電装置が完全に機能するか確認します。発電装置の動作と安全性を視覚化できるため、現場で全面的な信頼を持って稼動させられます。  

最終段階では、負荷実証試験を実施します。これにより、連続定格またはスタンバイ定格に応じて、発電装置が一定時間定格負荷を連続で支持できるかテストします。主なパラメータは、要件に応じて一定の間隔で読み取ります。  

業界トップクラスの施設で実際に発電パッケージの試験に立ち会いませんか?  

詳細については、 お近くのCat®  ディーラにお問い合わせください。 

 

電力製品

任意のサイズまたは形状で。どのような規制環境にも対応。電力が必要なとき、Caterpillarはその課題に対応する能力があります。当社の発電機は様々な用途で使用されています。

電力製品を見る
電力製品
電力製品

商用および産業用発電機サイジングカリキュレータ

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細