IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

La fasatura di iniezione, componente chiave delle tecnologia Cat® Tier 4, controlla in modo preciso il processo di iniezione del combustibile attraverso una serie di microgetti accuratamente temporizzati. Questa fasatura di iniezione consente un maggior controllo della combustione per garantire un consumo di combustibile più pulito ed efficiente. Per massimizzare il valore per i clienti, gli ingegneri Caterpillar hanno ideato impianti di alimentazione basati sulle esigenze di potenza e prestazioni di ciascun motore.

Gli impianti di alimentazione common rail ad alta pressione e iniezione completamente elettronica migliorano la precisione e il controllo, aumentando le prestazioni e riducendo la fuliggine per i motori C4.4 ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT e C9.3 ACERT. Le piattaforme avanzate di iniettori MEUI-C sono in grado di gestire pressioni di iniezione più elevate e portate di combustibile più precise. Questi iniettori duraturi aumentano la reattività, controllando contemporaneamente la fuliggine nei motori C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT e C32 ACERT.

di

Impianti di alimentazione