Assistenza e manutenzione per il modello 924K / 930K / 938K

Lingue disponibili

Nord America: English | Francais | Español
Australia, Nuova Zelanda: English
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Francais

 

Guida di riferimento ai ricambi

*Per le parti di usura e i ricambi necessari per le riparazioni, fate clic sul documento Guida di riferimento ai ricambi.

Grassi di manutenzione di serie

Nome prodotto Cat precedente Cat Ultra5 Moly Number 1 Cat Ultra Moly  Number 2  Cat Advanced 3 Moly
Nome prodotto Cat attuale Cat Extreme Application Grease 1 Cat Extreme Application Grease 2 Cat Prime Application Grease
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto di fusione °C (°F) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente °C (°F) Da -35 a +40 (da -31 a +104) Da -30 a +50 (da -22 a +122) Da -20 a +40 (da -4 a +104)
Tipo olio di base Minerale Minerale Minerale
Colore Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro
Cartuccia (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Secchio in plastica (5 kg/11 lb) - - -
Secchio in plastica (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Fusto (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Bidone (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grassi per ambienti e impieghi unici

Nome prodotto Cat precedente Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Pasta per martelli
Nome prodotto Cat attuale Cat Extreme Application Grease - Arctic Cat Extreme Application Grease - Desert Grasso per uso generico Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto di fusione °C (°F) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente °C (°F) Da -35 a +40 (da -31 a +104) Da -30 a +50 (da -22 a +122) Da -30 a +40 (da -22 a +104) Da -20 a +1.100 (da -4 a +2.012)
Tipo olio di base Semi-sintetico Minerale Minerale Minerale
Colore Grigio scuro Grigio scuro Blu Bronzo
Cartuccia (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (standard)317-8491 (lubrificazione automatica)
Secchio in plastica (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Secchio in plastica (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Fusto (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Bidone (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Descrizione Codice Quantità
Valvola combustibile 115-2422 2
Impieghi gravosi 4

Manutenzione programmata 

Pala gommata piccola Ogni 500 ore
Sostituzione del filtro/dell'olio motore Lubrificazione macchina Sostituzione del filtro del combustibile Aria alternatore (se in dotazione)
Modello di vendita Prefisso numero di serie Elemento filtrante Quantità di olio
Gallone (Litro), DEO-ULSTM
Prime Application Grease Elemento primario Elemento secondario Elemento schiumoso
924K PWR 462-1171 5.3 (20) 452-6006 479-4131 360-8960 364-8305
930K RHN
938K SWL
Pala gommata piccola Ogni 1.000 ore
Filtro aria motore Aria cabina
Modello di vendita Prefisso numero di serie Elemento primario Elemento secondario Elemento aria fresca Elemento di ricircolo
924K PWR 222-9020 222-9021 365-7606 353-5058
930K RHN
938K SWL

È necessario eseguire tutti i requisiti di manutenzione agli intervalli specificati, anche quando vi è allineamento con un altro ciclo di manutenzione. 

Pala gommata piccola Ogni 1.500 ore
Basamento motore
Modello di vendita Prefisso numero di serie Elemento sfiatatoio
924K PWR 352-6008
930K RHN
938K SWL

È necessario eseguire tutti i requisiti di manutenzione agli intervalli specificati, anche quando vi è allineamento con un altro ciclo di manutenzione. 

Pala gommata piccola Ogni 2.000 ore
Serbatoio idraulico Sostituzione del filtro idraulico* Cambio dell'olio del differenziale anteriore Cambio dell'olio del differenziale posteriore Cinghia a serpentina
Modello di vendita Prefisso numero di serie Sfiatatoio Sostituzione del filtro Quantità di olio - Gallone (Litro), TDTO Tenuta Quantità di olio - Gallone (Litro) Additivo Quantità di olio (Litro) Additivo Cinghia
924K PWR 258-2829 144-6691 2.25 (8.5) (2) 3K-0360 6,3 (24) TDTO 1U-9891 6,3 (24) TDTO 1U-9891 350-8742
930K RHN 7,1 (27) TDTO 7,1 (27) TDTO
938K SWL 2.9 (11) 9,25 (35) TDTO - 9,25 (35) TDTO -

È necessario eseguire tutti i requisiti di manutenzione agli intervalli specificati, anche quando vi è allineamento con un altro ciclo di manutenzione. 

Pala gommata piccola Ogni 6.000 ore
Liquido di raffreddamento
a lunga durata Cat
Cambio dell'olio idraulico
Modello di vendita Prefisso numero di serie Bottiglia -
0,23 gallone (0,9 Litro)
Quantità richiesta gallone (Litro) Quantità Hydo Advanced - Gallone (Litro)
924K PWR 119-5152 0.15 (0.6) 23,7 (90)
930K RHN
938K SWL 0.18 (0.7)

È necessario eseguire tutti i requisiti di manutenzione agli intervalli specificati, anche quando vi è allineamento con un altro ciclo di manutenzione. 

Pala gommata piccola Ogni 12.000 ore
Cambio del liquido di raffreddamento
a lunga durata Cat
Modello di vendita Prefisso numero di serie Quantità liquido di raffreddamento - Gallone (Litro)
924K PWR 8.45 (32)
930K RHN
938K SWL 8.98 (34)

È necessario eseguire tutti i requisiti di manutenzione agli intervalli specificati, anche quando vi è allineamento con un altro ciclo di manutenzione. 

A 12.000 ore, dovrebbero essere eseguiti anche i cicli di manutenzione da 6.000 ore, 2.000 ore, 1.500 ore, 1.000 ore e 500 ore.

Caratteristiche tecniche

* Le dimensioni elencate possono variare in base alla configurazione della macchina.

Peso operativo
Modello di vendita Prefisso numero di serie Braccio normale Braccio lungo
924K PWR 28,360 lb 12,868 kg 29,018 lb 13,166 kg

 

Dimensioni
Modello di vendita Prefisso numero di serie Carico di ribaltamento alla massima sterzata
924K PWR 16,352 lb 7419 kg
Peso operativo
Modello di vendita Prefisso numero di serie Braccio normale Braccio lungo
930K RHN 30,479 lb 13,829 kg 31,024 lb 14,077 kg

 

Dimensioni
Modello di vendita Prefisso numero di serie Carico di ribaltamento alla massima sterzata
930K RHN 18,444 lb 8369 kg
Peso operativo
Modello di vendita Prefisso numero di serie Braccio normale Braccio lungo
938K SWL 35,104 lb 15,928 kg 35,653 lb 16,177 kg

 

Dimensioni
Modello di vendita Prefisso numero di serie Carico di ribaltamento alla massima sterzata
938K SWL 20,997 lb 9527 kg

Suggerimenti su funzionamento e manutenzione 

di
di
di

Acquistate ricambi CAT® originali

Acquistate online i filtri, le parti del motore, le parti di usura e altri ricambi originali Cat necessari per le riparazioni delle vostre macchine Cat e ricevete tutto direttamente al vostro indirizzo.

Acquistate i ricambi
Acquistate ricambi Cat originali
Acquistate ricambi Cat originali