Bracci di livellamento Cat
Bracci di livellamento Cat

I nuovi bracci di livellamento Cat®, altamente versatili, assicurano livelli di produttività elevati nel livellamento dei materiali

 

Per la distribuzione in Nord America, Sud America, Europa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda: giugno 2024
Numero comunicato: 126PR24

 

  • Il rullo ad altezza regolabile può essere adattato al tipo di materiale e al livello di compattazione desiderato
  • Il materiale di usura, altamente resistente alle abrasioni, assicura una lunga durata del telaio
  • Le diverse larghezze del braccio di livellamento consentono di svolgere molteplici lavori

 

I nuovi bracci di livellamento Cat® abbinabili ai tiltrotator Cat permettono alle aziende appaltatrici di portare a termine lavori di livellamento e compattazione in modo dinamico ed efficiente utilizzando gli escavatori. L'abbinamento con i tiltrotator Cat consente la rotazione bidirezionale a 360˚ e a sinistra e a destra di 40˚ del braccio di livellamento per rendere l'attrezzatura ancora più versatile. Il rullo a regolazione meccanica del braccio di livellamento, da 10 mm (0,40") sotto il telaio a 20 mm (0,79") sopra, consente di ottenere il livello desiderato di compattazione in base al tipo di materiale. Impedendo al materiale di attaccarsi al rullo, lo scraper regolabile consente di utilizzare l'attrezzatura con materiali quali argilla, limo e altri materiali appiccicosi.

Disponibili in cinque larghezze comprese tra 1.250 e 3.000 mm (49 e 118"), i bracci di livellamento Cat consentono di portare a termine rapidamente diverse opere, dal livellamento dei marciapiedi ai lavori di preparazione di grandi cantieri. L'ampia apertura superiore con lati estesi pieni e piastre laterali consente al braccio di spargere, compattare e livellare i materiali in modo rapido ed efficiente. Altamente resistente all'abrasione, la protezione antiusura Hardox 500 nella parte inferiore del braccio assicura al telaio una vita utile lunga. Il telaio saldato aumenta la rigidità strutturale del braccio, mentre le piastre di supporto aggiuntive sul telaio per impieghi gravosi lo rendono ancora più robusto e resistente per una vita utile più lunga.

Grazie alla compatibilità con la tecnologia Cat Grade tramite l'attrezzatura tiltrotator Cat, le aziende appaltatrici possono seguire con precisione il piano di livellamento utilizzando i bracci di livellamento Cat, per lavori più rapidi e più precisi. Il riconoscimento dello strumento disponibile conferma automaticamente l'identità dell'attrezzatura per garantire che tutte le impostazioni, ovvero pressione, flusso e dimensioni, siano corrette, consentendo agli operatori di mettersi subito al lavoro.

La tecnologia di localizzazione delle attrezzature Cat PL161 di serie consente di tenere traccia delle attrezzature nei cantieri, riducendo i casi di smarrimento dei bracci di livellamento e agevolandone la manutenzione e la sostituzione. La tecnologia PL161 si integra a VisionLink® per consentire la gestione del parco macchine da un dispositivo mobile.

Per ulteriori informazioni sui nuovi bracci di livellamento Cat, contattate un dealer Cat o visitate: www.cat.com.

 

Caratteristiche tecniche dei bracci di sollevamento

 

Numero prodotto

637-6959

637-6960

637-6961

637-6962

637-6964

Larghezza, mm (pollici)

1.250 (49)

1.500 (59)

2.000 (79)

2.500 (98)

3.000 (118)

Altezza, mm (pollici)

330 (13)

Profondità, mm (pollici)

1.252 (49)

Diametro rullo, mm (pollici)

298,5 (11,75)

Peso, kg (lb)

390 (860)

421 (928)

492 (1.085)

555 (1.224)

618 (1.362)

 

 

Scaricate il comunicato stampa e le immagini 

Scaricate ora

 

 

di

Rispettate con precisione un piano di livellamento abbinando al braccio un tiltrotator e utilizzando la tecnologia Grade della macchina.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Abbinando il braccio di livellamento a un tiltrotator, otterrete la rotazione bidirezionale a 360° e a sinistra e destra di 45° per un livellamento dinamico.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

I bracci di livellamento Cat® sono disponibili nelle dimensioni comprese tra 1.250 e 3.000 mm (49-118") per permettere lo svolgimento di un'ampia gamma di lavori e applicazioni.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

I bracci di livellamento sono costruiti con piastre di supporto e materiale resistente all'abrasione per estendere la vita utile e migliorare l'integrità strutturale.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Bracci di livellamento Cat® | Informazioni generali sul prodotto

Notizie su prodotti e servizi

Scoprite le ultime notizie sui prodotti e i motori Caterpillar.

Visualizzate le ultime notizie

 

 

# # #

 

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.


CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2024 Caterpillar. Tutti i diritti riservati 

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar

Americhe

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com