In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione nel mondo: maggio 2023
Numero comunicato: 163PR23
Il nuovo compattatore per discariche Cat® 836 sfrutta la decennale esperienza di Caterpillar nell'ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità della macchina negli ambienti di lavoro più estremi. La progettazione aggiornata agli assali e la trasmissione del nuovo compattatore per discariche aiutano a prolungare la durata delle strutture principali per impieghi gravosi che supportano cicli di vita multipli. Le nuove tecnologie standard aumentano l'efficienza della macchina consentendo all'operatore di soddisfare gli obiettivi di compattazione in poche passate per risparmiare il combustibile.
Il convertitore di coppia Cat con frizione di blocco ne elimina le perdite riducendo al contempo il riscaldamento del sistema e trasferisce più potenza a terra per una trazione migliorata. Il controllo della trasmissione del sistema APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) aiuta il compattatore a realizzare un maggiore slancio su pendenze e risparmio di combustibile attraverso i punti di cambio marcia.
Due opzioni di configurazione per il motore Cat C18 che alimenta l'836 consentono al compattatore di soddisfare i requisiti delle normative sulle emissioni in tutto il mondo. La tenuta migliorata della porta di aspirazione dell'aria del radiatore e il vano cofano della pressione di riporto aiutano a ridurre la necessità di pulire il vano motore. Aiutando a facilitare la pianificazione della manutenzione, i dati acquisiti avvisano il personale chiave della vita utile residua del filtro dell'aria del motore.
Tecnologie di compattazione avanzate
Le tecnologie Cat Compact combinano funzioni avanzate di misurazione della compattazione, la guida in cabina con capacità di reporting in modo da raggiungere gli obiettivi di compattazione in modo rapido, uniforme e con un minor numero di passate. Il sistema comprende un ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) sull'836 e un display di mappatura all'interno della cabina.
Cat Compact standard con mappatura passate offre un conteggio delle passate altamente preciso, consentendo agli operatori di monitorare le aree di copertura e il numero di passate sul display da 10 pollici (254 mm). La mappatura di sollevamento compatta opzionale combina sia il conteggio passate che il monitoraggio del sollevamento dei pendii per pianificare, controllare gli spessori degli strati e ottenere una migliore densità.
Visualizzata in remoto tramite VisionLink® per migliorare la gestione della flotta, la tecnologia Cat Link standard fornisce l'accesso alla posizione della macchina, alle ore, al consumo di combustibile, al tempo di inattività, agli eventi e ai codici diagnostici. Gli operatori sono sempre al corrente delle condizioni di funzionamento della macchina tramite un touchscreen 3G con un'interfaccia semplice per visualizzare il Vital Information Management System (VIMS™, Sistema di gestione delle informazioni vitali) per ottimizzare i tempi di funzionamento della macchina.
Robusta affidabilità, manutenzione semplificata
Il nuovo Cat 836 presenta alberi con diametro più largo e i differenziali di bloccaggio Cat per una maggiore longevità del sistema di trazione, una velocità di cambio direzione migliorata e una trazione aumentata nel flusso dei rifiuti. Gli aggiornamenti al riduttore finale riducono le sollecitazioni e aumentano la durata della butteratura dell'ingranaggio. Una nuova protezione del motore della ventola aiuta a prevenire l'avvolgimento del sacchetto, mentre un nuovo filtro del combustibile con un'efficienza superiore di 5 in (127 mm) fornisce combustibile più pulito al motore.
Il nuovo compattatore è progettato per una manutenzione e un'ispezione semplici con particolare attenzione alla sicurezza, poiché si accede alla maggior parte dei componenti principali da terra o dalla piattaforma della macchina. Riducendo al minimo la contaminazione dei fluidi, gli indicatori di livello del refrigerante, della trasmissione e dell'olio idraulico forniscono una rapida ispezione visiva. La protezione aumentata intorno agli assali riduce il rischio di danneggiare i componenti. L'utilizzo dei dati VIMS consente agli operatori e ai tecnici di risolvere i problemi della macchina prima che si verifichino guasti.
Prestazioni ed efficienza
L'ambiente migliorato dell'operatore dell'836 include una migliore visibilità anteriore della lama e delle ruote grazie al design del vetro ribassato. La sua telecamera retrovisiva standard aumenta la visibilità sulla parte posteriore della macchina, contribuendo a un funzionamento sicuro avanzato. Una cabina pressurizzata e climatizzata costruita per il comfort dell'operatore, offre bassi livelli di rumore interni di 72 dBA. Combinando lo sterzo, la selezione delle marce e altre funzioni in un'unica leva, il Cat STIC™ (controllo integrato dello sterzo e della trasmissione) offre la massima reattività e controllo per ridurre la fatica dell'operatore e aumentare le prestazioni.
Progettato appositamente per i compattatori per discariche Cat per ottimizzare la compattazione, per il nuovo 836 sono disponibili configurazioni a cinque ruote e punte. Il design più leggero della punta a pala offre prestazioni elevate e trazione con un minore consumo di combustibile, mentre il design tradizionale della punta a croce aumenta la stabilità in pendenza laterale. La ruota a punta combinata include le punte a pala e quelle a croce per fornire il miglior compromesso tra prestazioni e risparmio di combustibile con stabilità in pendenza laterale. L'esclusiva ruota a punta diamantata di Caterpillar offre la durata della punta più lunga sul mercato e il design della punta trinciante è eccellente nella compattazione di materiale di scarto umido/morbido.
La disponibilità del nuovo compattatore per discariche Cat 836 è stata pianificata per agosto 2023. I partecipanti al WasteExpo 2023 saranno tra i primi a vedere il nuovo design del compattatore presso lo stand Caterpillar 1519, dal 2 al 4 maggio a New Orleans. Per maggiori informazioni sul Cat 836 contattare il dealer Cat o visitare il sito www.cat.com.
Motore |
Cat® C18 |
Potenza netta - T3/Stage IIIA, kW (hp) |
502 (374) |
Potenza lorda, T3/Stage IIIA hp (kW) |
562 (419) |
Potenza netta - T4F/Stage V, kW (hp) |
502 (374) |
Potenza lorda, T4F/Stage V, hp (kW) |
562 (419) |
Peso, T3/Stage IIIA, lb (kg) |
123,321 (55 939) |
Peso – T4F/Stage V, lb (kg) |
124,063 (56 275) |
Massima velocità f/r (marcia avanti/retromarcia), mph (km/h) |
7.8 (12.6) / 8.2 (13.2) |
La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola alla velocità minima, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
©2023 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |