In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Europa, Australia, Nuova Zelanda: settembre 2021
Numero di rilascio: 694PR21
Progettati appositamente per un funzionamento affidabile ed efficiente nelle applicazioni di gestione dei rifiuti e dei rottami di metallo, i nuovi movimentatori di materiali Cat® MH3026 offrono prestazioni superiori, costi di esercizio ridotti e un comfort maggiore. L'impianto elettroidraulico ottimizza il bilanciamento tra potenza ed efficienza, migliorando i cicli per movimentare più materiale nello stesso lasso di tempo, aumentando il potenziale di profitto.
Questi movimentatori di materiale di prossima generazione sono alimentati dal motore Cat C7.1, in grado di operare con biodiesel fino a B20. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V, il sistema di post-trattamento del motore esente da manutenzione riduce i costi di esercizio e massimizza i tempi di attività della macchina. La scelta tra le modalità di potenza Power e Economy mette a punto le esigenze di alimentazione in base all'attività da svolgere, consentendo una riduzione dell'utilizzo di combustibile fino al 10% rispetto ai modelli precedenti, senza sacrificare le prestazioni della macchina.
Le nuove offerte di leverismi anteriori offrono uno sbraccio fino a 13 m (42'8") consentendo agli operatori di spostare più materiale senza riposizionare la macchina. Il modello MH3026 offre anche una coppia di rotazione più grande fino al 7% per movimentare i materiali più velocemente. La modalità di sollevamento potenziato aumenta le capacità di sollevamento per movimentare i carichi pesanti in modo più efficiente. Consentendo al braccio di sollevamento di spostarsi liberamente in alto e in basso senza utilizzare la portata della pompa, lo SmartBoom™ standard permette all'operatore di concentrarsi sul comando della benna a polipo e di avere un ciclo più regolare ed efficiente in termini di consumi. È disponibile una vasta gamma di attrezzi e nuove opzioni di braccio per un'ampia varietà di applicazioni, per aumentare la flessibilità operativa.
Tecnologia
Ora le tecnologie standard sul movimentatore di materiali Cat MH3026 aumentano la protezione operativa. E-Fence impedisce alla macchina di spostarsi al di fuori dei parametri definiti dall'operatore, mentre Cab Avoidance supporta l'operatore impedendo il contatto tra le attrezzature e la cabina. Dato che è necessario inserire un codice PIN per avviare il motore, il nuovo ID Operatore impedisce l'utilizzo non autorizzato della macchina.
Studiata per un funzionamento sicuro
I finestrini ampi con vetro temperato e piccoli pilastri sul design riprogettato della cabina migliorano la visibilità panoramica e la sicurezza operativa. Telecamere standard sul lato destro e posteriori, aggiornabili a una visione a 360°, display con collegamento video sul monitor touch-screen di grandi dimensioni in cabina per migliorare ulteriormente la visibilità dell'area di lavoro. I parabrezza e i vetri del tettuccio più spessi altamente resistenti a forti impatti soddisfano gli standard EN356, P8B e P5A.
Un interruttore di arresto a terra blocca completamente il flusso di combustibile al motore e arresta la macchina. Evitando il rovesciamento del flusso dell'olio in caso di perdita di pressione idraulica imprevista, le valvole di ritegno per l'abbassamento del braccio di sollevamento e dell'avambraccio standard mantengono saldamente in sede il leverismo anteriore. I punti della manutenzione giornaliera sono rapidamente accessibili da terra, mentre una nuova piattaforma di servizio con gradini consente un accesso facile, sicuro e veloce all'area di manutenzione superiore.
Comfort reinventato
Con la possibilità di scegliere tra i design Deluxe e Premium, la nuova cabina di prossima generazione presenta l'opzione sterzo con joystick, eliminando la colonna dello sterzo per migliorare notevolmente la visibilità anteriore, lo spazio per le gambe e l'ingresso in cabina. Semplificando ulteriormente l'ingresso e l'uscita dalla cabina, la console di sinistra si inclina. Tutti i comandi sono sapientemente posizionati davanti e facilmente accessibili per l'operatore per evitare movimenti non necessari.
Un monitor touch-screen ad alta risoluzione più grande da 254 mm (10 in) con jog-dial offre una semplice navigazione tra i comandi intuitivi da parte dell'operatore. Diversi operatori possono memorizzare le impostazioni della modalità di potenza e del joystick e la macchina richiama automaticamente le impostazioni in base all'ID Operatore. Il movimentatore di materiali Cat MH3026 offre un'altezza massima della cabina di 5.750 mm (18 ft-10 in) per migliorare la visibilità di caricamento e movimentazione dei materiali.
Facilità di manutenzione superiore
Product Link™ standard acquisisce i dati operativi critici, come posizione, ore, utilizzo di combustibile, produttività, tempi di fermo, allarmi di manutenzione e codici di guasto, accessibili e tracciabili da remoto per potenziare l'efficienza della gestione della flotta.
Con prestazioni più lunghe del 50% rispetto ai design precedenti, il nuovo filtro dell'olio idraulico migliora il filtraggio e aumenta gli intervalli di sostituzione fino a 3.000 ore di esercizio. Le nuove valvole di by-pass mantengono pulito l'olio idraulico durante la sostituzione del filtro. Tutti i filtri del motore presentano un intervallo di sostituzione coordinato di 1.000 ore di esercizio e il nuovo filtro di aspirazione dell'aria con prefiltro dura fino a 1.000 ore per ridurre le esigenze di manutenzione.
Gli operatori tengono traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione sul monitor ad alta risoluzione in cabina. Eliminando la necessità di interazione dell'operatore, la ventola di raffreddamento ad alta efficienza presenta una funzione reversibile automatica standard che consente di tenere pulite le masse radianti, massimizzando i tempi di attività della macchina. Una rete di raffreddamento vibrante opzionale si attiva durante il funzionamento invertito della ventola per migliorare la rimozione di polvere e detriti.
Per ulteriori informazioni sul nuovo movimentatore di materiali Cat MH3040, contattare il dealer Cat locale o visitare www.cat.com.
Modello |
MH3026 |
Motore |
Cat® C7.1 |
Potenza netta, kW (hp) |
128 (171) |
Min. Peso operativo, kg (lb) |
26 400 (58,202) |
Max. Peso operativo, kg (lb) |
29 200 (64,375) |
Sbraccio max, mm (ft/in) |
13 000 (42’8”) |
Altezza max, mm (ft/in) |
14 270 (46’10”) |
La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola alla velocità minima, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |