In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Europa e Nord America: giugno 2021
Numero di distribuzione: 316PR21
Senza compromessi in fatto di prestazioni, il nuovo escavatore idraulico Cat® M319 è dotato di struttura frontale corta e rotazione posteriore per lavorare in modo efficiente in aree confinate. Offrendo fino al 15% in più della coppia di rotazione rispetto al modello precedente, questo escavatore di nuova generazione porta a termine il lavoro in modo rapido. La pompa di rotazione dedicata migliora l'efficienza operativa fornendo un'alimentazione più costante per capacità di multi-tasking migliori.
Alimentato dal motore Cat C4.4 da 128-kW (171-hp), il modello M319 adatta prestazioni e produzione alle esigenze del cantiere, soddisfacendo al contempo gli standard sulle emissioni EU Stage V e U.S. EPA Tier 4 Final. Con funzionalità come la modalità Eco per ridurre al minimo il consumo di combustibile nelle applicazioni meno impegnative, l'escavatore utilizza fino al 5% di combustibile in meno rispetto ai modelli precedenti, abbassando i costi di esercizio e di proprietà a lungo termine.
Prestazioni elevate, rotazione limitata
Il nuovo modello M319 garantisce tempi di attività maggiori spostandosi rapidamente tra un sito e l'altro a velocità che raggiungono i 35 km/h (21,7 mph). Con un raggio di rotazione posteriore minimo di 1.900 mm (6 ft, 3 in), gli operatori possono completare le attività di scavo, rotazione e scarico con sospensione laterale limitata durante il lavoro in cantieri ristretti.
L'impianto idraulico avanzato fornisce l'equilibrio ottimale tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario per lavori di precisione. Per aumentare la flessibilità della macchina, le opzioni idrauliche ausiliarie dei circuiti ad alta e a bassa pressione con flusso di pressione a una/due vie permettono agli appaltatori di adattare la configurazione della macchina per utilizzare un'ampia gamma di attrezzature Cat.
Che si lavori da terra o asfalto, il modello M319 è in grado di gestire un'ampia gamma di progetti, dai lavori di posa dei cavi a quelli di scavo generale fino allo scavo di fossati. Con una capacità standard di temperatura ambiente elevata pari a 50 °C (125 ˚ F) e una capacità di avviamento a freddo a -18 °C (0 °F), oltre alla possibilità di lavorare ad altitudini fino a 3.000 m (9.843 piedi) senza declassamento, l'escavatore soddisfa le esigenze degli appaltatori per completare i progetti in modo produttivo in un'ampia gamma di ambienti operativi.
Comfort premium
Aumentando l'efficienza e il comfort, la sua cabina riprogettata offre un'esperienza eccellente per l'operatore. Il nuovo monitor touchscreen grande da 240 mm (10 in) con manopola consente una navigazione intuitiva dei comandi della macchina. Gli operatori possono programmare la configurazione del joystick e le preferenze di potenza, e il nuovo escavatore richiama le impostazioni specifiche in base all'ID operatore univoco. Utilizzando il nuovo monitor, gli operatori possono regolare facilmente la temperatura interna della cabina all'impostazione ideale, per un comfort climatico costante.
L'ingresso e l'uscita dalla cabina sono più semplici grazie alla nuova console sinistra inclinabile. Dotato di supporti viscosi avanzati, il modello M319 diminuisce il ritorno delle vibrazioni della macchina alla cabina, riducendo la fatica dell'operatore. I comandi facili da raggiungere migliorano il comfort, mentre il blocco automatico dell'assale rileva quando è necessario bloccare o sbloccare il freno di servizio per ridurre il numero di azioni richieste dall'operatore.
Con i design disponibili della cabina Deluxe e Premium, il modello Deluxe viene fornito di serie con un sedile dotato di riscaldamento e regolazione pneumatica, mentre il modello Premium offre un sedile riscaldato, ventilato e regolabile automaticamente.
Costi di manutenzione ridotti
Offrendo una vita utile del filtro doppia, il design del nuovo modello M319 sincronizza gli intervalli di sostituzione del filtro del combustibile a 1.000 ore. L'integrità del carburante e l'affidabilità dei tempi di attività della macchina sono migliorate con due passaggi di filtrazione delle particelle nel diesel. Il sistema idraulico presenta anche prestazioni di filtraggio avanzate con valvole di by-pass che mantengono l'olio pulito durante la sostituzione del filtro e la vita utile del filtro più lunga del 50% da 3.000 ore. Insieme, queste caratteristiche riducono i costi di manutenzione.
Le porte Cat S∙O∙SSM di prelievo dei campioni di liquido, i punti di manutenzione giornaliera e l'astina di controllo del livello dell'olio motore sono accessibili da terra per migliorare in modo significativo l'efficienza della manutenzione. Gli operatori possono monitorare facilmente sia la vita utile dei filtri che gli intervalli di manutenzione dall'interno della cabina tramite il monitor touchscreen, semplificando la programmazione della manutenzione.
Sicurezza migliorata
Abilitando la funzione di avviamento tramite pulsante con l'ID operatore univoco, si offre un livello avanzato di sicurezza dell'escavatore e di sicurezza operativa per il nuovo modello M319. Le telecamere sul lato destro e posteriori standard, insieme ai grandi finestrini della cabina con piccoli pilastri, aiutano a migliorare la visibilità del cantiere per l'operatore. Un sistema di visibilità a 360 gradi combina gli input provenienti da più telecamere attorno alla macchina per offrire all'operatore una visuale senza pari dell'ambiente circostante. Anche il nuovo design del cofano motore piatto dell'escavatore migliora la visibilità.
I punti di manutenzione giornaliera accessibili da terra e la piattaforma di manutenzione superiore aiutano a migliorare la sicurezza quando si lavora con il modello M319. Una leva di blocco dell'impianto idraulico standard isola tutte le funzioni idrauliche e di traslazione, mentre il blocco di rotazione evita lo spostamento del leverismo anteriore durante la traslazione.
Per ulteriori informazioni sul nuovo miniescavatore gommato M319, contattare il dealer Cat locale o visitare: https://www.cat.com.
Motore |
Cat® C4.4 |
Potenza netta, kW (hp) |
128 (171) |
Peso min., kg (lb) |
19.000 (41.888) |
Peso max., kg (lb) |
21.050 (46.407) |
Rotazione coda, mm (ft/in) |
1.900 (6’ 3”) |
Profondità massima di scavo, mm (ft/in) |
5.750 (18’ 10”) |
Sbraccio massimo a terra, mm (ft/in) |
9.210 (30’ 3”) |
Altezza max di carico, mm (ft/in) |
7.790 (25’ 7”) |
La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola
alla velocità minima, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2021 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |