In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per il rilascio in Africa, Europa, Medio Oriente e Turchia: maggio 2024
Numero di rilascio: 127PR24
Forte di decenni di successi sul campo con la piattaforma dell'attacco CW, Caterpillar annuncia tre nuovi modelli di attacchi CW a collegamento idraulico (HCCW) Cat® . Collegati direttamente all'idraulica della macchina, gli attacchi rapidi HCCW consentono agli operatori di passare da un'attrezzatura idraulica a un'altra mantenendone l'intera funzionalità in pochi secondi e in tutta sicurezza senza uscire dalla cabina.
Compatibili con qualsiasi attrezzatura idraulica Cat, i cambi rapidi con HCCW consentono all'operatore di utilizzare l'attrezzatura più appropriata per il lavoro da svolgere, aumentando la produttività generale e migliorando l'utilizzo dello strumento. Grazie all'interfaccia a collegamento idraulico, il cambio dell'attrezzatura può essere molto più rapido rispetto agli attacchi statici o a quelli imperniati. La piattaforma dell'attacco rapido CW collaudata sul campo è stata costruita per durare e mantenere bassi i costi.
I nuovi attacchi rapidi HCCW20, HCCW30 e HCCW40 sono compatibili con una gamma di porta-attrezzature di capacità diverse, da 7,5 a 27 tonnellate. Ogni modello offre una capacità di sollevamento standard di 10 tonnellate e dispone di un esclusivo sistema di controllo del blocco e di sensori che misurano la posizione del cuneo di bloccaggio e indicano all'operatore lo stato dell'attacco. In conformità allo standard europeo EN474, molteplici misure elettroniche e meccaniche aiutano a fissare l'attrezzatura, anche in caso di perdita di pressione. Conferme visive e acustiche all'interno della cabina informano l'operatore dell'avvenuto collegamento dell'attrezzatura.
La nuova costruzione offre un flusso idraulico migliorato per ridurre le restrizioni idrauliche, l'accumulo di calore e la potenza del motore necessaria per l'operazione. Lavorati e dimensionati per garantire prestazioni ad alto flusso, gli attacchi consentono alle attrezzature idromeccaniche di funzionare al massimo della loro capacità con una contropressione limitata. Gli affidabili collegamenti a liquido idraulico prevengono le fuoriuscite durante il cambio di attrezzatura, mentre la costruzione a disinnesto rapido contribuisce ad aumentare la durata e a facilitare la manutenzione.
I clienti con parchi macchine di escavatori Cat esistenti con attacchi CW non devono eseguire il retrofit delle loro macchine per poter usare i nuovi attacchi rapidi HCCW. Strumenti come le benne possono passare senza problemi dagli attacchi CW esistenti agli attacchi HCCW nuovi. Le nuove staffe a collegamento idraulico (HC) consentono l'utilizzo di strumenti idromeccanici esistenti come cesoie, martelli e benne a polipo con l'attacco HCCW.
I tubi flessibili instradati internamente nell'attacco e nella staffa offrono un'ulteriore protezione dai danni, riducendo i costi complessivi associati e di riparazione. Gli attacchi HCCW sfruttano l'affidabile piattaforma dell'attacco rapido con l'aggiunta di disinnesti rapidi maschio e femmina collaudati, durevoli e ad alte prestazioni, posti nell'attacco e nella staffa dell'attrezzatura. Il coperchio e la guarnizione assicurano maggiore protezione agli attacchi e impediscono la contaminazione dell'impianto idraulico.
Per ulteriori informazioni sui nuovi attacchi CW a collegamento idraulico Cat, contattate un dealer Cat o visitate: www.cat.com.
Modello |
HCCW20 |
HCCW30 |
HCCW40 |
Peso supporto minimo, tonnellate |
7,5 |
15 |
20 |
Peso supporto massimo, tonnellate |
15 |
20 |
27 |
Blocco max pressione idraulica, bar (psi) |
120 (1.740) |
120 (1.740) |
120 (1.740) |
Sblocco max pressione idraulica, bar (psi) |
350 (5.076) |
350 (5.076) |
350 (5.076) |
Peso, kg (lb) |
160,6-166 (354-366) |
171,9-172,8 |
171-186,4 (377-411) |
Capacità del gancio di sollevamento, tonnellata (lb) |
10 (20.000) |
10 (20.000) |
10 (20.000) |
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
©2024 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Europa, Africa, Medio Oriente
|