Nuova pala cingolata 973
Nuova pala cingolata 973

Il nuovo modello 973 completa la gamma aggiornata di pale cingolate Cat®

 

Per la distribuzione nel mondo: marzo 2024
Numero comunicato: 152PR23

Una pala cingolata è l'unica macchina in grado di eseguire tutte le attività: ripulire, caricare, scavare, rifornire e molto altro, anche in condizioni difficili o su terreni sdrucciolevoli. La nuova pala cingolata Cat® 973 combina versatilità senza pari con un'efficienza dei consumi aumentata fino al 10%, maggiore produttività, cabina ottimizzata e tecnologia Payload su richiesta. La pala cingolata da 275 hp (205 kW) ha un peso operativo di 29.892 kg (65.901 libbre) e sostituisce il modello 973K in tutto il mondo. Si unisce ai modelli 953 (160 hp/119 kW) e 963 (202 hp/151 kW) nella linea di carico delle pale cingolate Cat.

Funzionamento semplificato
La pala cingolata 973 è la più grande del settore, ma offre comunque agilità e facilità d'uso.  La cabina migliorata è dotata di un sedile con sospensioni e braccioli/comandi regolabili. Un display touchscreen da 254 mm (10 pollici) intuitivo e di facile utilizzo, dispone di una telecamera retrovisiva standard ad alta definizione. Il sistema Slope Indicate rende le operazioni più semplici visualizzando l'inclinazione e la pendenza trasversale della macchina direttamente sul display.

Selezionate il joystick o lo sterzo con leva a V e pedale per i comandi della trasmissione oppure il joystick o i comandi dell'attrezzatura a due leve. L'opzione joystick offre comandi familiari per gli operatori esperti di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte. Con uno schema di controllo, gli operatori possono impostare la risposta dell'attrezzatura (fine, normale, grossolana) per adattarsi alle preferenze dell'operatore o all'applicazione. Le funzioni ripetitive di sollevamento, abbassamento, cremagliera, scarico e flottaggio possono essere preimpostate per semplificare lavori come il carico sui dumper. Risposta più fluida dell'attrezzatura e dello sterzo e prestazioni dello sterzo migliorate rispetto al modello precedente.

Maggiore produttività + Minor consumo di combustibile = Maggiore profitto

La pala cingolata 973 è alimentata da un motore Cat C9.3B. Il consumo di combustibile è ridotto fino al 10% in modo da adattare la velocità del motore al carico. La modalità Eco utilizzerà una velocità ancora inferiore per ridurre ulteriormente il consumo di combustibile negli impieghi più leggeri. La modalità di potenza manterrà la velocità del motore elevata per avere sempre una potenza immediatamente disponibile.

Una benna serie Performance, disponibile su richiesta, aumenta la produttività fino al 20%. Un attacco rapido Fusion™, disponibile su richiesta, consente cambi di attrezzatura rapidi. È possibile usare una vasta gamma di benne, forche e altri strumenti su pale cingolate, pale gommate e altre macchine compatibili con Fusion. Le benne vengono fornite dalla fabbrica con sistema di blocco/adattatore/punte Advansys™. Le punte Advansys sono state progettate per assicurare la massima produttività e un costo del ciclo di vita minimo della benna. Il sistema di contenimento Hammerless consente una rimozione e installazione rapida e sicura senza utensili speciali.

Le macchine progettate appositamente con allestimenti speciali per la bassa pressione sul terreno (LGP, Low Ground Pressure), la movimentazione/demolizione di rifiuti e lo stivaggio navi sono dotate in fabbrica di un carro, di protezioni e altre caratteristiche specifiche che consentono di svolgere le attività più impegnative. La pala cingolata 973 con allestimento per acciaierie include una cabina speciale, un serbatoio del combustibile in acciaio isolato, un carro resistente alle alte temperature e isolamento su tutta la macchina, che lo rende adatto alla movimentazione di scorie. 

Cat Payload

La tecnologia Cat Payload* fornisce informazioni precise sul carico della benna con pesatura durante il tragitto, per evitare carichi eccessivi o insufficienti. Un caricamento più accurato riduce i cicli con conseguente risparmio di tempo, manodopera e combustibile.

Connessione per una maggiore efficienza

La tecnologia telematica Cat Equipment Management aiuta a eliminare la complessità dalla gestione dei cantieri, raccogliendo i dati generati dalle attrezzature, dai materiali e dal personale e offrendoli in formati personalizzabili.

  • Product Link™ raccoglie i dati in modo preciso e automatico dalle risorse utilizzate, di qualsiasi tipo e marchio, per consentirne la visualizzazione online attraverso applicazioni Web e per dispositivi mobili.
  • VisionLink® consente di accedere alle informazioni aggiornate ovunque e in qualsiasi momento. Un dealer Cat può assistere nella configurazione di un abbonamento personalizzato, disponibile con segnalazioni cellulari o satellitari o entrambe.
  • L'app Cat permette di gestire le risorse, in qualsiasi momento, direttamente dallo smartphone.
  • La risoluzione dei problemi a distanza consente di risparmiare tempo e denaro poiché permette ai dealer Cat di eseguire test diagnostici da remoto. L'aggiornamento flash in remoto aggiorna il software di bordo senza che sia necessaria la presenza di un tecnico, senza influire sul programma di lavoro, riducendo potenzialmente i tempi di aggiornamento fino al 50%.
  • Il profilo dell'applicazione e l'ID operatore salvano le impostazioni preferite della macchina, con conseguente risparmio di tempo.
  • Sicurezza della macchina: il codice di accesso fornisce un livello di sicurezza aggiuntivo, disponibile su richiesta, in base al quale l'operatore deve inserire un ID prima di avviare la macchina.

Per ulteriori informazioni sul modello 973 e sull'intera famiglia di pale cingolate Cat, rivolgersi al dealer Cat locale o visitare il sito www.cat.com.

*Vietato per il commercio.
Tutti i confronti con i modelli della famiglia K.

 

 

Caratteristiche tecniche del prodotto 973

 

Modello

953

963

973

Modello motore

Cat® C7.1

Cat C7.1

Cat C9.3B

Emissioni

Conformità agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V,  China Nonroad Stage IV, Japan 2014 o Unione economica eurasiatica Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA.

Potenza netta (1.800 giri/min)

 

 

 

 

 

 

ISO 9249/SAEJ1349

119 kW

160 hp

151 kW

202 hp

205 kW

275 hp

ISO 9249 (DIN)

162 mhp

 

204 mhp

 

279 mhp

 

Pesi operativi1

 

Di serie

15.958 kg

35.181 lb

20.358 kg

44.881 lb

29.892 kg

65.901 lb

Pressione al suolo - Pattini di serie

66 kPa

10 psi

63 kPa

9,1 psi

65,8 kPa

9,5 psi

Capacità benna2

 

Uso generale

1,8 m3

2,4 yd3

2,5 m3

3,2 yd3

3,2 m3

4,2 yd3

Serie Performance

2,1 m3

2,7 yd3

2,8 m3

3,7 yd3

3,8 m3

5,0 yd3

Fusion per uso generale

1,8 m3

2,4 yd3

2,5 m3

3,2 yd3

3,2 m3

4,2 yd3

1Per le macchine senza sistema post-trattamento, occorre sottrarre 287 kg/632 lb.

2Consultate il vostro dealer Cat per scoprire l'intera gamma di benne e attrezzature disponibili per la vostra pala cingolata.

La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano con il motore dotato di ventola in esecuzione fino alla massima velocità, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza indicata è testata secondo lo standard specificato in vigore al momento della produzione.

 

 

Scaricate il comunicato stampa e le immagini 

Scaricate ora

 

 

di

Il modello Cat® 973 completa la famiglia aggiornata di pale cingolate Cat. Si unisce ai modelli 953 (160 hp/119 kW) e 963 (202 hp/151 kW) come il modello più grande della linea di pale cingolate Cat.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La pala cingolata Cat® 973 da 275 hp (205 kW) ha un peso operativo di 29.892 kg (65.901 libbre) e sostituisce il modello 973K in tutto il mondo.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La nuova pala cingolata Cat® 973 combina versatilità senza pari con un'efficienza dei consumi aumentata fino al 10%, maggiore produttività, cabina ottimizzata e tecnologia Payload* su richiesta. *Vietato per il commercio.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La tecnologia Cat® Payload* fornisce informazioni precise sul carico della benna con pesatura durante il tragitto, per evitare carichi eccessivi o insufficienti. Un caricamento più accurato riduce i cicli con conseguente risparmio di tempo, manodopera e combustibile. L'aggiornamento a Advanced Payload offre ulteriori funzionalità di automazione, personalizzazione e tracciamento. *Vietato per il commercio.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Un attacco rapido Fusion™, disponibile su richiesta, consente cambi di attrezzatura rapidi. È possibile usare una vasta gamma di benne, forche e altri strumenti su pale cingolate, pale gommate e altre macchine compatibili con Fusion.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Per una facilità d'uso ottimale, selezionate il joystick o lo sterzo con leva a V e pedale per i comandi della trasmissione oppure il joystick o i comandi dell'attrezzatura a due leve.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La pala cingolata 973 è alimentata da un motore Cat® C9.3B. Il consumo di combustibile è ridotto fino al 10% in modo da adattare la velocità del motore al carico.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La pala cingolata Cat® 973 è disponibile con un allestimento per acciaierie di fabbrica con caratteristiche di resistenza al calore che la rendono adatta alla movimentazione delle scorie. Sono disponibili anche allestimenti per applicazioni speciali per la movimentazione dei rifiuti e lo stivaggio navi, oltre a una configurazione per la bassa pressione sul terreno (LGP, Low Ground Pressure).

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La pala cingolata Cat® 973 con allestimento per acciaierie include una cabina speciale, un serbatoio del combustibile in acciaio isolato, un carro resistente alle alte temperature e isolamento su tutta la macchina.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Pala cingolata Cat® 973 | Operatore in cabina

di

Pala cingolata Cat® 973 | Scarico di tubazioni

di

Pala cingolata Cat® 973 | Livellamento a marcia indietro

di

Pala cingolata Cat® 973 | Carico di ghiaia nel cassone

di

Pala cingolata Cat® 973 | Sostituzione delle attrezzature Fusion™

di

Pala cingolata Cat® 973 | Scavo e carico dei dumper

di

Pala cingolata Cat® 973 | Spinta di detriti

Notizie su prodotti e servizi

Scoprite le ultime notizie sui prodotti e i motori Caterpillar.

Visualizzate le ultime notizie

 

 

# # #

 

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.


CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2024 Caterpillar. Tutti i diritti riservati 

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar

Americhe

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com