I dozer di medie dimensioni Cat® vengono dotati di upgrade tecnologici

 

Per la distribuzione in Nord America, Europa, Corea del sud: gennaio 2024
Numero di rilascio: 22PR24

 

  • La suite Cat® Assist con ARO è ora di serie sui dozer Cat D4 - D7
  • Nuova opzione Cat Grade con 3D disponibile per i dozer D4, D5 e D6
  • Le modifiche consolidano la leadership tecnologica dei dozer D4 - D7 di nuova generazione

 

Caterpillar annuncia due upgrade tecnologici per la linea di dozer di medie dimensioni. Nota in precedenza come ARO con Assist, la suite Cat Assist con ARO (predisposizione per il montaggio) verrà inclusa di serie sui modelli Cat® D4, D5, D6, D6 XE e D7 a partire da inizio 2024. Inoltre, una nuova opzione Cat Grade con 3D assicura maggiore flessibilità per i clienti che eseguono l'upgrade a Cat Grade con 3D sui modelli di dozer D4, D5 e D6.

Grazie a Cat Assist con ARO, ora di serie, ogni nuovo dozer Cat D4 - D7 dispone di tutte le funzionalità Assist di cui è possibile eseguire facilmente l'upgrade a Cat Grade 3D. Queste funzionalità includono:

  • Stable Blade: agevola la spianatura di precisione
  • Traction Control: riduce lo slittamento dei cingoli per ridurre l'usura
  • Auto Carry: ottimizza i carichi sulla lama
  • Blade Load Monitor: formazione per l'operatore per la produttività
  • Slope Assist™: mantiene gli angoli della lama senza GPS
  • Steer Assist: mantiene lineare la direzione di spianatura in modo automatico
  • ARO: sensori (IMU) sulla macchina per la funzionalità GPS

Cat Grade con 3D utilizza un segnale GPS per regolare automaticamente i movimenti di inclinazione e sollevamento della lama, in modo che gli operatori possano portare a termine il lavoro più velocemente nel rispetto delle specifiche, risparmiare tempo e ridurre i costi associati a rilavorazioni, manodopera e materiali. La nuova opzione Cat Grade con 3D Ready include tutto l'hardware necessario per il sistema 3D e viene fornita installata e testata in fabbrica. L'opzione include sensori di bordo, ricevitori e antenne GNSS e un display touchscreen da 10" (25,4 mm). Questo consente un aggiornamento rapido dell'hardware 3D Ready a un sistema Grade con 3D completo con l'acquisto delle necessarie licenze attraverso il dealer Cat.

Per ulteriori informazioni sui nuovi upgrade tecnologici per i dozer di medie dimensioni Cat, contattate un dealer Cat o visitate: www.cat.com.

 

 

Scaricate il comunicato stampa e le immagini 

Scaricate ora

 

 

di
di
di
di
di

Scoprite cosa accade quando quattro operatori di dozer mettono alla prova la tecnologia Cat® Assist e Grade presso i Caterpillar Proving Ground. Grazie alle tecnologie Assist e Grade, gli operatori di apripista, indipendentemente dal livello di esperienza, possono completare il lavoro con maggiore rapidità, precisione e senza un eccessivo affaticamento.

Notizie su prodotti e servizi

Scoprite le ultime notizie sui prodotti e i motori Caterpillar.

Visualizzate le ultime notizie

 

 

# # #

 


Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2024 Caterpillar Tutti i diritti riservati

 

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar

Americhe
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com