Progettate per le applicazioni più impegnative

Vantaggi delle tenute Cat®

  • Esenti da manutenzione
  • Sviluppate e testate per la gamma più ampia al mondo di attrezzature per impieghi gravosi
  • Continuamente migliorate dalla prima introduzione del modello Duo-Cone™
  • Prestazioni garantite in qualsiasi condizione, dal gelo dell'Artico al caldo del Sahara. Temperatura di funzionamento da -40 °C a 120 °C (da -40 °F a 248 °F).
  • Dopo aver acquistato una tenuta Cat, non vi lasciamo soli. Potete infatti contare sul supporto dei nostri esperti che conoscono bene le tenute e le attrezzature che proteggono.
  • Le tenute Cat sono state testate per assicurare lunga durata con una manutenzione ridotta, che vi assicura un tempo di attività superiore dell'attrezzatura, una maggiore produttività e una maggiore soddisfazione del cliente.

     

    La soluzione adatta al vostro settore

    • Agricoltura
    • Edilizia
    • Demolizione e riciclaggio di materiali
    • Selvicoltura
    • Impieghi industriali
    • Movimentazione materiali
    • Attività militari
    • Attività estrattive
    • Estrazione petrolifera
    • Attività di scavo
    • Gestione dei rifiuti
    • E molti altri settori

     

    Prestazioni garantite nella vostra applicazione

    • Assali
    • Teste perforanti
    • Riduttori finali
    • Puleggia folle
    • Sistemi dei cingoli
    • Attrezzature per miniere
    • Pompe
    • Rulli
    • Traforatici
    • Carri
    • E molte altre applicazioni

     

    Per ulteriori informazioni sulle tenute Cat, inviate un'e-mail all'indirizzo catseals@cat.com

 
di

Brochure di presentazione delle tenute Cat

Progettate per l'impiego negli ambienti più impegnativi.

Download