In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Questo è il quarto articolo della serie dedicata a come la tecnologia può aiutare le imprese edili a ottimizzare le prestazioni nei loro cantieri. Nei pezzi precedenti abbiamo mostrato come la tecnologia può aiutare le squadre delle imprese edili a condividere informazioni e ottimizzare la sicurezza. In questo articolo ci concentriamo su come la tecnologia e i dati che fornisce possono aiutare a migliorare la disponibilità e ridurre i costi.
Secondo un articolo di ForConstructionPros.com, l’adozione della tecnologia da parte degli appaltatori è tra il 7 e il 17% a seconda delle fonti. Questo numero fa pensare, poiché l’80% dell’attrezzatura pesante prodotta per gli Stati Uniti dal 2009 è dotata di questa tecnologia per il monitoraggio della macchina. Concentrarsi sui dati della telematica è un ottimo modo per distinguerti dalla concorrenza.
• ridurre i costi dell’attrezzatura → Ha un effetto sui margini di profitto
• estendere la vita delle macchine → Ha un effetto sull’utilizzo
• evitare tempi di inattività imprevisti → Ha un effetto sul tempo di attività
• rilevare i problemi prima del guasto → Ha un effetto sulle riparazioni
Con i dati della telematica potrai identificare e correggere attrezzature sovra o sottoutilizzate per ottimizzare le attività sui tuoi cantieri. Vuoi evitare di avere macchine che lavorano più del dovuto oppure solo il 20% del tempo. Il tuo obiettivo è utilizzare tutte le macchine al pieno delle loro capacità. I dati della telematica ti aiutano ad andare proprio in questa direzione.
Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.
Veri clienti, veri risultati.
Maggiori informazioniConoscere le parole della tecnologia per essere connesso.
Maggiori informazioniNon importa quanti preventivi hai già fatto, ecco alcune strategie per aiutarti.
Maggiori informazioniTecnologie di controllo della macchina e dati telematici.
Maggiori informazioni