637

Scraper Bowl Batu Bara 637

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel - Traktor/Scraper
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung
50 yd³
38 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
34.7 mile/h
55.8 km/h

Ikhtisar

Mengangkut Lebih Banyak Batu Bara

Bowl batu bara 637 lebih panjang dan lebih tinggi daripada bowl wheel tractor scraper standar, yang memungkinkan untuk mengangkut batu bara gembur dengan kerapatan rendah sebanyak 38 m (50 yd). Bowl ini dirancang dan dibuat khusus untuk mengantarkan batu bara gembur ke penimbunan dan timbunan batu bara cadangan ke sistem pengumpan.

Keunggulan

Peningkatan Kenyamanan

Kontrol yang ergonomik dan interior kabin yang baru dirancang ulang menghadirkan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan efisien sepanjang hari

Hingga 12% Produktivitas Lebih Tinggi

Peningkatan efisiensi bahan bakar dan kontrol transmisi APECS baru memberikan produktivitas lebih tinggi di sebagian besar aplikasi

Tambahan Keselamatan

Operator didukung oleh fitur keselamatan baru untuk bekerja lebih efisien dan lebih produktif sepanjang hari.

Spesifikasi Produk untuk 637

Daya Flywheel - Traktor/Scraper 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung 50 yd³ 38 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Lebar - Pemotongan 11.5 ft 3.51 m
Daya Flywheel - Traktor 570 hp 425 kW
Lebar Keseluruhan 12.93 ft 3.94 m
Kapasitas Scraper - Munjung 50 yd³ 38 m³
RPM Engine Tetapan - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
Ban - Scraper 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Panjang Keseluruhan 609.5 in 15480 mm
Bobot Kerja - Kosong 117782 lb 52425 kg
Ban - Traktor 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Daya Flywheel - Scraper 290 hp 216 kW
Emisi Engine Cat C9.3 dan Cat C18 memenuhi standar emisi engine EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE. Engine Cat C9.3 dan Cat C18 memenuhi standar emisi engine EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE.
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 42.59 ft 12.98 m
Model Engine - Traktor C18 Cat C18 Cat
Model Engine - Scraper Cat C9.3 Cat C9.3
Kapasitas Scraper - Rata 41 yd³ 31 m³
RPM Engine Tetapan - Traktor 1900 r/min 1900 r/min
Tetapan Beban 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 metrik ton (38 ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 metrik ton (38 ton)
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 370 gal (AS) 1400 l
Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in 450 mm
Kedalaman Spread Maksimum 21.1 in 535 mm
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 13.62 ft 4.15 m
Bail Turun 2.1 s 2.1 s
Bowl Naik 3.5 s 3.5 s
Ejector Dipanjangkan 8.5 s 8.5 s
Apron Naik 4 s 4 s
Apron Turun 3.8 s 3.8 s
Bail Naik 1.5 s 1.5 s
Bowl Turun 3.5 s 3.5 s
Ejector Memendek 8.5 s 8.5 s
Tingkat Daya Suara Eksterior Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393:2008) adalah 118 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393:2008) adalah 118 dB(A).
ROPS/FOPS Memenuhi Standar ISO Memenuhi Standar ISO
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 155 in 3937 mm
Tinggi - Total Pengiriman 163 in 4140 mm
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar 609.5 in 15480 mm
Tinggi - Puncak Kabin 147 in 3733 mm
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 95.4 in 2424 mm
Lebar - Bagian Dalam Bowl 134 in 3404 mm
Lebar - Sumbu Ban Belakang 96.9 in 2462 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 143.2 in 3636 mm
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 21.2 in 538 mm
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 20 in 509 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 26.1 in 664 mm
Lebar - Traktor 137.8 in 3499 mm
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 142.2 in 3612 mm
Jarak Roda 377 in 9576 mm
Sabuk Pengaman SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb)
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sistem Transmisi - Scraper 12.9 gal (AS) 49 l
Cairan Buang Diesel - Scraper 8 gal (AS) 30.5 l
Cairan Buang Diesel - Scraper 5.8 gal (AS) 22 l
Karter - Scraper 6.5 gal (AS) 24.5 l
Sistem Pendinginan - Scraper 16.1 gal (AS) 61 l
Tangki Bahan Bakar 370 gal (AS) 1400 l
Sistem Transmisi - Traktor 29 gal (AS) 110 l
Sistem Pendinginan - Traktor 19.8 gal (AS) 75 l
Sistem Hidraulik 37.5 gal (AS) 142 l
Karter - Traktor 13.7 gal (AS) 52 l
Gigi Transmisi - Mundur 6.2 mile/h 9.9 km/h
Gigi Transmisi - Keenam 19 mile/h 30.6 km/h
Gigi Transmisi - Keempat 10.5 mile/h 16.9 km/h
Gigi Transmisi - Pertama 3.4 mile/h 5.5 km/h
Gigi Transmisi - Ketujuh 25.7 mile/h 41.95 km/h
Gigi Transmisi - Ketiga 7.7 mile/h 12.4 km/h
Gigi Transmisi - Kelima 14.1 mile/h 22.7 km/h
Gigi Transmisi - Kedelapan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Gigi Transmisi - Kedua 6.2 mile/h 10 km/h

637 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

POWER TRAIN – TRAKTOR

  • Engine Cat C18 dengan MEUI™
  • Rem kompresi engine
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, cakram basah, diaktifkan hidraulik
    • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Pengunci throttle
  • Transmisi:
    • Planetary power shift 8 kecepatan
    • Kontrol ECPC
    • Perangkat lunak APECS
    • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    • Penahan transmisi
    • Pengunci diferensial
    • Pelindung, power train
    • Reduksi putaran ban standar
    • Kontrol kecepatan gerak
    • Batas kecepatan alat berat
    • Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER

  • Engine Cat C9.3
    • Bahan bakar common rail tekanan tinggi
    • Rem engine pengangkatan konstan
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, digerakkan secara mekanis
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, kaliper kering, diaktifkan hidraulik
  • Transmisi:
    • 4 kecepatan (penggerak konverter torsi)
    • Planetary power shift

KELISTRIKAN – TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu Depan, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER

  • Alarm, mundur
  • Baterai (4) 12 V, 1000 CAA, bebas perawatan, output tinggi
  • Alternator, 65 Amp
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu rem, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    • Pengunci throttle
    • Wiper/washer
    • Lampu bahaya
    • Pemilihan level perlambatan
    • Lampu kerja hidup, mati
    • Mode informasi pada Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup:
    • Temperatur cairan pendingin
    • Temperatur oli engine
    • Temperatur oli hidraulik
    • Ketinggian bahan bakar
    • Rem parkir
    • Penguncian implement
    • Sistem rem
    • Pengunci throttle
    • Tegangan sistem
    • Pengemudian sekunder
    • Bail turun
    • Ejector otomatis
    • Pengunci diferensial
    • Float apron
    • Penahan transmisi
    • Hitch bantalan
    • Lampu jauh
    • Lampu tindakan
    • Kecepatan engine, rpm
    • Pemilihan gigi

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Fender, non-metalik
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Kait penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Kunci kemudi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER

  • Bowl Batu Bara
    • 31 m3 (41 yd3), rata
    • 38 m3 (50 yd3), munjung
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Fender scraper
  • Penggantian oli cepat
  • Pelek (2)
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

637 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist
  • Reduksi Putaran Ban Tingkat Lanjut

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan kamera – WAVS
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Kelompok perkabelan

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film – AS (ANSI)
  • Pengaturan film – Internasional (ISO)

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Scraper Bowl Batu Bara 637

Scraper Bowl Batu Bara 637

Scraper Bowl Batu Bara 637

Scraper Bowl Batu Bara 637
Scraper Bowl Batu Bara 637
Scraper Bowl Batu Bara 637