18

Motor Grader 18

Tier 4 / Stage V

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih
304 hp
227 kW
Bobot Kerja - Pemasangan Umum
74324 lb
33713 kg
Lebar Blade
18 ft
5.5 m

Ikhtisar

Pastikan Jalan Angkut Selalu Produktif dan Efisien

Lebih bertenaga, lebih efisien, kontrol emisi lebih baik, serta moldboard yang lebih lebar membantu 18 (18M3) Cat® menghadapi tantangan dalam operasi pertambangan. Teknologi membantu operator dan bekerja untuk meminimalkan biaya pengoperasian. Dan, ketahanan Cat membantu memastikan ketersediaan yang maksimal.

Keunggulan

Beroperasi lebih lama dengan lebih sedikit bahan bakar

Mode Eco menghemat bahan bakar sekaligus mempertahankan produktivitas.

Pertahankan kemiringan silang

Cat Grade Control membantu operator mempertahankan kemiringan silang yang diinginkan.

Kelola armada Anda

Cat MineStar membantu Anda mengelola armada untuk mengoptimalkan kualitas dan biaya pengoperasian.

Spesifikasi Produk untuk 18

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih 304 hp 227 kW
Model Engine C13 Cat® C13 Cat®
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kecepatan pada Daya Tetapan 2000 rpm 2000 rpm
Standar - Kemampuan Ambien 122 °F 50 °C
Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih - Metrik 309 hp 227 kW
Rentang VHP - Bersih 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Torsi Maksimum - ISO 9249 - Setara Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2) 1270 lb/ft 1721 N·m
Ketinggian Penurunan Daya - Setara Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2) 12973 ft 3954 m
Ketinggian Penurunan Daya - Setara Tier 3/Stage IIIA/Jepang 2006 (Tier 3) 12176 ft 3711 m
Torsi Maksimum - ISO 9249 - Setara Tier 3/Stage IIIA/Jepang 2006 (Tier 3) 1270 lb/ft 1721 N·m
Standar - Kecepatan Kipas - Minimum 550 rpm 550 rpm
Emisi (1) Tier 4 Final AS/Stage V UE/Jepang 2014 (Tier 4 Final) Tier 4 Final AS/Stage V UE/Jepang 2014 (Tier 4 Final)
Kenaikan Torsi - Tier 4/Stage IV/Jepang 2014 (Tier 4 Final) 40% 40%
Torsi Maksimum - ISO 9249 - Tier 4/Stage IV/Jepang 2014 (Tier 4 Final) 1306 lb/ft 1771 N·m
Ketinggian Penurunan Daya - Tier 4/Stage IV/Jepang 2014 (Tier 4 Final) 12500 ft 3810 m
Kenaikan Torsi - Setara Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2) 38% 38%
Standar - Kecepatan Kipas - Maksimum 1450 rpm 1450 rpm
Emisi (2) Standar Emisi Setara Tier 3/Stage IIIA/Jepang 2006 (Tier 3) Standar Emisi Setara Tier 3/Stage IIIA/Jepang 2006 (Tier 3)
Kenaikan Torsi - Setara Tier 3/Stage IIIA/Jepang 2006 (Tier 3) 38% 38%
Rentang VHP - Bersih - Metrik 227-266 kW (309-362 hp) 227-266 kW (309-362 hp)
Emisi (3) Standar Emisi Setara Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2) Standar Emisi Setara Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2)
Rentang VHP yang Dioptimalkan - Bersih 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Jumlah Silinder 6 6
Bobot Kerja - Pemasangan Umum 74324 lb 33713 kg
Gigi Maju/Mundur 8 Maju/6 Mundur 8 Maju/6 Mundur
Transmisi Penggerak langsung, power shift, countershaft Penggerak langsung, power shift, countershaft
Rem - Parkir Diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik Diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik
Rem - Torsi Rem Dinamis per Roda 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Rem - Servis Berpenggerak oli, cakram oli Berpenggerak oli, cakram oli
Rem - Sekunder Berpenggerak oli, cakram-oli Berpenggerak oli, cakram-oli
Lebar Blade 18 ft 5.5 m
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Jarak Bebas Throat 5 in 126 mm
Gaya ke Bawah - GVW Maksimum 43861 lb 19895 kg
Gaya Tarik Blade* - GVW Dasar 47216 lb 21417 kg
Gaya Tarik Blade* - GVW Maksimum 52878 lb 23985 kg
Bit Ujung - Lebar 6 in 152 mm
Gaya ke Bawah - GVW Dasar 34008 lb 15426 kg
Ketebalan Pinggiran Tajam 1.4 in 35 mm
Ketebalan 1 in 25 mm
Lebar 18 ft 5.5 m
Lebar Pinggiran Tajam 10 in 254 mm
Bit Ujung - Ketebalan 0.75 in 19 mm
Tinggi 31 in 787 mm
Catatan *Gaya tarik blade dihitung pada koefisien traksi 0,9, yang sama dengan kondisi ideal tanpa selip, dan Bobot Kotor Alat Berat. *Gaya tarik blade dihitung pada koefisien traksi 0,9, yang sama dengan kondisi ideal tanpa selip, dan Bobot Kotor Alat Berat.
Tipe Sirkuit Sensor beban elektro-hidraulik, tengah tertutup Sensor beban elektro-hidraulik, tengah tertutup
Tipe Pompa Piston variabel Piston variabel
Tekanan Sistem Maksimum 3590 psi 24750 kPa
Tekanan Siaga 856 psi 5900 kPa
Output Pompa* 74 gal/min 280 l/min
Catatan *Output pompa diukur pada 2150 rpm. *Output pompa diukur pada 2150 rpm.
Maju - ke-6 16 mile/h 25.8 km/h
Maju - ke-2 3.8 mile/h 6.1 km/h
Maju - ke-8 32.1 mile/h 51.7 km/h
Maju - ke-5 11.8 mile/h 19 km/h
Mundur - ke-3 6 mile/h 9.7 km/h
Radius Belok - Sisi Luar Ban Depan 30.5 ft 9.3 m
Maju - ke-4 7.6 mile/h 12.3 km/h
Kecepatan Puncak - Mundur 25.3 mile/h 40.8 km/h
Maju - ke-7 22 mile/h 35.5 km/h
Sudut Artikulasi - Kiri/Kanan 20° 20°
Mundur - ke-1 2.2 mile/h 3.6 km/h
Maju - ke-3 5.5 mile/h 8.9 km/h
Mundur - ke-4 9.3 mile/h 15 km/h
Maju - ke-1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Kecepatan Puncak - Maju 32.1 mile/h 51.7 km/h
Mundur - ke-6 25.3 mile/h 40.8 km/h
Rentang Kemudi - Kiri/Kanan 47.5° 47.5°
Mundur - ke-2 4.1 mile/h 6.6 km/h
Mundur - ke-5 17.4 mile/h 28 km/h
Catatan Dihitung tanpa selip dan dengan ban 23.5R25 L-3. Dihitung tanpa selip dan dengan ban 23.5R25 L-3.
Kapasitas Bahan Bakar 131 gal (AS) 496 l
Sistem Pendinginan 18.5 gal (AS) 70 l
Sistem Hidraulik - Tangki 18.5 gal (AS) 70 l
Sistem Hidraulik - Total 38.6 gal (AS) 146 l
Tangki DEF 4.2 gal (AS) 16 l
Oli Engine 9.5 gal (AS) 36 l
Transmisi - Diferensial - Final Drive 26 gal (AS) 98.5 l
Rumah Tandem - Masing-masing 34 gal (AS) 129 l
Rumah Bearing Spindel Roda Depan 0.24 gal (AS) 0.9 l
Rumah Penggerak Circle 2.6 gal (AS) 10 l
Struktur Rangka Depan - Lebar 14 in 356 mm
Gandar Depan - Tinggi ke Tengah 26.4 in 670 mm
Circle - Diameter 71.7 in 1822 mm
Struktur Rangka Depan - Tebal 0.6 in 14 mm
Struktur Rangka Depan - Tinggi 18.1 in 460 mm
Circle - Ketebalan Batang Blade 2 in 50 mm
Drawbar - Lebar 3 in 76 mm
Gandar Depan - Kemiringan Roda 18° Kiri/17° Kanan 18° Kiri/17° Kanan
Gandar Depan - Osilasi Total per Sisi 35° 35°
Drawbar - Tinggi 8 in 203 mm
Ketebalan Dinding Samping - Luar 0.9 in 22 mm
Ketebalan Dinding Samping - Dalam 0.9 in 22 mm
Osilasi Tandem - Depan Atas 15° 15°
Osilasi Tandem - Depan Bawah 25° 25°
Tinggi 25.5 in 648 mm
Lebar 9.3 in 236 mm
Pitch Rantai Penggerak 2.5 in 63.5 mm
Jarak Gandar Roda 72.5 in 1841 mm
Sudut Posisi Blade Maksimum 65° 65°
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 15.7 in 400 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 18.5 in 470 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kanan 103 in 2605 mm
Circle Geser Tengah - Kanan 22 in 560 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kiri 103 in 2605 mm
Moldboard Geser Samping - Kanan 31.1 in 790 mm
Rentang Tip Blade - Mundur
Moldboard Geser Samping - Kiri 29.1 in 740 mm
Circle Geser Tengah - Kiri 27.2 in 690 mm
Rentang Tip Blade - Maju 40° 40°
Jarak Dudukan Shank - Minimum 17.5 in 445 mm
Kedalaman Pemecahan - Maksimum 17.8 in 452 mm
Jarak Dudukan Shank - Maksimum 20 in 500 mm
Pemegang Shank Ripper 7 7
Gaya Penetrasi 30311 lb 13749 kg
Gaya Ungkit 43700 lb 19822 kg
Perpanjangan Alat Berat, Beam Naik 63.4 in 1610 mm
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Gandar Belakang 53830 lb 24417 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar** - Total 72298 lb 32794 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Maksimum Teruji - Gandar Belakang 58753 lb 26650 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Maksimum Teruji - Gandar Depan 26125 lb 11850 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Gandar Depan 20494 lb 9296 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar** - Gandar Depan 19837 lb 8998 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Maksimum Teruji - Total 84877 lb 38500 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Total 74324 lb 33713 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar** - Gandar Belakang 52461 lb 23796 kg
Catatan (2) **Bobot kerja dasar dihitung pada konfigurasi alat berat standar dengan ban 23.5R25, tangki bahan bakar penuh, operator, dan kabin rops. **Bobot kerja dasar dihitung pada konfigurasi alat berat standar dengan ban 23.5R25, tangki bahan bakar penuh, operator, dan kabin rops.
Catatan (1) *Engine emisi Tier 4 Final/Stage IV/Jepang 2014 (Tier 4 Final): kurangkan 150 kg (331 lb) dari bobot gandar belakang & bobot total *Engine emisi Tier 4 Final/Stage IV/Jepang 2014 (Tier 4 Final): kurangkan 150 kg (331 lb) dari bobot gandar belakang & bobot total
Tinggi - Puncak Silinder 122.6 in 3115 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 134.3 in 3411 mm
Ketinggian - Cerobong Gas Buang 141.1 in 3584 mm
Panjang - Antara Gandar Tandem 72.5 in 1841 mm
Panjang - Gandar Depan ke Tandem Tengah 290 in 7365 mm
Lebar - Garis Sumbu Ban 106.4 in 2703 mm
Panjang - Gandar Depan ke Moldboard 120.7 in 3066 mm
Panjang - Counterweight ke Ripper 474.4 in 12051 mm
Tinggi – Pusat Gandar Depan 29.9 in 760 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Depan 134.3 in 3411 mm
Panjang – Ban Depan ke Belakang Alat Berat - Termasuk Hitch Derek 417 in 10593 mm
Tinggi - Puncak Kabin 147.5 in 3746 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Gandar Belakang 16.7 in 423 mm
Suara ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008
ROPS/FOPS ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005
Rem ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Pengemudian ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
Gigi - Maju ke-1 309 hp 227 kW
Gigi - Maju ke-2 309 hp 227 kW
Gigi - Mundur ke-2 309 hp 227 kW
Gigi - Maju ke-4 325 hp 239 kW
Gigi - Maju ke-6 341 hp 251 kW
Gigi - Maju ke-5 332 hp 244 kW
Gigi - Maju ke-8 362 hp 266 kW
Gigi - Mundur ke-1 309 hp 227 kW
Gigi - Maju ke-3 315 hp 232 kW
Gigi - Maju ke-7 347 hp 255 kW
Gigi - Mundur ke-3 hingga ke-6 315 hp 232 kW
Grup Roda - 19,5×25 MP (2) Ban: 23,5R25 Bridgestone VKT 1 Star Ban: 23,5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Grup Roda - 19,5×25 MP (1) Ban: 23,5R25 Bridgestone VKT 2 Star Ban: 23,5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Grup Roda - 19,5×25 MP (3) Ban: 23,5R25 Bridgestone VJT 1 Star Ban: 23,5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Grup Roda - 19,5×25 MP (4) Ban: 23,5R25 Michelin XHA 2 Star Ban: 23,5R25 Michelin XHA 2 Star
Grup Roda - 19,5×25 MP (5) Ban: 23,5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Ban: 23,5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Gigi - Maju ke-4 321 hp 239 kW
Gigi - Mundur ke-2 304 hp 227 kW
Gigi - Maju ke-1 304 hp 227 kW
Gigi - Mundur ke-3 hingga ke-6 311 hp 232 kW
Gigi - Maju ke-3 311 hp 232 kW
Gigi - Maju ke-5 327 hp 244 kW
Gigi - Maju ke-7 342 hp 255 kW
Gigi - Maju ke-2 304 hp 227 kW
Gigi - Mundur ke-1 304 hp 227 kW
Gigi - Maju ke-6 337 hp 251 kW
Gigi - Maju ke-8 357 hp 266 kW

18 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sandaran lengan elektrik yang dapat disetel
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • AC dengan heater
  • Klakson udara
  • Artikulasi, Kembali ke Tengah otomatis
  • Indikator pin geser tengah
  • Gantungan jaket
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Tampilan kecepatan dan roda-gigi digital
  • Pintu, sisi kiri dan kanan dengan wiper
  • Pengukur (analog) di dalam kabin (bahan bakar, artikulasi, temp cairan pendingin engine, rpm engine, dan temp oli hidraulik)
  • Pengukur, ketinggian alat berat
  • Layar sentuh tampilan informasi
  • Joystick pemilihan roda-gigi
  • Kontrol hidraulik joystick untuk implement, kemudi, transmisi
  • Tangga, kabin, sisi kiri dan kanan
  • Lampu, lampu samping kiri dan kanan
  • Lampu, kabin di malam hari
  • Meteran, jam, digital
  • Kaca spion, di dalam, pandangan ke belakang, sudut lebar
  • Port daya, 12V
  • Siap untuk radio, hiburan
  • Kabin ROPS, berperedam suara kurang dari 73 dB(A) ISO 6394 (kecepatan kipas 70%)
  • Kursi, berlapis kain, suspensi udara nyaman
  • Kompartemen penyimpanan
  • Kontrol throttle, elektronik

POWER TRAIN

  • Air cleaner, seal radial tipe kering dua tingkat dengan indikator servis melalui messenger dan pembuang debu otomatis
  • Aftercooler udara ke udara (ATAAC, Air-to-air after cooler)
  • Pengunci Dif Oto
  • Sabuk, serpentine, tensioner otomatis
  • Indikasi keausan rem
  • Rem, cakram oli, empat rod, hidraulik
  • Daya ke permukaan tanah yang konsisten
  • Sistem Monitoring Tingkat Bahan Bakar Sangat Rendah
  • Diferensial, penguncian/pelepasan
  • Pengurasan, oli engine, kecepatan tinggi
  • Proteksi kecepatan berlebih elektronik
  • Mode ECO Engine: Standar emisi setara Tier 4 Final/Stage V/Jepang 2014 (Tier 4 Final) dan Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2)
  • Engine, rem kompresi
  • Alat bantu start eter
  • Tangki bahan bakar, pengisian cepat, dari permukaan tanah
  • Separator air dari bahan bakar
  • Kipas Permintaan Hidraulik
  • Muffler, di bawah kap setara (Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2) dan standar emisi setara Tier 3/Stage IIIA/Jepang 2006 (Tier 3)
  • OK-to-Start
  • VHP Dioptimalkan
  • Rem parkir - multi-cakram, disekat, berpendingin oli
  • Pompa priming, bahan bakar
  • Gandar belakang, modular
  • Saluran kuras endapan, tangki bahan bakar
  • Tiga variasi engine C13. Variasi pertama memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Jepang 2014 (Tier 4 Final) dan diharuskan dijual di negara dengan regulasi lebih ketat. Opsi lainnya mampu memenuhi standar emisi setara Tier 2/Stage II/Jepang 2001 (Tier 2) atau Tier 3/Stage IIIA/Jepang 2006 (Tier 3).
  • Transmisi, 8F/6R, power shift
  • VIMS tanpa telematika

PELINDUNG

  • Pelindung silinder gandar depan
  • Pelindung transmisi

KELISTRIKAN

  • Alternator, 150 ampere, ber-seal
  • Baterai, bebas perawatan, tugas berat, 1400 CCA
  • Panel sekering
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Lampu: lampu rem, lampu mundur, lampu jalan yang dipasang di atap, lampu stop dan belakang (LED), lampu kerja depan
  • Product Link
  • Starter, elektrik, tugas berat

KESELAMATAN

  • Alarm, mundur
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Palu (pintu keluar darurat)
  • Klakson, elektrik
  • Penguncian, implement hidraulik untuk perjalanan
  • Sistem monitoring ketidakhadiran operator
  • Cat, mengurangi silau – bagian atas rangka depan, penutup belakang, dan silinder ripper
  • Kamera pandangan belakang
  • Indikator sabuk pengaman
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Pengemudian sekunder
  • Jendela, kaca laminasi: – Depan tetap dengan wiper intermiten – Pintu dengan wiper intermiten (dua)
  • Jendela, diperkeras: – Wiper sisi kiri dan kanan – Belakang dengan wiper intermiten
  • Lampu, LED, suar peringatan
  • Lampu, depan, LED
  • Lampu, lampu depan, tinggi
  • Lampu, lampu depan, rendah
  • Dudukan, untuk lampu peringatan
  • Lampu servis
  • Lampu kerja halogen
  • Lampu kerja, LED

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Bracket blade 3 baut
  • AccuGrade ARO
  • Akumulator, pengangkatan blade
  • Akumulator rem, bersertifikat ganda
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • CD ROM Katalog Suku Cadang
  • Kopling, selip circle drive
  • Pinggiran tajam, baja DH-2 datar: – 254 mm × 35 mm (10 in. × 1,4 in.) – baut pemasangan 19 mm (3∕4 in.)
  • Pintu (empat), ruang engine, pengunci (dua kiri, dua kanan)
  • Pintu, dua untuk servis, sisi kiri dan kanan
  • Drawbar – enam shoe dengan strip keausan yang dapat diganti
  • Bit ujung, baja DH-2 16 mm (5⁄8 in.), baut pemasangan 19 mm (3⁄4 in.)
  • Bahan bakar cepat 567,8 l/mnt. (150 gpm)
  • Pemeriksaan cairan
  • Rangka, artikulasi, dengan kunci pengaman
  • Hidraulik, sensor beban
  • Tangki bahan bakar metalik, 496 l (131 Gal-AS.)
  • Strip aus DCM metalik
  • Paket pendinginan modular
  • Moldboard: – 5,5 mm × 787 mm × 25 mm (18 ft × 31 in. × 1 in.) – Geser samping dan tip hidraulik
  • Radiator, dua pintu akses pembersihan
  • Bumper belakang
  • Anak tangga akses tandem belakang dan pegangan
  • Port S·O·S: engine, hidraulik, transmisi, cairan pendingin
  • Titian tandem
  • Strip keausan circle setel atas
  • Siap untuk pemadam kebakaran
  • Ripper, belakang
  • Balok dorong, counterweight

WORK TOOL/G.E.T.

  • Blade 5,5 m (18 ft) dengan pinggiran tajam datar 254 mm × 35 mm (10 in. × 13⁄8 in.)

BAN, PELEK, DAN RODA

  • Penyisihan harga parsial untuk ban pada pelek multi-bagian 597 mm × 609,6 mm (23,5 in. × 24 in.) termasuk dalam bobot dan harga alat berat dasar

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -35 °C (-31 °F)

18 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Paket kenyamanan
  • Pintu berpemanas
  • Spion dengan jarak pandang sangat baik
  • Spion, luar berpemanas 24V
  • Spion, dipasang di luar
  • Kursi, berpemanas
  • Kursi berpemanas/berventilasi
  • Platform pembersihan jendela dan tangga sisi kiri-kanan

POWER TRAIN

  • Transmisi, perpindahan gigi otomatis

PELINDUNG

  • Pelindung serpihan
  • Fender belakang
  • Peredam suara, penutup engine, dan transmisi

KESELAMATAN

  • Monitor tambahan untuk kamera pandangan belakang
  • Platform akses ditingkatkan
  • Kunci Sistem Keamanan Alat Berat
  • Platform akses servis

ATTACHMENT LAIN

  • Pelumasan otomatis, Centro-matic
  • Pelumasan otomatis, peningkatan ripper
  • Kontrol, blade, float variabel
  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V
  • Pengaturan hidraulik dengan katup hidraulik tambahan Dasar+1
  • Pengaturan hidraulik dengan katup hidraulik tambahan Dasar+5
  • Product Link Elite ganda
  • Pelek, 495,3 mm × 635 mm (19,5 in. × 25 in.) MP (cadangan)
  • Paket Cuaca, Dingin Plus

WORK TOOL/G.E.T.

  • Blade 5,5 m (18 ft) dengan pinggiran tajam melengkung 203 mm × 25 mm (8 in. × 1 in.)
  • Tooth, ripper

CAIRAN

  • Cairan Pendingin, -51 °C (-60 °F)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh Cat

    Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
  • Cat GRADE dengan Cross Slope untuk Motor Grader

    Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Health

    Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

    Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Terrain for Grading

    Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 18 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader 18

Motor Grader Pertambangan 16 dan 18 Cat®

Joystick Kontrol Lanjutan | Motor Grader Cat®

Motor Grader Cat® | Teknologi Terintegrasi

Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader 18
Motor Grader Pertambangan 16 dan 18 Cat®
Joystick Kontrol Lanjutan | Motor Grader Cat®
Motor Grader Cat® | Teknologi Terintegrasi

360 View
360 View