Spesifikasi
Beban Bit | hingga 64.000 kg (hingga 141.096 lb) hingga 64.000 kg (hingga 141.096 lb) |
Diameter Lubang | 244 - 406 mm (9,6 - 16 in) 244 - 406 mm (9,6 - 16 in) |
Engine | Motor Induksi AC - Poros Ganda 522-746 kW (600 hp) Motor Induksi AC - Poros Ganda 522-746 kW (600 hp) |
Tinggi Kerja | 339512 lb 154000 kg |
Kedalaman Lubang Multi-Lintasan | Hingga 85,3 m (280 ft) Hingga 85,3 m (280 ft) |
Kedalaman Lubang Satu Lintasan | 18,3 - 21,3 m (60 - 70 ft) 18,3 - 21,3 m (60 - 70 ft) |