Bobot
Bobot Standar | 7264 lb 3295 kg |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Screed SE50 VT Cat® dengan batang tamper dan extender yang dipasang di belakang memberikan aliran material yang mulus dan peningkatan kerapatan lapisan. Kestabilan, kemudahan pengaturan, dan rentang perkerasan yang fleksibel menjadikannya sangat sesuai untuk aplikasi pengerasan jalan di bandara, jalan antarprovinsi, jalan bebas hambatan, dan proyek lain berukuran sedang.
Opsi beberapa bahasa, kontrol extender dua kecepatan, serta penyetelan rasio untuk auger dan konveyor menyederhanakan operasi
Profil pelat deflektor dan tamper-bar yang diperkuat memberikan aliran yang mulus ke pelat screed untuk hasil pengerasan jalan yang luar biasa.
Pave Start Assistant menyimpan profil pengaturan untuk penggunaan berulang di lokasi kerja mendatang. Cukup aktifkan profil untuk pengaturan satu orang yang cepat
Bobot Standar | 7264 lb 3295 kg |
Rentang Perkerasan Standar | 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") |
Rentang Perkerasan Maksimum | 26.3 ft 8 m |
Kisaran Kecepatan Tamper | 700 hingga 1800 rpm 700 hingga 1800 rpm |
Kisaran Kecepatan Vibrator | 0 hingga 3000 rpm 0 hingga 3000 rpm |
Kedalaman Pengerasan Jalan Maksimum | 12 in 305 m |
Kisaran Crown | -2% hingga +5% -2% hingga +5% |
Kisaran Tinggi Extender | -20 mm hingga +50 mm -20 mm hingga +50 mm |
Waktu Pemanasan - Lebar Maksimum | 25 menit 25 menit |
Waktu Pemanasan - Bobot Standar | 15 menit 15 menit |
Lebar Transportasi - Pintu Belakang Dilipat | 8.33 ft 2.55 m |
Panjang Transportasi - Traktor dan Screed | 21.85 ft 6666 mm |
Lebar Pelat Screed - Depan ke Belakang | 12.75 in 324 mm |
Panjang - Depan ke Belakang, Pintu Belakang Dipasang | 92 in 2345 mm |
Panjang - Depan ke Belakang, Pintu Belakang Dilepas | 68 in 1731 mm |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Screed SE50 VT
Screed SE50 VT
Screed SE50 VT
Screed SE50 VT
Screed SE50 VT
Paver dan Screed Seri-F