Moteurs diesel C32 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C32

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance maximale
1350 HP
1007 kW
Couple maximal
4548 lb-ft @ 1400 tr/min
6166 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Norme américaine EPA Tier2 (équivalent)
Norme américaine EPA Tier2 (équivalent)

Aperçu

Quel que soit l'endroit où ils sont exploités et quelle que soit l'application, les moteurs diesel industriels C32 Cat?� fourniront une puissance fiable et durable, qui permettra de maintenir la productivité de vos clients tout en réduisant leurs coûts d'exploitation pour assurer leur rentabilité. Les moteurs Cat® actuels sont les meilleurs jamais produits par Caterpillar, avec une tradition de puissance et de fiabilité à toute épreuve sous-tendue par les objectifs de performances. Secteurs et applications alimentés par ces moteurs très puissants : engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, construction, grues, dragues, exploitation forestière, groupes moteurs hydrauliques, industrie en général, matériel d'irrigation, manutention, matériel de terrassement mobile, équipements de pose de revêtement, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses. Ces moteurs C32 de puissances nominales de 708-1007 bkW (950-1350 bhp) à 1 800-2 100 tr/min sont conformes à la norme américaine EPA Tier 2 (équivalent) sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour C32

Puissance maximale 1350 HP 1007 kW
Couple maximal 4548 lb-ft @ 1400 tr/min 6166 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min
Puissance minimale 950 HP 708 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier2 (équivalent) Norme américaine EPA Tier2 (équivalent)
Configuration du moteur Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 6.4 in 162 mm
Cylindrée 1958.9 in³ 32.1 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 75.5 in 1917 mm
Largeur 58.2 in 1479 mm
Hauteur 51.9 in 1319 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 6495 lb 2946 kg

C32 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Double turbocompresseur et refroidisseur d'admission
  • Refroidisseur d'admission air-air

Système de commande

  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, et limite totale du moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU) A4 ADEM™

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe, sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Pompe à eau, entrée

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec
  • Sortie d'échappement optionnelle

Volants et carter de volant

  • Carter de volant : SAE n° 1

Circuit de carburant

  • Injection MEUI
  • Filtre à carburant, secondaire (2 microns)
  • Technologie ACERT™
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile avant
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C32 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C32 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C32 LRC : régions peu ou pas réglementées