RM600

Recycleuses de chaussée RM600 - Tier 4F/Stage V UE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche maximal
79397 lb
36014 kg
Largeur de coupe/malaxage
96 in
2438 mm
Puissance brute
636 HP
474 kW

Aperçu

Productive, intuitive, puissante

La Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM600 Cat® a été conçue pour des projets de recyclage en profondeur et de stabilisation des sols. Obtenez la polyvalence nécessaire aux diverses applications et aux différents terrains avec une maniabilité exceptionnelle. Un moteur Cat puissant et le fonctionnement intuitif de la machine permettent d'obtenir un enrobé de qualité supérieure. Maintenez facilement la précision grâce aux fonctions de productivité pratiques et bénéficiez d'un poste de conduite confortable avec une visibilité optimisée. La puissance combinée avec des commandes de machine avancées offrent des performances pour vous garder productif toute la journée.

Avantages

Puissance, performances et productivité

La répartition optimale du poids et des fonctions comme la Traction intégrale et un moteur Cat® puissant optimisent les performances de coupe et de mélange.

Poste de conduite équipé de nombreuses fonctions

Le poste de conduite ergonomique équipé de fonctions simplifiant l'utilisation offre également une excellente visibilité.

Extrêmement polyvalente

Conçue pour travailler dans de nombreuses applications et sur tout terrain avec plusieurs configurations de rotor et une maniabilité exceptionnelle

Spécifications produit pour RM600 - Tier 4F/Stage V UE

Poids en ordre de marche maximal 79397 lb 36014 kg
Largeur de coupe/malaxage 96 in 2438 mm
Profondeur de coupe/malaxage maximale 20 in 508 mm
Vitesse de fonctionnement 184 ft/min 56 m/min
Vitesse de translation maximale 7.5 mile/h 12.1 km/h
Options de rotor Système K Système K
Puissance brute 636 HP 474 kW
Modèle de moteur C18 Cat C18 Cat
Longueur 28.61 ft 8.72 m
Largeur 9.8 ft 3 m
Hauteur maximale 11.5 ft 3.5 mm
Empattement 23.13 ft 7.05 m
Garde au sol 19.9 in 506 mm
Contenance du réservoir de carburant 325 gal (US) 1230 l

RM600 - Tier 4F/Stage V UE Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Accoudoirs réglables
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Poste de conduite pivotant à 180°
  • Prééquipement radio avec haut-parleurs
  • Cabine coulissant sur toute la largeur avec chauffage et climatisation
  • Démarrage par bouton-poussoir
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité
  • Guidage de direction à l'écran
  • Affichages à écran tactile couleur (2)
  • Ports d'alimentation 12V et USB

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre
  • Liquide de refroidissement longue durée (ELC) avec protection jusqu'à -37 °C (-35 °F)
  • Ventilateur de refroidissement à inversion de sens de marche automatique et à vitesse variable
  • Gestion du régime de ralenti du moteur
  • Commande automatique de charge
  • Quatre modes de direction
  • Traction intégrale
  • Boîte d'engrenages planétaires à 2 vitesses
  • Différentiel électronique

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur 150A
  • Circuit d'alimentation 24 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Prise femelle de démarrage à distance/alimentation
  • Batteries sans entretien de 1 000 CCA (4)

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Protection de ligne d'arbre électronique
  • Commande automatique de profondeur
  • Embrayage à sec à commande hydraulique
  • Six vitesses de rotor
  • Chambre de malaxage à volume variable
  • Rotor à système K

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Product Link™ Cat
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Jauges de niveau des liquides
  • Prises femelles pour lampe d'entretien
  • Compresseur d'air
  • Rangement verrouillable
  • Support de dents de godet

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Avertisseur de recul
  • Contacteurs d'arrêt d'urgence au niveau du sol (4)
  • Klaxon (avant et arrière)
  • ROPS
  • Mains courantes et garde-corps sur la plate-forme
  • Rétroviseurs rabattables
  • Échelle d'accès éclairée
  • Profils d'ID de conducteur
  • Projecteurs à DEL
  • Caméras orientées vers l'avant et arrière
  • Caméras sur les portes avant et arrière de la chambre de rotor

RM600 - Tier 4F/Stage V UE Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Huile hydraulique écologique

CIRCUITS DE PULVÉRISATION

  • Circuit de pulvérisation d'eau
  • Circuit de pulvérisation d'émulsion
  • Barre de poussée

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Protection de porte-outils - Palette plate
  • Protection de porte-outils - Coin
  • Porte-outils - Embouts à dent de 20 mm
  • Porte-outils - Embouts à dent de 22 mm

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Rotation du rotor à commande hydraulique suspendue
  • Dispositif de nettoyage haute pression
  • Lampe d'entretien magnétique
  • Outils pneumatiques pour dépose des embouts

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Porte-clés Bluetooth
  • Phares à diode
  • Gyrophare de sécurité à diode rabattable
  • Caméras de vision latérale rabattables (2)

Découvrez comment RM600 - Tier 4F/Stage V UE se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600
Recycleuse/Stabilisatrice RM600

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie