Fraiseuse de chausséePM825

Fraiseuses de chaussée PM825

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur de fraisage
98.6 in
2505 mm
Puissance nominale
806 HP
601 kW
Poids en ordre de marche
82673 lb
37500 kg

Aperçu

Plus de puissance pour remplir les tombereaux plus rapidement

La PM825 est une fraiseuse demi-voie de production intensive avec une largeur de coupe de 2505mm (98,6in) qui effectue une élimination intégrale contrôlée des revêtements d'enrobé et de béton en une seule passe.

Avantages

Précision du fraisage

Obtenez des coupes parfaites avec une technologie intégrée, des rotors à système K et une conception de modèles de chaîne Cat avec direction avancée et commande de traction.

Puissance maximale

Les caractéristiques automatiques optimisent la demande sur le moteur et le système à rotor pour maintenir un fonctionnement régulier et productif, fournissant jusqu'à 27% de puissance supplémentaire par rapport à la PM620 et à la PM622.

Meilleur entretien

Spécialement conçu pour réduire votre temps de maintenance avec accès direct aux composants critiques, intervalles d'entretien espacés et une grande disponibilité des pièces, associé à une assistance moteur et machine de votre concessionnaire Cat.

Spécifications produit pour PM825

Largeur de fraisage 98.6 in 2505 mm
Profondeur de fraisage maximale 13 in 330 mm
Vitesses de rotor 100/ 109/ 118tr/min 100/ 109/ 118tr/min
Nombre de dents 203 203
Puissance nominale 806 HP 601 kW
Moteur Moteur C18 Cat à double turbocompresseur Moteur C18 Cat à double turbocompresseur
Vitesse de translation maximale 3.7 mile/h 5.9 km/h
Régime de fraisage maximal 328 ft/min 100 m/min
Poids en ordre de marche 82673 lb 37500 kg
Poids de transport 74075 lb 33600 kg
Longueur en ordre de marche - Convoyeur relevé 47.64 ft 14.52 m
Largeur en ordre de marche 11.02 ft 3.36 m
Hauteur - Toit 13.29 ft 4.05 m
Dégagement maximum pour le camion 15.94 ft 4.86 m
Rayon de coupe minimal à droite 4.92 ft 1.5 m
Rayon de coupe minimal à gauche 6.56 ft 2 m
Pivotement du convoyeur 60degrés par rapport au centre 60degrés par rapport au centre
Longueur de transport 40.78 ft 12.43 m
Largeur de transport 9.88 ft 3.01 m
Hauteur de transport 9.84 ft 3 m
Réservoir de circuit de pulvérisation d'eau 898.2 gal (US) 3400 l
Circuit de refroidissement 27.5 gal (US) 104 l
Réservoir de carburant 292.7 gal (US) 1108 l
Huile moteur 17.2 gal (US) 65 l
Réservoir hydraulique 29.9 gal (US) 113 l

PM825 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Claviers au niveau du sol
  • Moniteur simple à écran tactile LCD haute résolution
  • Prise 12volts

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Product Link Cat
  • Cat GRADE

CONVOYEUR

  • Tendeur à graisse
  • Fonctionnalité d'optimisation de l'évacuation des déblais

SYSTÈME DE ROTOR

  • Coupe plongeante automatique
  • Fonction de transition automatique
  • Passage des obstacles
  • Trois vitesses de coupe

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Commande automatique de ralenti moteur
  • Système de refroidissement haute capacité
  • Pompes jumelées de translation
  • Commande automatique de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Système de transmission à pompes hydrauliques jumelées
  • Commande de traction

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)
  • Capot électrique
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau de la plate-forme
  • Circuit de pulvérisation d'eau de la chambre de rotor
  • Compresseur d'air
  • Système d'entraînement auxiliaire
  • Réservoir d'eau embarqué de 3400 l (898 US gal)
  • Robinet de remplissage d'eau latéral

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Mains courantes sur la plate-forme
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de travail LED à large dispersion

PM825 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteurs doubles à écran tactile LCD haute résolution
  • Toit à pliage hydraulique avec LED
  • Sièges à suspension pneumatique
  • Pare-brises

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Ski embarqué
  • Capteur sonique (nivellement ou courbe au cordeau)
  • Commandes et affichages de nivellement au niveau du sol

CONVOYEUR

  • Système de réduction de la poussière
  • Caméra à distance (convoyeur de chargement)

SYSTÈME DE ROTOR

  • Rotor à système K - Brut (25mm)
  • Rotor à système K - Brut (18mm)
  • Rotor à système K - Standard (15mm)
  • Rotor à système K - Fin (8mm)
  • Rotor à systèmeK - Micro (6mm)
  • Pointes diamantées
  • Supports de dents de godet
  • Outil pneumatique pour dépose des embouts
  • Extracteur de porte-outil
  • Dispositif de rotation du rotor avec commande suspendue

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Certification CE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe d'alimentation à réservoir d'eau
  • Pompe d'alimentation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Lavage haute pression
  • Lavage faible pression
  • Barres de pulvérisation supplémentaires

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Bandes d'éclairage LED du périmètre
  • Éclairage de travail LED magnétique
  • Gyrophare (montage fixe ou magnétique)
  • Clignotants de tombereau
  • Caméra à distance (arrière, avant, à montage magnétique)

Découvrez comment PM825 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Fraiseuse de chausséePM825 Cat
Fraiseuse de chausséePM825 Cat
Fraiseuse de chausséePM825 Cat
Fraiseuse de chausséePM825 Cat
Fraiseuse de chausséePM825 Cat
Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Entrée, sortie et rappel d'outil sur fraiseuses Cat

Entrée, sortie et rappel d'outil sur fraiseuses Cat

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

    Cat® GRADE avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée permet aux conducteurs d'obtenir des résultats de coupe précis et reproductibles afin de fournir une base lisse pour tous les projets quels qu'ils soient. Le système intégré recourt à des fonctionnalités automatisées qui élimine les approximations et permet de produire une coupe homogène chaque fois.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® GRADE avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée permet aux conducteurs d'obtenir des résultats de coupe précis et reproductibles afin de fournir une base lisse pour tous les projets quels qu'ils soient. Le système intégré recourt à des fonctionnalités automatisées qui élimine les approximations et permet de produire une coupe homogène chaque fois.

Découvrir la technologie